Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Naše řada samolepicích bumponů, dorazů a nalepovacích nožiček je vyráběna z plsti nebo polyuretanu (PU) a v různých tvarech a barvách, aby vyhovovaly vašemu účelu.
Dorazy z polyauretanu jsou vhodné při aplikačních teplotách v rozmezí od 18 do 65,5C. Tyto nalepovací nožičky nepošpiní, nepoškrábou ani nezbarví žádný povrch.
Tyto samolepicí plstěné podložky se dodávají v hnědé nebo bílé barvě. Mohou být použity na základně nohou nebo vložek pro hladký pohyb po podlahových plochách.
Produktová řada: SR1593
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Tvar | Barva | Materiál | Množství na platě | Výška základny | Celková velikost | Průměr základny | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,915 Kč - 2,6811 Kč | 3600 Skladem |
Válcové
|
černá
|
polyuretan; pryž
|
200
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 9,0177 Kč - 12,6247 Kč | 84 Skladem |
Válcové
|
černá
|
polyuretan; pryž
|
84
|
0.201 in
5.1 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
| 13,7492 Kč - 19,2489 Kč | 2 Skladem |
Válcové
|
černá
|
polyuretan; pryž
|
32
|
0.098 in
2.5 mm
|
31.5 mm
31.5 mm
|
1.228 in
31.2 mm
|
||
| 1,381 Kč - 1,9334 Kč | 7500 Skladem |
Polokoule
|
čirý
|
polyuretan; pryž
|
300
|
0.213 in
5.4 mm
|
9.6 mm
9.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 5,8925 Kč - 8,2495 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Válcové
|
čirý
|
polyuretan; pryž
|
72
|
0.118 in
3.0 mm
|
20.5 mm
20.5 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,985 Kč - 1,379 Kč | 10404 Skladem |
Polokoule
|
čirý
|
polyuretan; pryž
|
578
|
0.063 in
1.6 mm
|
6.4 mm
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,3555 Kč - 1,8977 Kč | 578 Skladem |
Polokoule
|
černá
|
polyuretan; pryž
|
578
|
0.063 in
1.6 mm
|
6.4 mm
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,8227 Kč - 2,5518 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Válcové
|
čirý
|
polyuretan; pryž
|
300
|
0.126 in
3.2 mm
|
9.5 mm
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,9953 Kč - 4,1935 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Plochý
|
černá
|
polyuretan
|
242
|
0.157 in
4.0 mm
|
10.0 mm
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,9941 Kč - 1,9941 Kč | 2016 Skladem |
kulaté
|
hnědá
|
plsť
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
30.0 mm
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,6567 Kč - 0,6567 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
hnědá
|
plsť
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
14.0 mm
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 2,0633 Kč - 2,8887 Kč | 14016 Skladem |
kulaté
|
šedá
|
polyuretan
|
288
|
0.122 in
3.1 mm
|
10.0 mm
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,5508 Kč - 0,5508 Kč | 10152 Skladem |
kulaté
|
bílá
|
plsť
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
10.0 mm
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,8964 Kč - 1,8964 Kč | 24 Skladem |
kulaté
|
bílá
|
plsť
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
28.0 mm
28.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 8,9448 Kč - 12,7917 Kč | 882 Skladem |
vypouklé
|
šedá
|
polyuretan
|
98
|
0.374 in
9.5 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 8,5736 Kč - 14,2893 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Plochý
|
černá
|
polyuretan
|
84
|
0.236 in
6.0 mm
|
18.0 mm
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,7418 Kč - 0,7418 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
hnědá
|
plsť
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
16.0 mm
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2,6774 Kč - 2,6774 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
kulaté
|
hnědá
|
plsť
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
32.0 mm
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 2,2588 Kč - 3,1623 Kč | 2800 Skladem |
Válcové
|
čirý
|
polyuretan; pryž
|
200
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 4,9104 Kč - 6,8746 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Válcové
|
černá
|
polyuretan; pryž
|
98
|
0.161 in
4.1 mm
|
19.1 mm
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku