Menu Vyhledávání

Dorazy samolepicí

Skladem

Naše řada samolepicích bumponů, dorazů a nalepovacích nožiček je vyráběna z plsti nebo polyuretanu (PU) a v různých tvarech a barvách, aby vyhovovaly vašemu účelu.

Dorazy z polyauretanu jsou vhodné při aplikačních teplotách v rozmezí od 18 do 65,5C. Tyto nalepovací nožičky nepošpiní, nepoškrábou ani nezbarví žádný povrch.

Tyto samolepicí plstěné podložky se dodávají v hnědé nebo bílé barvě. Mohou být použity na základně nohou nebo vložek pro hladký pohyb po podlahových plochách.

  • Přilnavost je nejlepší na hladkém, čistém a suchém povrchu
  • Obvykle se používají jako gumové patky, dorazy skříněk, zarážky dveří a pro ochranu povrchu
  • Třída hořlavosti UL94 HB
  • Snadné použití – jednoduše sloupněte a nalepte.


Produktová řada: SR1593

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 202
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tvar Barva Materiál Množství na platě Výška základny Celková velikost Průměr základny Koupit
7,0452 Kč - 7,0452 Kč 1120 Skladem
Plochý
černá
polyuretan
84
4.0 mm
19.0 mm
19.0 mm
5,0373 Kč - 7,0523 Kč 1800 Skladem
Čtvercové
černá
polyuretan
200
5.7 mm
12.7 mm
12.7 mm
5,4014 Kč - 7,562 Kč 9452 Skladem
Plochý
čirý
polyuretan
98
1.9 mm
19.0 mm
19.0 mm
5,3504 Kč - 7,4905 Kč 98 Skladem
Plochý
černá
polyuretan
98
1.9 mm
19.0 mm
19.0 mm
5,0332 Kč - 7,0464 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Čtvercové
čirý
polyuretan
200
5.7 mm
12.7 mm
12.7 mm
2,4198 Kč - 3,3878 Kč 800 Skladem
Čtvercové
černá
polyuretan
200
3.1 mm
12.7 mm
12.7 mm
8,8898 Kč - 8,8898 Kč 456 Skladem
kulaté
černá
polyuretan
72
10.1 mm
22.3 mm
22.3 mm
4,6842 Kč - 9,8855 Kč 3600 Skladem
Čtvercové
čirý
polyuretan
200
3.1 mm
12.7 mm
12.7 mm
2,0633 Kč - 4,488 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
vypouklé
čirý
polyuretan
288
3.1 mm
10.0 mm
10.0 mm
4,8559 Kč - 6,7983 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Pyramida
černá
polyuretan; pryž
98
7.6 mm
20.6 mm
20.6 mm
9,0843 Kč - 12,718 Kč 40 Skladem
Čtvercové
čirý
polyuretan; pryž
100
9.7 mm
19.1 mm
19.8 mm
2,4429 Kč - 3,4201 Kč 15800 Skladem
Čtvercové
čirý
polyuretan; pryž
200
5.8 mm
12.7 mm
12.7 mm
1,9182 Kč - 2,6855 Kč 5000 Skladem
Čtvercové
čirý
polyuretan; pryž
200
3.0 mm
12.7 mm
12.7 mm
7,3165 Kč - 10,2431 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Pyramida
čirý
polyuretan; pryž
98
7.6 mm
20.6 mm
20.6 mm
2,6551 Kč - 3,7171 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Čtvercové
černá
polyuretan; pryž
200
5.8 mm
12.7 mm
12.7 mm
2,0623 Kč - 2,8873 Kč 200 Skladem
Čtvercové
černá
polyuretan; pryž
200
3.0 mm
12.7 mm
12.7 mm
5,0643 Kč - 7,0901 Kč 11600 Skladem
Plochý
čirý
polyuretan
200
3.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
6,3448 Kč - 6,3448 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
bílá
plsť
60.0 mm
60.0 mm
60.0 mm
6,071 Kč - 8,4994 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
vypouklé
bílá
polyuretan
128
8.0 mm
16.0 mm
16.0 mm
1,2916 Kč - 1,8083 Kč 1800 Skladem
Polokoule
čirý
polyuretan; pryž
450
2.2 mm
7.9 mm
7.9 mm
  • z/ze 11
Dorazy samolepicí Plochý 19.0 mm 4.0 mm polyuretan

10241745

Cenové rozmezí
7,0452 Kč - 7,0452 Kč

Skladové zásoby
1120 Skladem
Parametry
  • Množství na platě
    84
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan
  • Tvar
    Plochý
  • Barva
    černá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Dorazy samolepicí Čtvercové 12.7 mm 5.7 mm polyuretan

10233429

Cenové rozmezí
7,0523 Kč - 5,0373 Kč

Skladové zásoby
1800 Skladem
Parametry
  • Celková šířka
    12.7 mm
  • Množství na platě
    200
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan
  • Tvar
    Čtvercové
  • Barva
    černá
Dorazy samolepicí Plochý 19.0 mm 1.9 mm polyuretan

10252413

Cenové rozmezí
7,562 Kč - 5,4014 Kč

Skladové zásoby
9452 Skladem
Parametry
  • Množství na platě
    98
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan
  • Tvar
    Plochý
  • Barva
    čirý
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Dorazy samolepicí Plochý 19.0 mm 1.9 mm polyuretan

10247747

Cenové rozmezí
7,4905 Kč - 5,3504 Kč

Skladové zásoby
98 Skladem
Parametry
  • Množství na platě
    98
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan
  • Tvar
    Plochý
  • Barva
    černá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Dorazy samolepicí Čtvercové 12.7 mm 5.7 mm polyuretan

10252383

Cenové rozmezí
7,0464 Kč - 5,0332 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková šířka
    12.7 mm
  • Množství na platě
    200
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan
  • Tvar
    Čtvercové
  • Barva
    čirý
Dorazy samolepicí Čtvercové 12.7 mm 3.1 mm polyuretan

10233412

Cenové rozmezí
3,3878 Kč - 2,4198 Kč

Skladové zásoby
800 Skladem
Parametry
  • Celková šířka
    12.7 mm
  • Množství na platě
    200
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan
  • Tvar
    Čtvercové
  • Barva
    černá
Dorazy samolepicí kulaté 22.3 mm 10.1 mm polyuretan

10252468

Cenové rozmezí
8,8898 Kč - 8,8898 Kč

Skladové zásoby
456 Skladem
Parametry
  • Množství na platě
    72
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan
  • Tvar
    kulaté
  • Barva
    černá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Dorazy samolepicí Čtvercové 12.7 mm 3.1 mm polyuretan

10276501

Cenové rozmezí
9,8855 Kč - 4,6842 Kč

Skladové zásoby
3600 Skladem
Parametry
  • Celková šířka
    12.7 mm
  • Množství na platě
    200
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan
  • Tvar
    Čtvercové
  • Barva
    čirý
Dorazy samolepicí vypouklé 10.0 mm 3.1 mm polyuretan

10247655

Cenové rozmezí
4,488 Kč - 2,0633 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Množství na platě
    288
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan
  • Tvar
    vypouklé
  • Barva
    čirý
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Dorazy samolepicí Pyramida 20.6 mm 7.6 mm polyuretan; pryž černá

10112458

Cenové rozmezí
6,7983 Kč - 4,8559 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková šířka
    20.5 mm
  • Množství na platě
    98
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan; pryž
  • Tvar
    Pyramida
  • Barva
    černá
Dorazy samolepicí Čtvercové 19.8 mm 9.7 mm polyuretan; pryž čirý

10164907

Cenové rozmezí
12,718 Kč - 9,0843 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • Celková šířka
    19.8 mm
  • Množství na platě
    100
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan; pryž
  • Tvar
    Čtvercové
  • Barva
    čirý
Dorazy samolepicí Čtvercové 12.7 mm 5.8 mm polyuretan; pryž čirý

10316597

Cenové rozmezí
3,4201 Kč - 2,4429 Kč

Skladové zásoby
15800 Skladem
Parametry
  • Celková šířka
    12.7 mm
  • Množství na platě
    200
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan; pryž
  • Tvar
    Čtvercové
  • Barva
    čirý
Dorazy samolepicí Čtvercové 12.7 mm 3.0 mm polyuretan; pryž čirý

10316610

Cenové rozmezí
2,6855 Kč - 1,9182 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • Celková šířka
    12.7 mm
  • Množství na platě
    200
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan; pryž
  • Tvar
    Čtvercové
  • Barva
    čirý
Dorazy samolepicí Pyramida 20.6 mm 7.6 mm polyuretan; pryž čirý

10112441

Cenové rozmezí
10,2431 Kč - 7,3165 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková šířka
    20.5 mm
  • Množství na platě
    98
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan; pryž
  • Tvar
    Pyramida
  • Barva
    čirý
Dorazy samolepicí Čtvercové 12.7 mm 5.8 mm polyuretan; pryž černá

10316603

Cenové rozmezí
3,7171 Kč - 2,6551 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková šířka
    12.7 mm
  • Množství na platě
    200
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan; pryž
  • Tvar
    Čtvercové
  • Barva
    černá
Dorazy samolepicí Čtvercové 12.7 mm 3.0 mm polyuretan; pryž černá

10316627

Cenové rozmezí
2,8873 Kč - 2,0623 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Celková šířka
    12.7 mm
  • Množství na platě
    200
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan; pryž
  • Tvar
    Čtvercové
  • Barva
    černá
Dorazy samolepicí Plochý 12.7 mm 3.5 mm polyuretan

10233498

Cenové rozmezí
7,0901 Kč - 5,0643 Kč

Skladové zásoby
11600 Skladem
Parametry
  • Množství na platě
    200
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan
  • Tvar
    Plochý
  • Barva
    čirý
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Kluzáky samolepicí kulaté 60.0 mm 60.0 mm plsť

10255834

Cenové rozmezí
6,3448 Kč - 6,3448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    plsť
  • Tvar
    kulaté
  • Barva
    bílá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
  • Celní nomenklatura
    5602900000
Dorazy samolepicí vypouklé 16.0 mm 8.0 mm polyuretan

10233467

Cenové rozmezí
8,4994 Kč - 6,071 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Množství na platě
    128
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan
  • Tvar
    vypouklé
  • Barva
    bílá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Dorazy samolepicí Polokoule 7.9 mm 2.2 mm polyuretan; pryž čirý

10164730

Cenové rozmezí
1,8083 Kč - 1,2916 Kč

Skladové zásoby
1800 Skladem
Parametry
  • Množství na platě
    450
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan; pryž
  • Tvar
    Polokoule
  • Barva
    čirý
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB