Menu Vyhledávání

Dorazy samolepicí

Skladem

Naše řada samolepicích bumponů, dorazů a nalepovacích nožiček je vyráběna z plsti nebo polyuretanu (PU) a v různých tvarech a barvách, aby vyhovovaly vašemu účelu.

Dorazy z polyauretanu jsou vhodné při aplikačních teplotách v rozmezí od 18 do 65,5C. Tyto nalepovací nožičky nepošpiní, nepoškrábou ani nezbarví žádný povrch.

Tyto samolepicí plstěné podložky se dodávají v hnědé nebo bílé barvě. Mohou být použity na základně nohou nebo vložek pro hladký pohyb po podlahových plochách.

  • Přilnavost je nejlepší na hladkém, čistém a suchém povrchu
  • Obvykle se používají jako gumové patky, dorazy skříněk, zarážky dveří a pro ochranu povrchu
  • Třída hořlavosti UL94 HB
  • Snadné použití – jednoduše sloupněte a nalepte.


Produktová řada: SR1593

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 202
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tvar Barva Materiál Množství na platě Výška základny Celková velikost Průměr základny Koupit
4,9104 Kč - 6,8746 Kč 2048 Skladem
Válcové
černá
polyuretan; pryž
128
10.2 mm
16.5 mm
16.5 mm
7,3656 Kč - 10,3119 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Polokoule
čirý
polyuretan; pryž
98
9.7 mm
17.6 mm
17.8 mm
4,9404 Kč - 6,9165 Kč 9472 Skladem
Polokoule
černá
polyuretan; pryž
128
7.9 mm
16.0 mm
15.7 mm
3,8686 Kč - 5,416 Kč 3444 Skladem
Polokoule
černá
polyuretan; pryž
84
1.9 mm
19.1 mm
19.1 mm
5,6688 Kč - 7,9363 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Válcové
černá
polyuretan; pryž
72
3.0 mm
20.5 mm
20.6 mm
10252376 3,5944 Kč - 5,9907 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Plochý
čirý
polyuretan
242
4.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,845 Kč - 0,845 Kč 3000 Skladem
kulaté
hnědá
plsť
18.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
2,2097 Kč - 3,0935 Kč 5200 Skladem
Válcové
černá
polyuretan; pryž
200
6.4 mm
12.7 mm
12.7 mm
8,2249 Kč - 11,5149 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Válcové
čirý
polyuretan; pryž
84
5.1 mm
20.0 mm
19.8 mm
2,835 Kč - 3,969 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Plochý
černá
polyuretan
288
3.5 mm
7.5 mm
7.5 mm
2,0633 Kč - 2,8887 Kč 14016 Skladem
kulaté
šedá
polyuretan
288
3.1 mm
10.0 mm
10.0 mm
4,9104 Kč - 6,8746 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Válcové
černá
polyuretan; pryž
98
4.1 mm
19.1 mm
19.1 mm
2,3815 Kč - 3,3341 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Polokoule
čirý
polyuretan; pryž
242
5.1 mm
11.1 mm
11.1 mm
8,5932 Kč - 8,5932 Kč 15 Skladem
Conical
černá
polyuretan; pryž
100
14.2 mm
19.1 mm
18.3 mm
3,1653 Kč - 3,1653 Kč 90 Skladem
kulaté
hnědá
plsť
36.0 mm
36.0 mm
36.0 mm
6,7491 Kč - 6,7491 Kč 16 Skladem
kulaté
hnědá
plsť
60.0 mm
60.0 mm
60.0 mm
1,3093 Kč - 1,3093 Kč 144 Skladem
kulaté
bílá
plsť
24.0 mm
24.0 mm
24.0 mm
2,6641 Kč - 3,7298 Kč 1728 Skladem
Plochý
čirý
polyuretan
288
3.5 mm
7.5 mm
7.5 mm
2,51 Kč - 2,51 Kč 182 Skladem
kulaté
bílá
plsť
32.0 mm
32.0 mm
32.0 mm
1,478 Kč - 1,478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
bílá
plsť
26.0 mm
26.0 mm
26.0 mm
  • z/ze 11
Dorazy samolepicí Válcové 16.5 mm 10.2 mm polyuretan; pryž černá

10164600

Cenové rozmezí
6,8746 Kč - 4,9104 Kč

Skladové zásoby
2048 Skladem
Parametry
  • Množství na platě
    128
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan; pryž
  • Tvar
    Válcové
  • Barva
    černá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Dorazy samolepicí Polokoule 17.8 mm 9.7 mm polyuretan; pryž čirý

10165027

Cenové rozmezí
10,3119 Kč - 7,3656 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Množství na platě
    98
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan; pryž
  • Tvar
    Polokoule
  • Barva
    čirý
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Dorazy samolepicí Polokoule 15.7 mm 7.9 mm polyuretan; pryž černá

10164648

Cenové rozmezí
6,9165 Kč - 4,9404 Kč

Skladové zásoby
9472 Skladem
Parametry
  • Množství na platě
    128
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan; pryž
  • Tvar
    Polokoule
  • Barva
    černá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Dorazy samolepicí Polokoule 19.1 mm 1.9 mm polyuretan; pryž černá

10164891

Cenové rozmezí
5,416 Kč - 3,8686 Kč

Skladové zásoby
3444 Skladem
Parametry
  • Množství na platě
    84
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan; pryž
  • Tvar
    Polokoule
  • Barva
    černá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Dorazy samolepicí Válcové 20.6 mm 3.0 mm polyuretan; pryž černá

10164723

Cenové rozmezí
7,9363 Kč - 5,6688 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Množství na platě
    72
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan; pryž
  • Tvar
    Válcové
  • Barva
    černá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Dorazy samolepicí Plochý 10.0 mm 4.0 mm polyuretan

10252376

Cenové rozmezí
5,9907 Kč - 3,5944 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Množství na platě
    242
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan
  • Tvar
    Plochý
  • Barva
    čirý
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Kluzáky samolepicí kulaté 18.0 mm 18.0 mm plsť

10255421

Cenové rozmezí
0,845 Kč - 0,845 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    plsť
  • Tvar
    kulaté
  • Barva
    hnědá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
  • Celní nomenklatura
    5602900000
Dorazy samolepicí Válcové 12.7 mm 6.4 mm polyuretan; pryž černá

10164976

Cenové rozmezí
3,0935 Kč - 2,2097 Kč

Skladové zásoby
5200 Skladem
Parametry
  • Množství na platě
    200
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan; pryž
  • Tvar
    Válcové
  • Barva
    černá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Dorazy samolepicí Válcové 19.8 mm 5.1 mm polyuretan; pryž čirý

10022740

Cenové rozmezí
11,5149 Kč - 8,2249 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Množství na platě
    84
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan; pryž
  • Tvar
    Válcové
  • Barva
    čirý
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Dorazy samolepicí Plochý 7.5 mm 3.5 mm polyuretan

10233481

Cenové rozmezí
3,969 Kč - 2,835 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Množství na platě
    288
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan
  • Tvar
    Plochý
  • Barva
    černá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Dorazy samolepicí kulaté 10.0 mm 3.1 mm polyuretan

10247648

Cenové rozmezí
2,8887 Kč - 2,0633 Kč

Skladové zásoby
14016 Skladem
Parametry
  • Množství na platě
    288
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan
  • Tvar
    kulaté
  • Barva
    šedá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Dorazy samolepicí Válcové 19.1 mm 4.1 mm polyuretan; pryž černá

10316641

Cenové rozmezí
6,8746 Kč - 4,9104 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Množství na platě
    98
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan; pryž
  • Tvar
    Válcové
  • Barva
    černá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Dorazy samolepicí Polokoule 11.1 mm 5.1 mm polyuretan; pryž čirý

10164679

Cenové rozmezí
3,3341 Kč - 2,3815 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Množství na platě
    242
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan; pryž
  • Tvar
    Polokoule
  • Barva
    čirý
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Dorazy samolepicí kónické 18.3 mm 14.2 mm polyuretan; pryž černá

10164877

Cenové rozmezí
8,5932 Kč - 8,5932 Kč

Skladové zásoby
15 Skladem
Parametry
  • Množství na platě
    100
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan; pryž
  • Tvar
    Conical
  • Barva
    černá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Kluzáky samolepicí kulaté 36.0 mm 36.0 mm plsť

10255506

Cenové rozmezí
3,1653 Kč - 3,1653 Kč

Skladové zásoby
90 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    plsť
  • Tvar
    kulaté
  • Barva
    hnědá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
  • Celní nomenklatura
    5602900000
Kluzáky samolepicí kulaté 60.0 mm 60.0 mm plsť

10255544

Cenové rozmezí
6,7491 Kč - 6,7491 Kč

Skladové zásoby
16 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    plsť
  • Tvar
    kulaté
  • Barva
    hnědá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
  • Celní nomenklatura
    5602900000
Kluzáky samolepicí kulaté 24.0 mm 24.0 mm plsť

10255742

Cenové rozmezí
1,3093 Kč - 1,3093 Kč

Skladové zásoby
144 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    plsť
  • Tvar
    kulaté
  • Barva
    bílá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
  • Celní nomenklatura
    5602900000
Dorazy samolepicí Plochý 7.5 mm 3.5 mm polyuretan

10247686

Cenové rozmezí
3,7298 Kč - 2,6641 Kč

Skladové zásoby
1728 Skladem
Parametry
  • Množství na platě
    288
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan
  • Tvar
    Plochý
  • Barva
    čirý
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Kluzáky samolepicí kulaté 32.0 mm 32.0 mm plsť

10255780

Cenové rozmezí
2,51 Kč - 2,51 Kč

Skladové zásoby
182 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    plsť
  • Tvar
    kulaté
  • Barva
    bílá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
  • Celní nomenklatura
    5602900000
Kluzáky samolepicí kulaté 26.0 mm 26.0 mm plsť

10255759

Cenové rozmezí
1,478 Kč - 1,478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    plsť
  • Tvar
    kulaté
  • Barva
    bílá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
  • Celní nomenklatura
    5602900000