Šroubovací dorazy jsou ideální jako nožičky na malé spotřebiče a další maloobchodní zboží. Jsou připevněny samostatným šroubem nebo nýtem, jsou vyrobeny z odolného materiálu a neškrábou podkladový povrch povrch.
Produktová řada: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Provedení základny | Výška základny | Materiál (podrobně) | Průměr základny | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,7576 Kč - 12,0462 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
|
|
elastomer termoplastický (TPE)
|
|
||
| 18,2552 Kč - 18,2552 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
|
|
pryž nitrilová
|
|
||
| 10172070 | 8,4166 Kč - 8,4166 Kč | 286 Skladem |
černá
|
|
|
pryž nitrilová
|
|
|
| 17,9822 Kč - 17,9822 Kč | 400 Skladem |
černá
|
|
|
pryž nitrilová
|
|
||
| 10,7796 Kč - 13,3082 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
|
|
elastomer termoplastický (TPE)
|
|
||
| 44,094 Kč - 44,094 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
|
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 57,3652 Kč - 57,3652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
|
|
ABS
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 10,7003 Kč - 23,5838 Kč | 12400 Skladem |
bílá
|
kulaté
|
0.591 in
15.0 mm
|
PVC
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,4524 Kč - 18,385 Kč | 8300 Skladem |
černá
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| 14,1125 Kč - 83,6403 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
kulaté
|
0.906 in
23.0 mm
|
pryž přírodní
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,5224 Kč - 4,7817 Kč | 1709 Skladem |
černá
|
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
||
| 1,7665 Kč - 5,1762 Kč | 1825 Skladem |
černá
|
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
||
| 3,6338 Kč - 11,1257 Kč | 10648 Skladem |
černá
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| 10,5998 Kč - 23,1195 Kč | 300 Skladem |
černá
|
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
||
| 4,7828 Kč - 8,7039 Kč | 168400 Skladem |
černá
|
|
|
PVC
|
|
||
| 4,177 Kč - 4,177 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
kulaté
|
0.315 in
8.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 2,7433 Kč - 6,3834 Kč | 2412 Skladem |
černá
|
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
||
| 6,5351 Kč - 11,9211 Kč | 12600 Skladem |
bílá
|
kulaté
|
0.492 in
12.5 mm
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 6,5351 Kč - 11,9211 Kč | 36300 Skladem |
černá
|
|
|
PVC
|
|
||
| 4,4524 Kč - 8,0862 Kč | 70600 Skladem |
černá
|
|
|
PVC
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku