Menu Vyhledávání

Držáky cedulek na drátěné nosiče

Skladem

Držáky cedulek na drátěné nosiče se zavěšují na drátěné prezentační konstrukce a upozorňují na akční ceny a podrobné informace. Zobrazená tiskovina není součástí dodávky. Tyto držáky dokážou přitáhnout pozornost ke konkrétním produktům v maloobchodních provozovnách a tím je dodatečně propagovat.

Používají se v maloobchodě, kancelářích, na akcích a v dalších prostředích, kde je třeba zobrazovat informace. Snadno se instalují, vytvářejí bezpečný stojan a při použití nabízejí možnost paralelní nebo vertikální orientace.

  • Materiál: PVC

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
1 výsledek
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Natočení displeje Maximální průměr drátu Maximální tloušťka materiálu Koupit
10388532 8,0599 Kč - 9,3289 Kč 500 Skladem
Vertical
9.0 mm
2.5 mm
Držáky cedulek - na drátěné konstrukce 25.0 mm 2.5 mm PVC

10388532

Cenové rozmezí
9,3289 Kč - 8,0599 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Natočení displeje
    Vertical
  • Maximální průměr drátu
    9.0 mm
  • Maximální tloušťka materiálu
    2.5 mm
  • Celková délka
    25.0 mm