Menu Vyhledávání

Držáky distanční

Skladem

Distanční držáky vytvářejí prostor mezi stěnou a uchycenou cedulí a oživují tak vystavené tiskové materiály jejich odsazením od stěny. Tyto držáky jsou vyráběny v plastovém nebo kovovém provedení. Vytvářejí atraktivní 3D efekt.

Jsou ideální pro montáž cedulí, informačních panelů a dalších předmětů v pevné vzdálenosti od povrchu. Zvyšují viditelnost vašich cedulí a zabraňují poškození stěn. Snadno se instalují i demontují, jsou bezpečné a odolné.

  • Materiál: nerezová ocel, hliník, mosaz, ABS
  • Barva: přírodní, stříbrná, chromová, černá, šedá, bílá

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 24
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Distance Barva válce Barva hlavy Povrchová úprava Materiál Koupit
23,1816 Kč - 45,4585 Kč 210 Skladem
6.0 mm
přírodní
přírodní
bez povrchové úpravy
ABS
19,4186 Kč - 38,0759 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
přírodní
přírodní
bez povrchové úpravy
ABS
97,2654 Kč - 304,5773 Kč 52 Skladem
pochromováno
hliník
102,2637 Kč - 316,4133 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
hliník
  • z/ze 2
Fixační deska 17.0 mm 6.0 mm ABS bílá

10127094

Cenové rozmezí
45,4585 Kč - 23,1816 Kč

Skladové zásoby
210 Skladem
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Typ
    Cylinder
  • Průměr hlavy
    17.0 mm
Fixační deska 17.0 mm 6.0 mm ABS bílá

10127124

Cenové rozmezí
38,0759 Kč - 19,4186 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Typ
    Head
  • Průměr hlavy
    17.0 mm
Fixační deska 19.0 mm 25.0 mm hliník Chrom

10388921

Cenové rozmezí
304,5773 Kč - 97,2654 Kč

Skladové zásoby
52 Skladem
Parametry
  • Barva
    Chrom
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Materiál (podrobně)
    hliník
  • Typ
    1
  • Celní nomenklatura
    7616999099
Fixační deska 16.0 mm 25.0 mm hliník stříbrná

10389218

Cenové rozmezí
316,4133 Kč - 102,2637 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    stříbrná
  • Materiál (podrobně)
    hliník
  • Typ
    2
  • Celní nomenklatura
    7616100099