Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto držáky umožňují montáž LED diod vertikálně nebo pod úhlem 90. Lze je snadno namontovat rukou. Dvě provedení, pro LED diody T-1 i T-1 3/4.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Kompatibilní typ LED | Maximální průměr otvoru | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,8744 Kč - 5,8744 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
Držák LED diod
|
||
| 6,8666 Kč - 6,8666 Kč | 8000 Skladem |
T-1,3,0 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Držák LED diod
|
||
| 14,2192 Kč - 17,7669 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
držák LED diody 90 °
|
||
| 18,7579 Kč - 23,4258 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T-1,3,0 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
držák LED diody 90 °
|
||
| 18,7579 Kč - 18,7579 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T-1,3,0 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
držák LED diody 90 °
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku