Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Držáky na tištěné materiály mají vnitřní žebrování, které pevně přidržuje marketingové tiskoviny a různé cedule. Tiskovina není součástí dodávky. Pružný materiál dokáže pojmout tištěné materiály různé tloušťky. Mají tvar písmene T a pomáhají uspořádat a zajistit různé předměty.
Některé z nich mají samolepicí základnu, jiné ne. Jejich systém umožňuje rychlou a snadnou instalaci a zajišťuje bezpečné upevnění. Používají se k realizaci kutilských projektů, jako jsou rámečky na fotografie, držáky na šperky a stojany na rostliny.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální tloušťka materiálu | Celková délka | Celková šířka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,8635 Kč - 11,3466 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.433 in
11.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,2316 Kč - 4,5099 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 3,246 Kč - 9,5943 Kč | 800 Skladem |
0.433 in
11.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,0449 Kč - 8,9336 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.433 in
11.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10379844 | 5,9749 Kč - 7,1096 Kč | 2070 Skladem |
0.276 in
7.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 17,4939 Kč - 20,266 Kč | 1046 Skladem |
|
|
|
||
| 16,4742 Kč - 19,634 Kč | 20 Skladem |
0.276 in
7.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 12,151 Kč - 14,3772 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.276 in
7.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 6,9516 Kč - 8,1006 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.098 in
2.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 8,0288 Kč - 9,2927 Kč | 6 Skladem |
0.276 in
7.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 25,6234 Kč - 29,8891 Kč | 90 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,4327 Kč - 10,0684 Kč | 22250 Skladem |
0.433 in
11.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,0449 Kč - 8,9336 Kč | 10900 Skladem |
0.433 in
11.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,4668 Kč - 5,3142 Kč | 2100 Skladem |
0.276 in
7.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 6,7936 Kč - 7,8564 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.276 in
7.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,4471 Kč - 10,1401 Kč | 50 Skladem |
0.433 in
11.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku