Tyto držáky spojů vláken jsou vyrobeny z polyamidu nebo polypropylenu (PP). Jsou k dostání s různým počtem drážek a různými způsoby uchycení. Udrží až 24 svarů optických vláken. Provedení s třídou hořlavosti UL94 V-0 a UL94 V-2. Provedení v černé, modré, zelenou, přírodní červené nebo žluté barvě.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Počet štěrbin | Celková šířka | Celková výška | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38,1243 Kč - 38,1243 Kč | 3000 Skladem |
1.043 in
26.5 mm
|
3
|
0.581 in
14.75 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 6,5818 Kč - 8,032 Kč | 6600 Skladem |
1.402 in
35.6 mm
|
12
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 70,6151 Kč - 70,6151 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.043 in
26.5 mm
|
2
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.289 in
7.33 mm
|
||
| 6,8747 Kč - 6,8747 Kč | 2000 Skladem |
0.941 in
23.9 mm
|
4
|
0.941 in
23.9 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
||
| 63,364 Kč - 63,364 Kč | 200 Skladem |
0.843 in
21.4 mm
|
4
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 74,1152 Kč - 74,1152 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.043 in
26.5 mm
|
2
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.289 in
7.33 mm
|
||
| 69,3601 Kč - 69,3601 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.283 in
32.6 mm
|
6
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 107,61 Kč - 107,61 Kč | 438 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 77,6571 Kč - 77,6571 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.861 in
72.66 mm
|
16
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 80,46 Kč - 80,46 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.043 in
26.5 mm
|
2
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.289 in
7.33 mm
|
||
| 45,1664 Kč - 50,1722 Kč | 7 Skladem |
1.394 in
35.4 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 10315972 | 8,8826 Kč - 8,8826 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.811 in
20.6 mm
|
3
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
| 15,2553 Kč - 15,2553 Kč | 1000 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
2
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
||
| 6,0798 Kč - 7,279 Kč | 1340 Skladem |
1.394 in
35.4 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
||
| 3,751 Kč - 4,5319 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
3
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 4,1136 Kč - 4,8666 Kč | 5900 Skladem |
1.402 in
35.6 mm
|
12
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 25,7694 Kč - 29,0604 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.394 in
35.4 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 67,4775 Kč - 67,4775 Kč | 200 Skladem |
1.043 in
26.5 mm
|
2
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 125,2917 Kč - 125,2917 Kč | 104 Skladem |
3.504 in
89.0 mm
|
16
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 22,2415 Kč - 22,2415 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.874 in
73.0 mm
|
12
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku