Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto držáky spojů vláken jsou vyrobeny z polyamidu nebo polypropylenu (PP). Jsou k dostání s různým počtem drážek a různými způsoby uchycení. Udrží až 24 svarů optických vláken. Provedení s třídou hořlavosti UL94 V-0 a UL94 V-2. Provedení v černé, modré, zelenou, přírodní červené nebo žluté barvě.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Počet štěrbin | Celková šířka | Celková výška | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,0798 Kč - 7,279 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.394 in
35.4 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
||
69,3601 Kč - 69,3601 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.283 in
32.6 mm
|
6
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
3,751 Kč - 4,5319 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
3
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
3,2909 Kč - 3,765 Kč | 18100 Skladem |
1.457 in
37.0 mm
|
6
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
6,5818 Kč - 8,032 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.402 in
35.6 mm
|
12
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
74,1152 Kč - 74,1152 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.043 in
26.5 mm
|
2
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.289 in
7.33 mm
|
||
77,6571 Kč - 77,6571 Kč | 1300 Skladem |
2.861 in
72.66 mm
|
16
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
80,46 Kč - 80,46 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.043 in
26.5 mm
|
2
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.289 in
7.33 mm
|
||
4,1136 Kč - 4,8666 Kč | 5900 Skladem |
1.402 in
35.6 mm
|
12
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
5,9822 Kč - 7,3348 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.469 in
37.3 mm
|
6
|
1.031 in
26.2 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
56,0849 Kč - 56,0849 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.283 in
32.6 mm
|
6
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
55,8618 Kč - 69,4019 Kč | 7125 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
3,8904 Kč - 4,6435 Kč | 7000 Skladem |
1.469 in
37.3 mm
|
6
|
1.031 in
26.2 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
40,5786 Kč - 40,5786 Kč | 90 Skladem |
1.283 in
32.6 mm
|
6
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
82,5656 Kč - 82,5656 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.861 in
72.66 mm
|
16
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
10315972 | 8,8826 Kč - 8,8826 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.811 in
20.6 mm
|
3
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
4,5319 Kč - 4,5319 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.992 in
25.2 mm
|
5
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
63,364 Kč - 63,364 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.843 in
21.4 mm
|
4
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
72,6928 Kč - 72,6928 Kč | 600 Skladem |
2.861 in
72.66 mm
|
16
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
6,8747 Kč - 6,8747 Kč | 2000 Skladem |
0.941 in
23.9 mm
|
4
|
0.941 in
23.9 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku