Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto držáky spojů vláken jsou vyrobeny z polyamidu nebo polypropylenu (PP). Jsou k dostání s různým počtem drážek a různými způsoby uchycení. Udrží až 24 svarů optických vláken. Provedení s třídou hořlavosti UL94 V-0 a UL94 V-2. Provedení v černé, modré, zelenou, přírodní červené nebo žluté barvě.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Počet štěrbin | Celková šířka | Celková výška | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82,5656 Kč - 82,5656 Kč | 300 Skladem |
2.861 in
72.66 mm
|
16
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 45,1664 Kč - 50,1722 Kč | 7 Skladem |
1.394 in
35.4 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 67,4775 Kč - 67,4775 Kč | 200 Skladem |
1.043 in
26.5 mm
|
2
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 25,7694 Kč - 29,0604 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.394 in
35.4 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 125,2917 Kč - 125,2917 Kč | 104 Skladem |
3.504 in
89.0 mm
|
16
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 72,6928 Kč - 72,6928 Kč | 200 Skladem |
2.861 in
72.66 mm
|
16
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 56,1128 Kč - 56,1128 Kč | 100 Skladem |
0.843 in
21.4 mm
|
4
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 4,5319 Kč - 4,5319 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.992 in
25.2 mm
|
5
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 10315972 | 8,8826 Kč - 8,8826 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.811 in
20.6 mm
|
3
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
| 4,1136 Kč - 4,8666 Kč | 5900 Skladem |
1.402 in
35.6 mm
|
12
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 3,751 Kč - 4,5319 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
3
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 74,1152 Kč - 74,1152 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.043 in
26.5 mm
|
2
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.289 in
7.33 mm
|
||
| 38,1243 Kč - 38,1243 Kč | 3000 Skladem |
1.043 in
26.5 mm
|
3
|
0.581 in
14.75 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku