Menu Vyhledávání

Držáky vázacích pásek – samolepicí

Skladem

Samolepicí držák stahovacích pásek je univerzálním řešením, co se týče možností uchycení. Je možno jej přichytit pomocí lepicí pásky nebo také zajistit pomocí šroubu. Různá provedení, čtyřcestné uchycení pro vázací pásky nebo základna s otočným držákem. Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.

Produktová řada: SR1718

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 28
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celková délka Maximální šířka kompatibilních vázacích pásků Celková šířka Celková výška Koupit
5,3268 Kč - 5,9124 Kč 2100 Skladem
28.0 mm
28.0 mm
4.0 mm
4,7132 Kč - 4,7132 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
2.5 mm
12.7 mm
3.5 mm
3,7928 Kč - 4,2112 Kč 2900 Skladem
12.5 mm
12.5 mm
3.2 mm
10,2513 Kč - 10,2513 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.1 mm
38.1 mm
7.6 mm
10,4416 Kč - 10,4416 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
6.1 mm
4,7411 Kč - 4,7411 Kč 2040 Skladem
25.4 mm
3.5 mm
25.4 mm
7.1 mm
12,8289 Kč - 16,329 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
25.4 mm
7.9 mm
5,285 Kč - 5,285 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.2 mm
4.8 mm
17.5 mm
2,6774 Kč - 2,6774 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.1 mm
19.1 mm
6.1 mm
3,6534 Kč - 4,0718 Kč 2350 Skladem
21.0 mm
21.0 mm
3.5 mm
2,8446 Kč - 2,8446 Kč 167 Skladem
25.4 mm
25.4 mm
7.1 mm
3,7928 Kč - 4,2112 Kč 1700 Skladem
18.0 mm
18.0 mm
4.5 mm
3,9881 Kč - 3,9881 Kč 30 Skladem
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
6.1 mm
3,7911 Kč - 3,7911 Kč 2500 Skladem
12.5 mm
12.5 mm
3.2 mm
5,2306 Kč - 5,7874 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
6.1 mm
4,6017 Kč - 4,6017 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.1 mm
3.5 mm
19.1 mm
6.1 mm
10277058 3,6534 Kč - 4,0718 Kč 550 Skladem
19.0 mm
19.0 mm
3.9 mm
28,907 Kč - 28,907 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.8 mm
50.8 mm
7.6 mm
5,1454 Kč - 5,7033 Kč 12366 Skladem
28.0 mm
28.0 mm
4.0 mm
5,6475 Kč - 6,289 Kč 800 Skladem
28.0 mm
28.0 mm
4.0 mm
  • z/ze 2
Držáky stahovacích pásek Adhezivní & šroubovací PA66 přírodní

10246078

Cenové rozmezí
5,9124 Kč - 5,3268 Kč

Skladové zásoby
2100 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    4.0 mm
  • Celková délka
    28.0 mm
  • Celková šířka
    28.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Držáky stahovacích pásek samolepicí 2.5 mm polyamid přírodní

10015780

Cenové rozmezí
4,7132 Kč - 4,7132 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Celková výška
    3.5 mm
  • Celková délka
    12.7 mm
Držáky stahovacích pásek samolepicí PA66 přírodní

10246047

Cenové rozmezí
4,2112 Kč - 3,7928 Kč

Skladové zásoby
2900 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    3.2 mm
  • Celková délka
    12.5 mm
  • Celková šířka
    12.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Držáky stahovacích pásek samolepicí PA66 přírodní

10155271

Cenové rozmezí
10,2513 Kč - 10,2513 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Adhesive
  • Průměr otvoru A
    3.8 mm
  • Celková výška
    7.6 mm
  • Celková délka
    38.1 mm
Držáky stahovacích pásek samolepicí 6 3.6 mm polyamid černá

10108956

Cenové rozmezí
10,4416 Kč - 10,4416 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Samolepicí na bázi akrylu
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    Adhesive
  • Výška základny
    6.1 mm
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    2.5 - 3.6 mm
Držáky stahovacích pásek samolepicí M4 3.5 mm polyamid přírodní

10009703

Cenové rozmezí
4,7411 Kč - 4,7411 Kč

Skladové zásoby
2040 Skladem
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Celková výška
    7.1 mm
  • Celková délka
    25.4 mm
Držáky stahovacích pásek samolepicí PA66 přírodní

10155233

Cenové rozmezí
16,329 Kč - 12,8289 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Adhesive
  • Celková výška
    7.9 mm
  • Celková délka
    25.4 mm
  • Celková šířka
    25.4 mm
Držáky stahovacích pásek samolepicí 4.8 mm PVC bílá

10108925

Cenové rozmezí
5,285 Kč - 5,285 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Výška základny
    1.6 mm
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    2.5 - 4.8 mm
  • Celková délka
    26.2 mm
Držáky stahovacích pásek pomocí šroubů polyamid 6.6 přírodní

10009642

Cenové rozmezí
2,6774 Kč - 2,6774 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Screw
  • Celková výška
    6.1 mm
  • Celková délka
    19.1 mm
  • Celková šířka
    19.1 mm
Držáky stahovacích pásek samolepicí PA66 černá

10277065

Cenové rozmezí
4,0718 Kč - 3,6534 Kč

Skladové zásoby
2350 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celková výška
    3.5 mm
  • Celková délka
    21.0 mm
  • Celková šířka
    21.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Držáky stahovacích pásek pomocí šroubů PA66 přírodní

10009697

Cenové rozmezí
2,8446 Kč - 2,8446 Kč

Skladové zásoby
167 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Screw
  • Celková výška
    7.1 mm
  • Celková délka
    25.4 mm
  • Celková šířka
    25.4 mm
Držáky stahovacích pásek Adhezivní & šroubovací PA66 přírodní

10246092

Cenové rozmezí
4,2112 Kč - 3,7928 Kč

Skladové zásoby
1700 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    4.5 mm
  • Celková délka
    18.0 mm
  • Celková šířka
    18.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Držáky stahovacích pásek samolepicí 6 0.142 in polyamid přírodní

10313374

Cenové rozmezí
3,9881 Kč - 3,9881 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Adhesive
  • Výška základny
    6.1 mm
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    2.5 - 3.6 mm
Držáky stahovacích pásek samolepicí PA66 černá

10277041

Cenové rozmezí
3,7911 Kč - 3,7911 Kč

Skladové zásoby
2500 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celková výška
    3.2 mm
  • Celková délka
    12.5 mm
  • Celková šířka
    12.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Držáky stahovacích pásek pomocí šroubů 6 3.6 mm polyamid černá

10108949

Cenové rozmezí
5,7874 Kč - 5,2306 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    Screw
  • Výška základny
    6.1 mm
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    2.5 - 3.6 mm
  • Celková výška
    6.1 mm
Držáky stahovacích pásek samolepicí M3.5 3.5 mm polyamid přírodní

10009659

Cenové rozmezí
4,6017 Kč - 4,6017 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny
    Lepidlo na bázi kaučuku
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Celková výška
    6.1 mm
  • Celková délka
    19.1 mm
Držáky stahovacích pásek Adhezivní & šroubovací PA66 černá

10277058

Cenové rozmezí
4,0718 Kč - 3,6534 Kč

Skladové zásoby
550 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celková výška
    3.9 mm
  • Celková délka
    19.0 mm
  • Celková šířka
    19.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Držáky stahovacích pásek samolepicí PA66 přírodní

10155158

Cenové rozmezí
28,907 Kč - 28,907 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Adhesive
  • Průměr otvoru A
    3.8 mm
  • Celková výška
    7.6 mm
  • Celková délka
    50.8 mm
Držáky stahovacích pásek Adhezivní & šroubovací PA66 černá

10277072

Cenové rozmezí
5,7033 Kč - 5,1454 Kč

Skladové zásoby
12366 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celková výška
    4.0 mm
  • Celková délka
    28.0 mm
  • Celková šířka
    28.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Držáky stahovacích pásek Adhezivní & šroubovací PA66 přírodní

10246085

Cenové rozmezí
6,289 Kč - 5,6475 Kč

Skladové zásoby
800 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    4.0 mm
  • Celková délka
    28.0 mm
  • Celková šířka
    28.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66