Menu Vyhledávání

Držáky vázacích pásek – uchycené šroubem

Skladem

Tento sortiment je určen pro různé typy vázacích pásek a různá použití.

Produktová řada: SR1719

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 9
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celková délka Maximální šířka kompatibilních vázacích pásků Průměr otvoru Celková šířka Celková výška Koupit
6,7936 Kč - 6,7936 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.8 mm
19.1 mm
7.9 mm
4,395 Kč - 6,018 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.0 mm
9.53 mm
4.95 mm
6,7362 Kč - 6,7362 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.9 mm
19.5 mm
12.7 mm
80,2597 Kč - 80,2597 Kč 71 Skladem
27.7 mm
18.7 mm
116.4 mm
4,395 Kč - 6,018 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.0 mm
9.53 mm
4.95 mm
3,5188 Kč - 5,0987 Kč 4300 Skladem
19.1 mm
12.7 mm
3.2 mm
24,1583 Kč - 24,1583 Kč 508 Skladem
27.7 mm
18.7 mm
116.4 mm
24,1583 Kč - 24,1583 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
57.6 mm
34.1 mm
13.5 mm
1,6814 Kč - 1,6814 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
7.0 mm
12.3 mm
Držáky stahovacích pásek šroubovací polyamid 6.6 přírodní

10155165

Cenové rozmezí
6,7936 Kč - 6,7936 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Celková délka
    32.8 mm
  • Celková šířka
    19.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Držáky stahovacích pásek šroubovací polyamid 6.6 přírodní

10009499

Cenové rozmezí
6,018 Kč - 4,395 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Celková délka
    19.0 mm
  • Celková šířka
    9.53 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Držáky stahovacích pásek Šroubovací & nýtovací polyamid 6.6 přírodní

10155196

Cenové rozmezí
6,7362 Kč - 6,7362 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Celková délka
    25.9 mm
  • Celková šířka
    19.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Držáky stahovacích pásek šroubovací polyamid 6.6 přírodní

10009376

Cenové rozmezí
80,2597 Kč - 80,2597 Kč

Skladové zásoby
71 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Celková délka
    27.7 mm
  • Celková šířka
    18.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Držáky stahovacích pásek šroubovací polyamid 6.6 přírodní

10009482

Cenové rozmezí
6,018 Kč - 4,395 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Celková délka
    19.0 mm
  • Celková šířka
    9.53 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Držáky stahovacích pásek šroubovací polyamid 6.6 přírodní

10009215

Cenové rozmezí
5,0987 Kč - 3,5188 Kč

Skladové zásoby
4300 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Celková délka
    19.1 mm
  • Celková šířka
    12.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Držáky stahovacích pásek šroubovací polyamid 6.6 přírodní

10009369

Cenové rozmezí
24,1583 Kč - 24,1583 Kč

Skladové zásoby
508 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Celková délka
    27.7 mm
  • Celková šířka
    18.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Držáky stahovacích pásek šroubovací polyamid 6.6 přírodní

10155172

Cenové rozmezí
24,1583 Kč - 24,1583 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Celková délka
    57.6 mm
  • Celková šířka
    34.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Držáky stahovacích pásek šroubovací polyamid 6.6 přírodní

10488416

Cenové rozmezí
1,6814 Kč - 1,6814 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Celková délka
    16.0 mm
  • Celková šířka
    7.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66