Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zatlačovací držáky vázacích pásek se montují vtlačením do předvrtaného otvoru v desce. Z tohoto otvoru je lze také opětovně vyjmout.
Produktová řada: SR2022
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Maximální šířka kompatibilních vázacích pásků | Tloušťka panelu | Způsob montáže | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,9642 Kč - 4,9642 Kč | 55357 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
0.02 - 0.091 in
0.5 - 2.3 mm
|
Snap-In
|
||
5,4802 Kč - 5,4802 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.185 in
4.7 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
zatlačovací
|
||
4,4343 Kč - 5,4802 Kč | 1000 Skladem |
|
|
|
|
||
9,3598 Kč - 9,3598 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
zatlačovací
|
||
6,9443 Kč - 6,9443 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
||
6,9443 Kč - 6,9443 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.185 in
4.7 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
zatlačovací
|
||
6,01 Kč - 6,6794 Kč | 2300 Skladem |
|
|
|
|
||
6,1634 Kč - 6,1634 Kč | 50 Skladem |
|
|
|
|
||
6,1634 Kč - 6,1634 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.185 in
4.7 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
zatlačovací
|
||
7,3627 Kč - 7,3627 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
||
7,3627 Kč - 7,3627 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
||
10,6955 Kč - 22,3809 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
Square Hole
|
||
6,1076 Kč - 7,5858 Kč | 965 Skladem |
|
|
|
|
||
6,1914 Kč - 6,1914 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.02 - 0.091 in
0.5 - 2.3 mm
|
zatlačovací
|
||
3,4303 Kč - 4,4343 Kč | 500 Skladem |
0.154 in
3.9 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
zatlačovací
|
||
4,1136 Kč - 4,9642 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Push-In
|
||
3,8626 Kč - 3,8626 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
|
||
4,9642 Kč - 4,9642 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.055 - 0.079 in
1.4 - 2.0 mm
|
Push-In
|
||
5,8567 Kč - 5,8567 Kč | 96900 Skladem |
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
Push-In
|
||
1,7151 Kč - 1,8964 Kč | 200 Skladem |
|
|
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku