Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zatlačovací držáky vázacích pásek se montují vtlačením do předvrtaného otvoru v desce. Z tohoto otvoru je lze také opětovně vyjmout.
Produktová řada: SR2022
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Maximální šířka kompatibilních vázacích pásků | Tloušťka panelu | Způsob montáže | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12,7034 Kč - 12,7034 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
|
||
4,6575 Kč - 5,7451 Kč | 900 Skladem |
|
|
0.047 - 0.109 in
1.19 - 2.77 mm
|
|
||
3,2211 Kč - 3,5977 Kč | 4300 Skladem |
|
|
|
|
||
2,417 Kč - 2,984 Kč | 500 Skladem |
0.248 in
6.3 mm
|
|
|
Push Fit
|
||
4,2391 Kč - 5,2431 Kč | 15900 Skladem |
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.047 - 0.109 in
1.19 - 2.77 mm
|
Push-In
|
||
5,4941 Kč - 12,6198 Kč | 2950 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.055 - 0.079 in
1.4 - 2.0 mm
|
zatlačovací
|
||
5,4802 Kč - 5,4802 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.185 in
4.7 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
zatlačovací
|
||
6,1634 Kč - 6,1634 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.185 in
4.7 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
zatlačovací
|
||
6,9443 Kč - 6,9443 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.185 in
4.7 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
zatlačovací
|
||
7,3627 Kč - 7,3627 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
||
6,1914 Kč - 6,1914 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.02 - 0.091 in
0.5 - 2.3 mm
|
zatlačovací
|
||
2,1753 Kč - 2,4263 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.02 - 0.063 in
0.5 - 1.6 mm
|
zatlačovací
|
||
3,4303 Kč - 4,4343 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.154 in
3.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
zatlačovací
|
||
10009284 | 3,0538 Kč - 3,6813 Kč | 3000 Skladem |
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
Screw
|
|
10,6955 Kč - 22,3809 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
Square Hole
|
||
6,1634 Kč - 6,1634 Kč | 50 Skladem |
|
|
|
|
||
6,9443 Kč - 6,9443 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
||
7,3627 Kč - 7,3627 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
||
3,4303 Kč - 4,4343 Kč | 500 Skladem |
0.154 in
3.9 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
zatlačovací
|
||
6,01 Kč - 6,6794 Kč | 2300 Skladem |
|
|
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku