Upínací excentry s upínací páčkou se používají tam, kde je třeba něco upnout nebo utáhnout pomocí svorky s automatickým zajištěním. Mají spirálový mechanismus pro rychlé utažení a uvolnění. Uživatelé mohou upravit upínací sílu podle aktuální potřeby jednoduchým otočením vačky.
Upínací páčka je ergonomická a umožňuje hladké a bezproblémové používání. Upínací sílu nastavíte jednoduchým otáčením páčky k zajištění precizního uchycení podle aktuálních potřeb. Jsou velmi kompaktní, mají nízký profil, a proto jsou vynikajícím řešením pro upínání vícero komponentů.
Efekt automatického zajištění zůstává aktivní i při snížení tlaku, což znamená výrazně vylepšenou provozní bezpečnosti při upínání v pneumatických a hydraulických systémech. Používají se v automobilovém, stavebním, výrobním a strojírenském průmyslu.
Materiál: ocel Produktová řada: SR12108
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Zahrnuje | h4 | h3 | d1 | h1 | d2 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 869,4189 Kč - 1 086,9008 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
S přítlačnou podložkou
|
2.2
|
13.0
|
16.0
|
8.0
|
M12x1.75
|
||
| 656,7867 Kč - 820,919 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Bez přítlačné podložky
|
1.8
|
11.0
|
14.0
|
7.0
|
M10x1.50
|
||
| 638,6628 Kč - 798,456 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Bez přítlačné podložky
|
1.5
|
9.0
|
12.0
|
6.0
|
M8x1.25
|
||
| 674,3997 Kč - 842,8714 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Bez přítlačné podložky
|
2.2
|
13.0
|
16.0
|
8.0
|
M12x1.75
|
||
| 825,7685 Kč - 1 032,275 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
S přítlačnou podložkou
|
1.5
|
9.0
|
12.0
|
6.0
|
M8x1.25
|
||
| 833,9374 Kč - 1 042,4854 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
S přítlačnou podložkou
|
1.8
|
11.0
|
14.0
|
7.0
|
M10x1.50
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku