Menu Vyhledávání

Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely

Skladem

Feritová jádra a návleky na ploché kabely mají speciální konstrukci, která pomáhá eliminovat šum na plochých kabelech. Fungují tak, že blokují nízkofrekvenční šum a absorbují vysokofrekvenční šum, který emituje signální vedení nebo napájecí kabely. Díky tomu jsou ideální pro použití při potlačování elektromagnetických emisí a vysokofrekvenčního rušení.

Náš sortiment je k dispozici v různých délkách vložek a impedancích MHz. Dodávají se v různých typech, které jsou vhodné pro ploché a páskové kabely.

  • Materiál feritu: A5 a K5B (RMS-303)
  • Materiál vyztužení návleku: Nylon 6/6 RMS-244
  • Materiál spony a pružiny: Nerezavějící ocel RMS-305
  • Barvy: černá a šedá

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 71
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Délka vložky Impedance 100 MHz Celková délka Impedance 25 MHz Celková šířka Koupit
43,0039 Kč - 47,7822 Kč 28 Skladem
30.0 mm
191
12.0 mm
120
24.0 mm
132,0682 Kč - 146,7425 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
43.7 mm
181 Ω
55.1 mm
80 Ω
28.5 mm
12,8665 Kč - 14,2961 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
58 Ω
23.3 mm
23 Ω
12.0 mm
3,6226 Kč - 4,0251 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
74 Ω
5.0 mm
46 Ω
9.0 mm
29,1841 Kč - 32,4267 Kč 29 Skladem
44.0 mm
94 Ω
49.6 mm
31 Ω
15.0 mm
7,2448 Kč - 8,0497 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.5 mm
72 Ω
16.0 mm
29 Ω
8.0 mm
13,60 Kč - 15,1111 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.5 mm
97 Ω
20.5 mm
36 Ω
15.0 mm
12,2245 Kč - 13,5829 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.5 mm
65 Ω
28.5 mm
28 Ω
8.0 mm
12,5519 Kč - 13,9466 Kč 150 Skladem
27.0 mm
88 Ω
31.0 mm
29 Ω
9.0 mm
20,0141 Kč - 22,238 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0 mm
59 Ω
40.0 mm
24 Ω
12.0 mm
10,8672 Kč - 12,0746 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
41 Ω
23.3 mm
14 Ω
7.0 mm
5,4412 Kč - 6,0458 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
65 Ω
10.0 mm
25 Ω
7.0 mm
37,4272 Kč - 41,5856 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
52.0 mm
75 Ω
57.6 mm
25 Ω
12.0 mm
73,6174 Kč - 81,7971 Kč 9 Skladem
52.0 mm
114 Ω
63.5 mm
45 Ω
13.0 mm
63,8766 Kč - 70,9739 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.4 mm
110 Ω
45.0 mm
43 Ω
10.0 mm
21,7385 Kč - 24,1538 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.0 mm
147 Ω
36.0 mm
52 Ω
18.0 mm
185,199 Kč - 205,7766 Kč 310 Skladem
52.0 mm
152 Ω
63.5 mm
77 Ω
28.5 mm
18,2196 Kč - 20,244 Kč 108 Skladem
21.5 mm
126 Ω
25.5 mm
48 Ω
15.0 mm
4,2261 Kč - 4,6957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.7 mm
32 Ω
13.8 mm
10 Ω
1.8 mm
14,7306 Kč - 16,3674 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.0 mm
75 Ω
31.0 mm
28 Ω
12.0 mm
  • z/ze 4
Ferity na plochý kabel 30.0 mm 120 191 A5 RMS-303

10317426

Cenové rozmezí
47,7822 Kč - 43,0039 Kč

Skladové zásoby
28 Skladem
Parametry
  • Délka vložky
    30.0 mm
  • Celková délka
    12.0 mm
  • Celková šířka
    24.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 43.7 mm 80 Ω 181 Ω A5 RMS-303

10317150

Cenové rozmezí
146,7425 Kč - 132,0682 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    43.7 mm
  • Celková délka
    55.1 mm
  • Celková šířka
    28.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 20.0 mm 23 Ω 58 Ω A5 RMS-303

10317303

Cenové rozmezí
14,2961 Kč - 12,8665 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    20.0 mm
  • Celková délka
    23.3 mm
  • Celková šířka
    12.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 3.0 mm 46 Ω 74 Ω A5 RMS-303

10640678

Cenové rozmezí
4,0251 Kč - 3,6226 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    3.0 mm
  • Celková délka
    5.0 mm
  • Celková šířka
    9.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 44.0 mm 31 Ω 94 Ω A5 RMS-303

10641538

Cenové rozmezí
32,4267 Kč - 29,1841 Kč

Skladové zásoby
29 Skladem
Parametry
  • Délka vložky
    44.0 mm
  • Celková délka
    49.6 mm
  • Celková šířka
    15.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 11.5 mm 29 Ω 72 Ω A5 RMS-303

10641620

Cenové rozmezí
8,0497 Kč - 7,2448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    11.5 mm
  • Celková délka
    16.0 mm
  • Celková šířka
    8.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 16.5 mm 36 Ω 97 Ω A5 RMS-303

10638507

Cenové rozmezí
15,1111 Kč - 13,60 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    16.5 mm
  • Celková délka
    20.5 mm
  • Celková šířka
    15.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 23.5 mm 28 Ω 65 Ω A5 RMS-303

10317419

Cenové rozmezí
13,5829 Kč - 12,2245 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    23.5 mm
  • Celková délka
    28.5 mm
  • Celková šířka
    8.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 27.0 mm 29 Ω 88 Ω A5 RMS-303

10317495

Cenové rozmezí
13,9466 Kč - 12,5519 Kč

Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • Délka vložky
    27.0 mm
  • Celková délka
    31.0 mm
  • Celková šířka
    9.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 35.0 mm 24 Ω 59 Ω A5 RMS-303

10630082

Cenové rozmezí
22,238 Kč - 20,0141 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    35.0 mm
  • Celková délka
    40.0 mm
  • Celková šířka
    12.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 20.0 mm 14 Ω 41 Ω A5 RMS-303

10639931

Cenové rozmezí
12,0746 Kč - 10,8672 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    20.0 mm
  • Celková délka
    23.3 mm
  • Celková šířka
    7.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 8.0 mm 25 Ω 65 Ω A5 RMS-303

10317587

Cenové rozmezí
6,0458 Kč - 5,4412 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    8.0 mm
  • Celková délka
    10.0 mm
  • Celková šířka
    7.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 52.0 mm 25 Ω 75 Ω A5 RMS-303

10428566

Cenové rozmezí
41,5856 Kč - 37,4272 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    52.0 mm
  • Celková délka
    57.6 mm
  • Celková šířka
    12.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 52.0 mm 45 Ω 114 Ω A5 RMS-303

10317167

Cenové rozmezí
81,7971 Kč - 73,6174 Kč

Skladové zásoby
9 Skladem
Parametry
  • Délka vložky
    52.0 mm
  • Celková délka
    63.5 mm
  • Celková šířka
    13.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 34.4 mm 43 Ω 110 Ω A5 RMS-303

10429099

Cenové rozmezí
70,9739 Kč - 63,8766 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    34.4 mm
  • Celková délka
    45.0 mm
  • Celková šířka
    10.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 31.0 mm 52 Ω 147 Ω A5 RMS-303

10641521

Cenové rozmezí
24,1538 Kč - 21,7385 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    31.0 mm
  • Celková délka
    36.0 mm
  • Celková šířka
    18.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
52.0 mm 77 Ω 152 Ω A5 RMS-303

10317181

Cenové rozmezí
205,7766 Kč - 185,199 Kč

Skladové zásoby
310 Skladem
Parametry
  • Délka vložky
    52.0 mm
  • Celková délka
    63.5 mm
  • Celková šířka
    28.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 21.5 mm 48 Ω 126 Ω A5 RMS-303

10317310

Cenové rozmezí
20,244 Kč - 18,2196 Kč

Skladové zásoby
108 Skladem
Parametry
  • Délka vložky
    21.5 mm
  • Celková délka
    25.5 mm
  • Celková šířka
    15.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 9.7 mm 10 Ω 32 Ω A5 RMS-303

10317600

Cenové rozmezí
4,6957 Kč - 4,2261 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    9.7 mm
  • Celková délka
    13.8 mm
  • Celková šířka
    1.8 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 27.0 mm 28 Ω 75 Ω A5 RMS-303

10317433

Cenové rozmezí
16,3674 Kč - 14,7306 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    27.0 mm
  • Celková délka
    31.0 mm
  • Celková šířka
    12.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5