Menu Vyhledávání

Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely

Skladem

Feritová jádra a návleky na ploché kabely mají speciální konstrukci, která pomáhá eliminovat šum na plochých kabelech. Fungují tak, že blokují nízkofrekvenční šum a absorbují vysokofrekvenční šum, který emituje signální vedení nebo napájecí kabely. Díky tomu jsou ideální pro použití při potlačování elektromagnetických emisí a vysokofrekvenčního rušení.

Náš sortiment je k dispozici v různých délkách vložek a impedancích MHz. Dodávají se v různých typech, které jsou vhodné pro ploché a páskové kabely.

  • Materiál feritu: A5 a K5B (RMS-303)
  • Materiál vyztužení návleku: Nylon 6/6 RMS-244
  • Materiál spony a pružiny: Nerezavějící ocel RMS-305
  • Barvy: černá a šedá

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 71
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Délka vložky Impedance 100 MHz Celková délka Impedance 25 MHz Celková šířka Koupit
3,6226 Kč - 4,0251 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
74 Ω
5.0 mm
46 Ω
9.0 mm
73,6174 Kč - 81,7971 Kč 9 Skladem
52.0 mm
114 Ω
63.5 mm
45 Ω
13.0 mm
10,8672 Kč - 12,0746 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
41 Ω
23.3 mm
14 Ω
7.0 mm
5,4412 Kč - 6,0458 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
65 Ω
10.0 mm
25 Ω
7.0 mm
37,4272 Kč - 41,5856 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
52.0 mm
75 Ω
57.6 mm
25 Ω
12.0 mm
15,9996 Kč - 17,7772 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.7 mm
96 Ω
23.8 mm
46 Ω
12.5 mm
14,7306 Kč - 16,3674 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.0 mm
75 Ω
31.0 mm
28 Ω
12.0 mm
21,7385 Kč - 24,1538 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.0 mm
147 Ω
36.0 mm
52 Ω
18.0 mm
20,3988 Kč - 22,6653 Kč 1296 Skladem
35.0 mm
69 Ω
40.0 mm
28 Ω
12.0 mm
280,0668 Kč - 311,1853 Kč 2 Skladem
52.0 mm
172 Ω
63.5 mm
77 Ω
28.5 mm
15,34 Kč - 17,0445 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.7 mm
77 Ω
23.8 mm
27 Ω
15.0 mm
64,5817 Kč - 71,7574 Kč 20 Skladem
48.5 mm
95 Ω
60.0 mm
40 Ω
12.7 mm
6,9735 Kč - 7,7483 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
60 Ω
10.0 mm
28 Ω
8.0 mm
9,6598 Kč - 10,7331 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.5 mm
90 Ω
16.0 mm
50 Ω
15.0 mm
4,2261 Kč - 4,6957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.7 mm
32 Ω
13.8 mm
10 Ω
1.8 mm
59,2209 Kč - 65,8008 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
43.7 mm
104 Ω
55.1 mm
36 Ω
10.0 mm
21,054 Kč - 23,3934 Kč 216 Skladem
44.0 mm
62 Ω
49.6 mm
23 Ω
12.0 mm
63,8766 Kč - 70,9739 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.4 mm
110 Ω
45.0 mm
43 Ω
10.0 mm
12,7284 Kč - 14,1425 Kč 432 Skladem
14.0 mm
62 Ω
19.0 mm
38 Ω
12.0 mm
5,4332 Kč - 6,0369 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.2 mm
41 Ω
9.1 mm
19 Ω
7.8 mm
  • z/ze 4
Ferity na plochý kabel 3.0 mm 46 Ω 74 Ω A5 RMS-303

10640678

Cenové rozmezí
4,0251 Kč - 3,6226 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    3.0 mm
  • Celková délka
    5.0 mm
  • Celková šířka
    9.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 52.0 mm 45 Ω 114 Ω A5 RMS-303

10317167

Cenové rozmezí
81,7971 Kč - 73,6174 Kč

Skladové zásoby
9 Skladem
Parametry
  • Délka vložky
    52.0 mm
  • Celková délka
    63.5 mm
  • Celková šířka
    13.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 20.0 mm 14 Ω 41 Ω A5 RMS-303

10639931

Cenové rozmezí
12,0746 Kč - 10,8672 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    20.0 mm
  • Celková délka
    23.3 mm
  • Celková šířka
    7.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 8.0 mm 25 Ω 65 Ω A5 RMS-303

10317587

Cenové rozmezí
6,0458 Kč - 5,4412 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    8.0 mm
  • Celková délka
    10.0 mm
  • Celková šířka
    7.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 52.0 mm 25 Ω 75 Ω A5 RMS-303

10428566

Cenové rozmezí
41,5856 Kč - 37,4272 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    52.0 mm
  • Celková délka
    57.6 mm
  • Celková šířka
    12.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 18.7 mm 46 Ω 96 Ω A5 RMS-303

10317365

Cenové rozmezí
17,7772 Kč - 15,9996 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    18.7 mm
  • Celková délka
    23.8 mm
  • Celková šířka
    12.5 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 27.0 mm 28 Ω 75 Ω A5 RMS-303

10317433

Cenové rozmezí
16,3674 Kč - 14,7306 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    27.0 mm
  • Celková délka
    31.0 mm
  • Celková šířka
    12.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 31.0 mm 52 Ω 147 Ω A5 RMS-303

10641521

Cenové rozmezí
24,1538 Kč - 21,7385 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    31.0 mm
  • Celková délka
    36.0 mm
  • Celková šířka
    18.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 35.0 mm 28 Ω 69 Ω A5 RMS-303

10317525

Cenové rozmezí
22,6653 Kč - 20,3988 Kč

Skladové zásoby
1296 Skladem
Parametry
  • Délka vložky
    35.0 mm
  • Celková délka
    40.0 mm
  • Celková šířka
    12.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 52.0 mm 77 Ω 172 Ω A5 RMS-303

10317211

Cenové rozmezí
311,1853 Kč - 280,0668 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Délka vložky
    52.0 mm
  • Celková délka
    63.5 mm
  • Celková šířka
    28.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 18.7 mm 27 Ω 77 Ω A5 RMS-303

10445617

Cenové rozmezí
17,0445 Kč - 15,34 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    18.7 mm
  • Celková délka
    23.8 mm
  • Celková šířka
    15.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 48.5 mm 40 Ω 95 Ω A5 RMS-303

10317334

Cenové rozmezí
71,7574 Kč - 64,5817 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Délka vložky
    48.5 mm
  • Celková délka
    60.0 mm
  • Celková šířka
    12.7 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 8.0 mm 28 Ω 60 Ω A5 RMS-303

10638705

Cenové rozmezí
7,7483 Kč - 6,9735 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    8.0 mm
  • Celková délka
    10.0 mm
  • Celková šířka
    8.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 11.5 mm 50 Ω 90 Ω A5 RMS-303

10638521

Cenové rozmezí
10,7331 Kč - 9,6598 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    11.5 mm
  • Celková délka
    16.0 mm
  • Celková šířka
    15.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 9.7 mm 10 Ω 32 Ω A5 RMS-303

10317600

Cenové rozmezí
4,6957 Kč - 4,2261 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    9.7 mm
  • Celková délka
    13.8 mm
  • Celková šířka
    1.8 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 43.7 mm 36 Ω 104 Ω A5 RMS-303

10641637

Cenové rozmezí
65,8008 Kč - 59,2209 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    43.7 mm
  • Celková délka
    55.1 mm
  • Celková šířka
    10.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 44.0 mm 23 Ω 62 Ω A5 RMS-303

10317556

Cenové rozmezí
23,3934 Kč - 21,054 Kč

Skladové zásoby
216 Skladem
Parametry
  • Délka vložky
    44.0 mm
  • Celková délka
    49.6 mm
  • Celková šířka
    12.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 34.4 mm 43 Ω 110 Ω A5 RMS-303

10429099

Cenové rozmezí
70,9739 Kč - 63,8766 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    34.4 mm
  • Celková délka
    45.0 mm
  • Celková šířka
    10.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 14.0 mm 38 Ω 62 Ω A5 RMS-303

10638606

Cenové rozmezí
14,1425 Kč - 12,7284 Kč

Skladové zásoby
432 Skladem
Parametry
  • Délka vložky
    14.0 mm
  • Celková délka
    19.0 mm
  • Celková šířka
    12.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 7.2 mm 19 Ω 41 Ω A5 RMS-303

10638514

Cenové rozmezí
6,0369 Kč - 5,4332 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    7.2 mm
  • Celková délka
    9.1 mm
  • Celková šířka
    7.8 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5