Odrušovací feritové perličky se běžně používají v elektronických obvodech jako způsob potlačení vysokofrekvenčního šumu a jiných vysokofrekvenčních poruch, které mohou vzniknout. Tato pasivní zařízení zlepšují kvalitu napájení PCB.
Naše řada feritů se dodává v jednoprůchodových nebo víceprůchodových konfiguracích a výběru typů, včetně: navléknutých perliček, axiálního víceřádkového odrušovače a toroidu.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Délka vložky | Impedance 100 MHz | Impedance 25 MHz | Průměr vložky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,3257 Kč - 22,5841 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.748 in
19.0 mm
|
70 Ω
|
26 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 10319581 | 4,3704 Kč - 4,8561 Kč | 8000 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
680 Ω
|
690 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
| 15,1975 Kč - 16,8862 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.539 in
13.7 mm
|
83 Ω
|
48 Ω
|
0.539 in
13.7 mm
|
||
| 0,5895 Kč - 0,655 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
38 Ω
|
17 Ω
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 3,4742 Kč - 3,8602 Kč | 8500 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
450 Ω
|
340 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 15,6812 Kč - 17,4237 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.543 in
13.8 mm
|
71 Ω
|
46 Ω
|
0.543 in
13.8 mm
|
||
| 12,5732 Kč - 13,9703 Kč | 45 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
80 Ω
|
39 Ω
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,5895 Kč - 0,655 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
42 Ω
|
20 Ω
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 14,4297 Kč - 16,033 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.748 in
19.0 mm
|
76 Ω
|
33 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 10,7264 Kč - 11,9182 Kč | 400 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
79 Ω
|
38 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3,469 Kč - 3,8545 Kč | 30500 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
750 Ω
|
860 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 9,4808 Kč - 10,5342 Kč | 200 Skladem |
0.543 in
13.8 mm
|
47 Ω
|
25 Ω
|
0.543 in
13.8 mm
|
||
| 45,8468 Kč - 50,941 Kč | 40 Skladem |
0.504 in
12.8 mm
|
174 Ω
|
106 Ω
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
| 76,9473 Kč - 85,4969 Kč | 270 Skladem |
1.079 in
27.4 mm
|
106 Ω
|
55 Ω
|
1.079 in
27.4 mm
|
||
| 0,9949 Kč - 1,1055 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.177 in
4.5 mm
|
76 Ω
|
39 Ω
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 3,0081 Kč - 3,3423 Kč | 200 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
460 Ω
|
390 Ω
|
0.033 in
0.85 mm
|
||
| 0,6827 Kč - 0,7586 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.11 in
2.8 mm
|
35 Ω
|
13 Ω
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,7586 Kč - 0,8429 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.177 in
4.5 mm
|
76 Ω
|
47 Ω
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,8008 Kč - 0,8898 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.185 in
4.7 mm
|
79 Ω
|
49 Ω
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 1,0321 Kč - 1,1469 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
51 Ω
|
32 Ω
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku