Menu Vyhledávání

Ferity odrušovací - feritové perličky

Skladem

Odrušovací feritové perličky se běžně používají v elektronických obvodech jako způsob potlačení vysokofrekvenčního šumu a jiných vysokofrekvenčních poruch, které mohou vzniknout. Tato pasivní zařízení zlepšují kvalitu napájení PCB.

Naše řada feritů se dodává v jednoprůchodových nebo víceprůchodových konfiguracích a výběru typů, včetně: navléknutých perliček, axiálního víceřádkového odrušovače a toroidu.

  • Materiál feritu: K5B RMS-303
  • Lepicí plocha: RMS-301
  • Drát: RMS-306, RMS-307 a RMS-308
  • Barva: černá

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 56
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Délka vložky Impedance 100 MHz Impedance 25 MHz Průměr vložky Koupit
74,7061 Kč - 83,0067 Kč 216 Skladem
27.4 mm
106 Ω
55 Ω
27.4 mm
0,9659 Kč - 1,0733 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5 mm
76 Ω
39 Ω
3.5 mm
18,9526 Kč - 21,0585 Kč 158 Skladem
10.2 mm
383 Ω
236 Ω
11.2 mm
0,5724 Kč - 0,6359 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3 mm
47 Ω
26 Ω
1.3 mm
2,9205 Kč - 3,2449 Kč 200 Skladem
10.0 mm
460 Ω
390 Ω
0.85 mm
0,7365 Kč - 0,8184 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5 mm
76 Ω
47 Ω
3.5 mm
13,5094 Kč - 15,0105 Kč 420 Skladem
12.0 mm
68 Ω
40 Ω
12.0 mm
8,5985 Kč - 9,5539 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.5 mm
53 Ω
28 Ω
13.5 mm
12,1357 Kč - 13,4842 Kč 2000 Skladem
10.2 mm
86 Ω
53 Ω
10.2 mm
1,0925 Kč - 1,2138 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.5 mm
113 Ω
68 Ω
3.5 mm
0,6109 Kč - 0,6788 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
39 Ω
19 Ω
1.5 mm
4,4432 Kč - 4,9369 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
667 Ω
726 Ω
5.2 mm
17,9702 Kč - 19,9669 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0 mm
105 Ω
61 Ω
15.0 mm
7,2438 Kč - 8,0487 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0 mm
70 Ω
26 Ω
15.0 mm
4,8615 Kč - 5,4017 Kč 1000 Skladem
10.0 mm
680 Ω
754 Ω
5.2 mm
19,7337 Kč - 21,9263 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.0 mm
70 Ω
26 Ω
19.0 mm
10319581 4,2432 Kč - 4,7147 Kč 4000 Skladem
10.0 mm
680 Ω
690 Ω
6.0 mm
14,0094 Kč - 15,5661 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.0 mm
76 Ω
33 Ω
19.0 mm
3,3679 Kč - 3,7422 Kč 250 Skladem
10.0 mm
486 Ω
450 Ω
6.0 mm
8,936 Kč - 9,9289 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
73 Ω
33 Ω
14.0 mm
  • z/ze 3
Toroidní ferit 27.4 mm 15.0 mm 55 Ω 106 Ω RMS-303

10320495

Cenové rozmezí
83,0067 Kč - 74,7061 Kč

Skladové zásoby
216 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vložky
    27.4 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
  • Průměr vložky
    27.4 mm
Pájecí ferit 3.5 mm 4.5 mm 4.5 mm 39 Ω 76 Ω K5B

10419618

Cenové rozmezí
1,0733 Kč - 0,9659 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    K5B RMS-303
  • Délka vložky
    4.5 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
  • Průměr vložky
    3.5 mm
  • Celkový průměr
    4.5 mm
Ferity odrušovací - feritové perličky RMS-303 383 Ω 10.2 mm (L) černá

10319970

Cenové rozmezí
21,0585 Kč - 18,9526 Kč

Skladové zásoby
158 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    K5B A5
  • Délka vložky
    10.2 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
  • Průměr vložky
    11.2 mm
Toroidní ferit 1.3 mm 3.0 mm 26 Ω 47 Ω K5B

10629987

Cenové rozmezí
0,6359 Kč - 0,5724 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    RMS-303
  • Délka vložky
    1.3 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
  • Průměr vložky
    1.3 mm
Ferity odrušovací - feritové perličky K5B;Copper;Epoxy Glue 460 Ω 10.0 mm (L) černá

10319567

Cenové rozmezí
3,2449 Kč - 2,9205 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vložky
    10.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
  • Průměr vložky
    0.85 mm
  • Celkový průměr
    6.0 mm
Pájecí ferit 3.5 mm 4.5 mm 4.5 mm 47 Ω 76 Ω K5B

10434161

Cenové rozmezí
0,8184 Kč - 0,7365 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    K5B RMS-303
  • Délka vložky
    4.5 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
  • Průměr vložky
    3.5 mm
  • Celkový průměr
    4.5 mm
Toroidní ferit 12.0 mm 20.0 mm 10.0 mm 40 Ω 68 Ω K5B

10320280

Cenové rozmezí
15,0105 Kč - 13,5094 Kč

Skladové zásoby
420 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    A5
  • Délka vložky
    12.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
  • Průměr vložky
    12.0 mm
Toroidní ferit 13.5 mm 22.0 mm 6.3 mm 28 Ω 53 Ω K5B

10320303

Cenové rozmezí
9,5539 Kč - 8,5985 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    A5
  • Délka vložky
    13.5 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
  • Průměr vložky
    13.5 mm
Toroidní ferit 10.2 mm 20.5 mm 10.0 mm 53 Ω 86 Ω K5B

10320297

Cenové rozmezí
13,4842 Kč - 12,1357 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    A5 RMS-303
  • Délka vložky
    10.2 mm
  • Celní nomenklatura
    8547900000
  • Průměr vložky
    10.2 mm
Pájecí ferit 3.5 mm 7.5 mm 7.5 mm 68 Ω 113 Ω K5B

10319550

Cenové rozmezí
1,2138 Kč - 1,0925 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    K5B RMS-303
  • Délka vložky
    7.5 mm
  • Celní nomenklatura
    8547900000
  • Průměr vložky
    3.5 mm
  • Celkový průměr
    7.5 mm
Toroidní ferit 1.5 mm 4.0 mm 2.0 mm 19 Ω 39 Ω K5B

10638767

Cenové rozmezí
0,6788 Kč - 0,6109 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    A5 RMS-303
  • Délka vložky
    2.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
  • Průměr vložky
    1.5 mm
Ferity odrušovací - feritové perličky K5B;Copper;Epoxy Glue 667 Ω 10.0 mm (L) černá

10638484

Cenové rozmezí
4,9369 Kč - 4,4432 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vložky
    10.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
  • Průměr vložky
    5.2 mm
  • Celkový průměr
    5.2 mm
Toroidní ferit 15.0 mm 15.0 mm 61 Ω 105 Ω RMS-303

10320389

Cenové rozmezí
19,9669 Kč - 17,9702 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vložky
    15.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8547900000
  • Průměr vložky
    15.0 mm
Toroidní ferit 15.0 mm 6.0 mm 26 Ω 70 Ω RMS-303

10630013

Cenové rozmezí
8,0487 Kč - 7,2438 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vložky
    15.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
  • Průměr vložky
    15.0 mm
Ferity odrušovací - feritové perličky RMS-303 680 Ω 10.0 mm (L) černá

10319611

Cenové rozmezí
5,4017 Kč - 4,8615 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vložky
    10.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
  • Průměr vložky
    5.2 mm
  • Celkový průměr
    5.2 mm
Toroidní ferit 19.0 mm 7.5 mm 26 Ω 70 Ω RMS-303

10630020

Cenové rozmezí
21,9263 Kč - 19,7337 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vložky
    19.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
  • Průměr vložky
    19.0 mm
Ferity odrušovací - feritové perličky RMS-303 680 Ω 10.0 mm (L) černá

10319581

Cenové rozmezí
4,7147 Kč - 4,2432 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vložky
    10.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8547900000
  • Průměr vložky
    6.0 mm
  • Celkový průměr
    6.0 mm
Toroidní ferit 19.0 mm 7.7 mm 33 Ω 76 Ω RMS-303

10640685

Cenové rozmezí
15,5661 Kč - 14,0094 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vložky
    19.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
  • Průměr vložky
    19.0 mm
Ferity odrušovací - feritové perličky RMS-303 486 Ω 10.0 mm (L) černá

10319574

Cenové rozmezí
3,7422 Kč - 3,3679 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vložky
    10.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
  • Průměr vložky
    6.0 mm
  • Celkový průměr
    6.0 mm
Toroidní ferit 14.0 mm 8.0 mm 33 Ω 73 Ω RMS-303

10638781

Cenové rozmezí
9,9289 Kč - 8,936 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vložky
    14.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
  • Průměr vložky
    14.0 mm