Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Odrušovací feritové perličky se běžně používají v elektronických obvodech jako způsob potlačení vysokofrekvenčního šumu a jiných vysokofrekvenčních poruch, které mohou vzniknout. Tato pasivní zařízení zlepšují kvalitu napájení PCB.
Naše řada feritů se dodává v jednoprůchodových nebo víceprůchodových konfiguracích a výběru typů, včetně: navléknutých perliček, axiálního víceřádkového odrušovače a toroidu.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Délka vložky | Impedance 100 MHz | Impedance 25 MHz | Průměr vložky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,373 Kč - 3,7478 Kč | 5000 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
450 Ω
|
340 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 15,2245 Kč - 16,9162 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.543 in
13.8 mm
|
71 Ω
|
46 Ω
|
0.543 in
13.8 mm
|
||
| 12,207 Kč - 13,5634 Kč | 45 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
80 Ω
|
39 Ω
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,5724 Kč - 0,6359 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
42 Ω
|
20 Ω
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 2,9161 Kč - 3,2401 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
580 Ω
|
510 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 16,7357 Kč - 18,5951 Kč | 754 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
59 Ω
|
33 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 10320372 | 17,7476 Kč - 19,7195 Kč | 3960 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
97 Ω
|
53 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
| 13,6686 Kč - 15,1872 Kč | 350 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
87 Ω
|
44 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 80,2749 Kč - 89,1943 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
155 Ω
|
85 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 44,5114 Kč - 49,4573 Kč | 160 Skladem |
0.504 in
12.8 mm
|
174 Ω
|
106 Ω
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
| 0,5724 Kč - 0,6359 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
38 Ω
|
17 Ω
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 3,3679 Kč - 3,7422 Kč | 250 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
486 Ω
|
450 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 4,8615 Kč - 5,4017 Kč | 1000 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
680 Ω
|
754 Ω
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 7,2438 Kč - 8,0487 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.591 in
15.0 mm
|
70 Ω
|
26 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 19,7337 Kč - 21,9263 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.748 in
19.0 mm
|
70 Ω
|
26 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 14,7549 Kč - 16,3943 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.539 in
13.7 mm
|
83 Ω
|
48 Ω
|
0.539 in
13.7 mm
|
||
| 85,7733 Kč - 95,3037 Kč | 32 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
146 Ω
|
88 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 10,4139 Kč - 11,571 Kč | 400 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
79 Ω
|
38 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 14,0094 Kč - 15,5661 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.748 in
19.0 mm
|
76 Ω
|
33 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 27,044 Kč - 30,049 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
100 Ω
|
55 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku