Menu Vyhledávání

Ferity odrušovací - feritové perličky

Skladem

Odrušovací feritové perličky se běžně používají v elektronických obvodech jako způsob potlačení vysokofrekvenčního šumu a jiných vysokofrekvenčních poruch, které mohou vzniknout. Tato pasivní zařízení zlepšují kvalitu napájení PCB.

Naše řada feritů se dodává v jednoprůchodových nebo víceprůchodových konfiguracích a výběru typů, včetně: navléknutých perliček, axiálního víceřádkového odrušovače a toroidu.

  • Materiál feritu: K5B RMS-303
  • Lepicí plocha: RMS-301
  • Drát: RMS-306, RMS-307 a RMS-308
  • Barva: černá

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 56
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Délka vložky Impedance 100 MHz Impedance 25 MHz Průměr vložky Koupit
3,373 Kč - 3,7478 Kč 5000 Skladem
10.0 mm
450 Ω
340 Ω
6.0 mm
15,2245 Kč - 16,9162 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.8 mm
71 Ω
46 Ω
13.8 mm
12,207 Kč - 13,5634 Kč 45 Skladem
12.7 mm
80 Ω
39 Ω
12.7 mm
0,5724 Kč - 0,6359 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
42 Ω
20 Ω
1.0 mm
2,9161 Kč - 3,2401 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
580 Ω
510 Ω
6.0 mm
16,7357 Kč - 18,5951 Kč 754 Skladem
16.0 mm
59 Ω
33 Ω
16.0 mm
10320372 17,7476 Kč - 19,7195 Kč 3960 Skladem
15.0 mm
97 Ω
53 Ω
15.0 mm
13,6686 Kč - 15,1872 Kč 350 Skladem
15.0 mm
87 Ω
44 Ω
15.0 mm
80,2749 Kč - 89,1943 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
155 Ω
85 Ω
16.0 mm
44,5114 Kč - 49,4573 Kč 160 Skladem
12.8 mm
174 Ω
106 Ω
12.8 mm
0,5724 Kč - 0,6359 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.2 mm
38 Ω
17 Ω
1.2 mm
3,3679 Kč - 3,7422 Kč 250 Skladem
10.0 mm
486 Ω
450 Ω
6.0 mm
4,8615 Kč - 5,4017 Kč 1000 Skladem
10.0 mm
680 Ω
754 Ω
5.2 mm
7,2438 Kč - 8,0487 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0 mm
70 Ω
26 Ω
15.0 mm
19,7337 Kč - 21,9263 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.0 mm
70 Ω
26 Ω
19.0 mm
14,7549 Kč - 16,3943 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.7 mm
83 Ω
48 Ω
13.7 mm
85,7733 Kč - 95,3037 Kč 32 Skladem
19.0 mm
146 Ω
88 Ω
19.0 mm
10,4139 Kč - 11,571 Kč 400 Skladem
15.0 mm
79 Ω
38 Ω
15.0 mm
14,0094 Kč - 15,5661 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.0 mm
76 Ω
33 Ω
19.0 mm
27,044 Kč - 30,049 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
100 Ω
55 Ω
16.0 mm
  • z/ze 3
Ferity odrušovací - feritové perličky RMS-303 450 Ω 10.0 mm (L) černá

10319604

Cenové rozmezí
3,7478 Kč - 3,373 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vložky
    10.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8547900000
  • Průměr vložky
    6.0 mm
  • Celkový průměr
    6.0 mm
Toroidní ferit 13.8 mm 12.7 mm 46 Ω 71 Ω RMS-303

10320341

Cenové rozmezí
16,9162 Kč - 15,2245 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vložky
    13.8 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
  • Průměr vložky
    13.8 mm
Toroidní ferit 12.7 mm 6.3 mm 39 Ω 80 Ω RMS-303

10320402

Cenové rozmezí
13,5634 Kč - 12,207 Kč

Skladové zásoby
45 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vložky
    12.7 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
  • Průměr vložky
    12.7 mm
Toroidní ferit 1.0 mm 2.0 mm 20 Ω 42 Ω RMS-303

10630037

Cenové rozmezí
0,6359 Kč - 0,5724 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vložky
    1.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
  • Průměr vložky
    1.0 mm
Ferity odrušovací - feritové perličky RMS-303 580 Ω 10.0 mm (L) černá

10431924

Cenové rozmezí
3,2401 Kč - 2,9161 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vložky
    10.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
  • Průměr vložky
    6.0 mm
  • Celkový průměr
    6.0 mm
Toroidní ferit 16.0 mm 8.0 mm 33 Ω 59 Ω RMS-303

10641248

Cenové rozmezí
18,5951 Kč - 16,7357 Kč

Skladové zásoby
754 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vložky
    16.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
  • Průměr vložky
    16.0 mm
Toroidní ferit 15.0 mm 12.0 mm 53 Ω 97 Ω RMS-303

10320372

Cenové rozmezí
19,7195 Kč - 17,7476 Kč

Skladové zásoby
3960 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vložky
    15.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8547900000
  • Průměr vložky
    15.0 mm
Toroidní ferit 15.0 mm 10.0 mm 44 Ω 87 Ω RMS-303

10320365

Cenové rozmezí
15,1872 Kč - 13,6686 Kč

Skladové zásoby
350 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vložky
    15.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
  • Průměr vložky
    15.0 mm
Toroidní ferit 16.0 mm 20.0 mm 85 Ω 155 Ω RMS-303

10320440

Cenové rozmezí
89,1943 Kč - 80,2749 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vložky
    16.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
  • Průměr vložky
    16.0 mm
Toroidní ferit 12.8 mm 21.3 mm 106 Ω 174 Ω RMS-303

10320419

Cenové rozmezí
49,4573 Kč - 44,5114 Kč

Skladové zásoby
160 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vložky
    12.8 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
  • Průměr vložky
    12.8 mm
Toroidní ferit 1.2 mm 2.0 mm 17 Ω 38 Ω K5B

10638774

Cenové rozmezí
0,6359 Kč - 0,5724 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    RMS-303
  • Délka vložky
    1.2 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
  • Průměr vložky
    1.2 mm
Ferity odrušovací - feritové perličky RMS-303 486 Ω 10.0 mm (L) černá

10319574

Cenové rozmezí
3,7422 Kč - 3,3679 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vložky
    10.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
  • Průměr vložky
    6.0 mm
  • Celkový průměr
    6.0 mm
Ferity odrušovací - feritové perličky RMS-303 680 Ω 10.0 mm (L) černá

10319611

Cenové rozmezí
5,4017 Kč - 4,8615 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vložky
    10.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
  • Průměr vložky
    5.2 mm
  • Celkový průměr
    5.2 mm
Toroidní ferit 15.0 mm 6.0 mm 26 Ω 70 Ω RMS-303

10630013

Cenové rozmezí
8,0487 Kč - 7,2438 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vložky
    15.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
  • Průměr vložky
    15.0 mm
Toroidní ferit 19.0 mm 7.5 mm 26 Ω 70 Ω RMS-303

10630020

Cenové rozmezí
21,9263 Kč - 19,7337 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vložky
    19.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
  • Průměr vložky
    19.0 mm
Toroidní ferit 13.7 mm 12.7 mm 48 Ω 83 Ω RMS-303

10320334

Cenové rozmezí
16,3943 Kč - 14,7549 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vložky
    13.7 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
  • Průměr vložky
    13.7 mm
Toroidní ferit 19.0 mm 22.0 mm 88 Ω 146 Ω RMS-303

10320464

Cenové rozmezí
95,3037 Kč - 85,7733 Kč

Skladové zásoby
32 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vložky
    19.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
  • Průměr vložky
    19.0 mm
Toroidní ferit 15.0 mm 8.0 mm 38 Ω 79 Ω RMS-303

10320396

Cenové rozmezí
11,571 Kč - 10,4139 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vložky
    15.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
  • Průměr vložky
    15.0 mm
Toroidní ferit 19.0 mm 7.7 mm 33 Ω 76 Ω RMS-303

10640685

Cenové rozmezí
15,5661 Kč - 14,0094 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vložky
    19.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
  • Průměr vložky
    19.0 mm
Toroidní ferit 16.0 mm 13.0 mm 55 Ω 100 Ω RMS-303

10320433

Cenové rozmezí
30,049 Kč - 27,044 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vložky
    16.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8547900000
  • Průměr vložky
    16.0 mm