Menu Vyhledávání

Ferity odrušovací - feritové perličky

Skladem

Odrušovací feritové perličky se běžně používají v elektronických obvodech jako způsob potlačení vysokofrekvenčního šumu a jiných vysokofrekvenčních poruch, které mohou vzniknout. Tato pasivní zařízení zlepšují kvalitu napájení PCB.

Naše řada feritů se dodává v jednoprůchodových nebo víceprůchodových konfiguracích a výběru typů, včetně: navléknutých perliček, axiálního víceřádkového odrušovače a toroidu.

  • Materiál feritu: K5B RMS-303
  • Lepicí plocha: RMS-301
  • Drát: RMS-306, RMS-307 a RMS-308
  • Barva: černá

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 56
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Délka vložky Impedance 100 MHz Impedance 25 MHz Průměr vložky Koupit
0,9659 Kč - 1,0733 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5 mm
76 Ω
39 Ω
3.5 mm
9,7344 Kč - 10,8159 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
52 Ω
27 Ω
12.7 mm
13,5094 Kč - 15,0105 Kč 420 Skladem
12.0 mm
68 Ω
40 Ω
12.0 mm
12,1357 Kč - 13,4842 Kč 2000 Skladem
10.2 mm
86 Ω
53 Ω
10.2 mm
0,6109 Kč - 0,6788 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
39 Ω
19 Ω
1.5 mm
8,5985 Kč - 9,5539 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.5 mm
53 Ω
28 Ω
13.5 mm
25,0849 Kč - 27,872 Kč 40 Skladem
11.4 mm
133 Ω
80 Ω
11.4 mm
4,4432 Kč - 4,9369 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
667 Ω
726 Ω
5.2 mm
8,3142 Kč - 9,2381 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.5 mm
78 Ω
37 Ω
13.5 mm
66,4224 Kč - 73,8027 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.0 mm
115 Ω
68 Ω
19.0 mm
44,5114 Kč - 49,4573 Kč 160 Skladem
12.8 mm
174 Ω
106 Ω
12.8 mm
0,5724 Kč - 0,6359 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.2 mm
38 Ω
17 Ω
1.2 mm
9,2046 Kč - 10,2274 Kč 200 Skladem
13.8 mm
47 Ω
25 Ω
13.8 mm
25,0552 Kč - 27,8393 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0 mm
125 Ω
74 Ω
13.0 mm
3,3679 Kč - 3,7422 Kč 25500 Skladem
10.0 mm
750 Ω
860 Ω
6.0 mm
10320372 17,7476 Kč - 19,7195 Kč 3960 Skladem
15.0 mm
97 Ω
53 Ω
15.0 mm
80,2749 Kč - 89,1943 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
155 Ω
85 Ω
16.0 mm
12,8311 Kč - 14,2568 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
90 Ω
42 Ω
14.0 mm
13,6686 Kč - 15,1872 Kč 350 Skladem
15.0 mm
87 Ω
44 Ω
15.0 mm
2,9161 Kč - 3,2401 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
580 Ω
510 Ω
6.0 mm
  • z/ze 3
Pájecí ferit 3.5 mm 4.5 mm 4.5 mm 39 Ω 76 Ω K5B

10419618

Cenové rozmezí
1,0733 Kč - 0,9659 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    K5B RMS-303
  • Délka vložky
    4.5 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
  • Průměr vložky
    3.5 mm
  • Celkový průměr
    4.5 mm
Toroidní ferit 12.7 mm 21.2 mm 6.0 mm 27 Ω 52 Ω K5B

10638804

Cenové rozmezí
10,8159 Kč - 9,7344 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    A5
  • Délka vložky
    12.7 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
  • Průměr vložky
    12.7 mm
Toroidní ferit 12.0 mm 20.0 mm 10.0 mm 40 Ω 68 Ω K5B

10320280

Cenové rozmezí
15,0105 Kč - 13,5094 Kč

Skladové zásoby
420 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    A5
  • Délka vložky
    12.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
  • Průměr vložky
    12.0 mm
Toroidní ferit 10.2 mm 20.5 mm 10.0 mm 53 Ω 86 Ω K5B

10320297

Cenové rozmezí
13,4842 Kč - 12,1357 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    A5 RMS-303
  • Délka vložky
    10.2 mm
  • Celní nomenklatura
    8547900000
  • Průměr vložky
    10.2 mm
Toroidní ferit 1.5 mm 4.0 mm 2.0 mm 19 Ω 39 Ω K5B

10638767

Cenové rozmezí
0,6788 Kč - 0,6109 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    A5 RMS-303
  • Délka vložky
    2.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
  • Průměr vložky
    1.5 mm
Toroidní ferit 13.5 mm 22.0 mm 6.3 mm 28 Ω 53 Ω K5B

10320303

Cenové rozmezí
9,5539 Kč - 8,5985 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    A5
  • Délka vložky
    13.5 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
  • Průměr vložky
    13.5 mm
Toroidní ferit 11.4 mm 14.0 mm 80 Ω 133 Ω RMS-303

10320358

Cenové rozmezí
27,872 Kč - 25,0849 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vložky
    11.4 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
  • Průměr vložky
    11.4 mm
Ferity odrušovací - feritové perličky K5B;Copper;Epoxy Glue 667 Ω 10.0 mm (L) černá

10638484

Cenové rozmezí
4,9369 Kč - 4,4432 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vložky
    10.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
  • Průměr vložky
    5.2 mm
  • Celkový průměr
    5.2 mm
37 Ω 78 Ω RMS-303

10320310

Cenové rozmezí
9,2381 Kč - 8,3142 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vložky
    13.5 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
  • Průměr vložky
    13.5 mm
Toroidní ferit 19.0 mm 16.0 mm 68 Ω 115 Ω RMS-303

10320457

Cenové rozmezí
73,8027 Kč - 66,4224 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vložky
    19.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
  • Průměr vložky
    19.0 mm
Toroidní ferit 12.8 mm 21.3 mm 106 Ω 174 Ω RMS-303

10320419

Cenové rozmezí
49,4573 Kč - 44,5114 Kč

Skladové zásoby
160 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vložky
    12.8 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
  • Průměr vložky
    12.8 mm
Toroidní ferit 1.2 mm 2.0 mm 17 Ω 38 Ω K5B

10638774

Cenové rozmezí
0,6359 Kč - 0,5724 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    RMS-303
  • Délka vložky
    1.2 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
  • Průměr vložky
    1.2 mm
Toroidní ferit 13.8 mm 6.4 mm 25 Ω 47 Ω RMS-303

10560853

Cenové rozmezí
10,2274 Kč - 9,2046 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vložky
    13.8 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
  • Průměr vložky
    13.8 mm
Toroidní ferit 13.0 mm 12.7 mm 74 Ω 125 Ω RMS-303

10320426

Cenové rozmezí
27,8393 Kč - 25,0552 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vložky
    13.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
  • Průměr vložky
    13.0 mm
Ferity odrušovací - feritové perličky RMS-303 750 Ω 10.0 mm (L) černá

10319598

Cenové rozmezí
3,7422 Kč - 3,3679 Kč

Skladové zásoby
25500 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vložky
    10.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8547900000
  • Průměr vložky
    6.0 mm
  • Celkový průměr
    6.0 mm
Toroidní ferit 15.0 mm 12.0 mm 53 Ω 97 Ω RMS-303

10320372

Cenové rozmezí
19,7195 Kč - 17,7476 Kč

Skladové zásoby
3960 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vložky
    15.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8547900000
  • Průměr vložky
    15.0 mm
Toroidní ferit 16.0 mm 20.0 mm 85 Ω 155 Ω RMS-303

10320440

Cenové rozmezí
89,1943 Kč - 80,2749 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vložky
    16.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
  • Průměr vložky
    16.0 mm
Toroidní ferit 14.0 mm 10.0 mm 42 Ω 90 Ω RMS-303

10320327

Cenové rozmezí
14,2568 Kč - 12,8311 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vložky
    14.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
  • Průměr vložky
    14.0 mm
Toroidní ferit 15.0 mm 10.0 mm 44 Ω 87 Ω RMS-303

10320365

Cenové rozmezí
15,1872 Kč - 13,6686 Kč

Skladové zásoby
350 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vložky
    15.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
  • Průměr vložky
    15.0 mm
Ferity odrušovací - feritové perličky RMS-303 580 Ω 10.0 mm (L) černá

10431924

Cenové rozmezí
3,2401 Kč - 2,9161 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vložky
    10.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
  • Průměr vložky
    6.0 mm
  • Celkový průměr
    6.0 mm