Menu Vyhledávání

Ferity odrušovací - feritové perličky

Skladem

Odrušovací feritové perličky se běžně používají v elektronických obvodech jako způsob potlačení vysokofrekvenčního šumu a jiných vysokofrekvenčních poruch, které mohou vzniknout. Tato pasivní zařízení zlepšují kvalitu napájení PCB.

Naše řada feritů se dodává v jednoprůchodových nebo víceprůchodových konfiguracích a výběru typů, včetně: navléknutých perliček, axiálního víceřádkového odrušovače a toroidu.

  • Materiál feritu: K5B RMS-303
  • Lepicí plocha: RMS-301
  • Drát: RMS-306, RMS-307 a RMS-308
  • Barva: černá

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 56
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Délka vložky Impedance 100 MHz Impedance 25 MHz Průměr vložky Koupit
10320372 17,7476 Kč - 19,7195 Kč 3960 Skladem
15.0 mm
97 Ω
53 Ω
15.0 mm
16,7357 Kč - 18,5951 Kč 754 Skladem
16.0 mm
59 Ω
33 Ω
16.0 mm
18,0333 Kč - 20,037 Kč 16 Skladem
25.0 mm
63 Ω
23 Ω
25.0 mm
0,6629 Kč - 0,7365 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.8 mm
35 Ω
13 Ω
2.8 mm
19,1182 Kč - 21,2424 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.0 mm
77 Ω
35 Ω
19.0 mm
0,9659 Kč - 1,0733 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.7 mm
72 Ω
46 Ω
3.5 mm
9,7344 Kč - 10,8159 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
52 Ω
27 Ω
12.7 mm
1,002 Kč - 1,1135 Kč 3600 Skladem
7.0 mm
89 Ω
56 Ω
2.5 mm
1,002 Kč - 1,1135 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
51 Ω
32 Ω
2.5 mm
0,5724 Kč - 0,6359 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.4 mm
48 Ω
22 Ω
1.4 mm
0,6024 Kč - 0,6694 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.4 mm
49 Ω
26 Ω
1.4 mm
15,2746 Kč - 16,9718 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
263 Ω
171 Ω
7.6 mm
20,3066 Kč - 22,5627 Kč 200 Skladem
19.0 mm
55 Ω
30 Ω
19.0 mm
0,7774 Kč - 0,8639 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.7 mm
79 Ω
49 Ω
3.5 mm
14,4901 Kč - 16,1002 Kč 2000 Skladem
8.0 mm
416 Ω
289 Ω
5.0 mm
0,5724 Kč - 0,6359 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
42 Ω
21 Ω
1.5 mm
  • z/ze 3
Toroidní ferit 15.0 mm 12.0 mm 53 Ω 97 Ω RMS-303

10320372

Cenové rozmezí
19,7195 Kč - 17,7476 Kč

Skladové zásoby
3960 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vložky
    15.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8547900000
  • Průměr vložky
    15.0 mm
Toroidní ferit 16.0 mm 8.0 mm 33 Ω 59 Ω RMS-303

10641248

Cenové rozmezí
18,5951 Kč - 16,7357 Kč

Skladové zásoby
754 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vložky
    16.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
  • Průměr vložky
    16.0 mm
Toroidní ferit 25 mm 7.0 mm 23 Ω 63 Ω RMS-303

10431979

Cenové rozmezí
20,037 Kč - 18,0333 Kč

Skladové zásoby
16 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vložky
    25.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
  • Průměr vložky
    25.0 mm
Toroidní ferit 2.8 mm 2.5 mm 13 Ω 35 Ω RMS-303

10638811

Cenové rozmezí
0,7365 Kč - 0,6629 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vložky
    2.8 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
  • Průměr vložky
    2.8 mm
Toroidní ferit 19.0 mm 7.0 mm 35 Ω 77 Ω RMS-303

10431955

Cenové rozmezí
21,2424 Kč - 19,1182 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vložky
    19.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
  • Průměr vložky
    19.0 mm
Pájecí ferit 3.5 mm 4.7 mm 4.7 mm 46 Ω 72 Ω K5B

10434147

Cenové rozmezí
1,0733 Kč - 0,9659 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    K5B RMS-303
  • Délka vložky
    4.7 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
  • Průměr vložky
    3.5 mm
  • Celkový průměr
    4.7 mm
Toroidní ferit 12.7 mm 21.2 mm 6.0 mm 27 Ω 52 Ω K5B

10638804

Cenové rozmezí
10,8159 Kč - 9,7344 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    A5
  • Délka vložky
    12.7 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
  • Průměr vložky
    12.7 mm
Pájecí ferit 2.5 mm 7.0 mm 7.0 mm 56 Ω 89 Ω K5B

10641361

Cenové rozmezí
1,1135 Kč - 1,002 Kč

Skladové zásoby
3600 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    K5B RMS-303
  • Délka vložky
    7.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
  • Průměr vložky
    2.5 mm
  • Celkový průměr
    7.0 mm
Pájecí ferit 2.5 mm 4.0 mm 4.0 mm 32 Ω 51 Ω K5B

10434123

Cenové rozmezí
1,1135 Kč - 1,002 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    K5B RMS-303
  • Délka vložky
    4.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
  • Průměr vložky
    2.5 mm
  • Celkový průměr
    4.0 mm
Toroidní ferit 1.4 mm 3.0 mm 22 Ω 48 Ω K5B

10640692

Cenové rozmezí
0,6359 Kč - 0,5724 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    RMS-303
  • Délka vložky
    1.4 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
  • Průměr vložky
    1.4 mm
Toroidní ferit 1.4 mm 3.0 mm 26 Ω 49 Ω K5B

10638750

Cenové rozmezí
0,6694 Kč - 0,6024 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    RMS-303
  • Délka vložky
    1.4 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
  • Průměr vložky
    1.4 mm
Ferity odrušovací - feritové perličky A5;Copper;Epoxy Glue 263 Ω 10.0 mm (L) černá

10628829

Cenové rozmezí
16,9718 Kč - 15,2746 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    K5B A5
  • Délka vložky
    10.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
  • Průměr vložky
    7.6 mm
Toroidní ferit 19.0 mm 8.0 mm 30 Ω 55 Ω RMS-303

10320471

Cenové rozmezí
22,5627 Kč - 20,3066 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vložky
    19.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
  • Průměr vložky
    19.0 mm
Pájecí ferit 3.5 mm 4.7 mm 4.7 mm 49 Ω 79 Ω K5B

10319543

Cenové rozmezí
0,8639 Kč - 0,7774 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    K5B RMS-303
  • Délka vložky
    4.7 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
  • Průměr vložky
    3.5 mm
  • Celkový průměr
    4.7 mm
Ferity odrušovací - feritové perličky RMS-303 416 Ω 8.0 mm (L) černá

10319963

Cenové rozmezí
16,1002 Kč - 14,4901 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    K5B A5
  • Délka vložky
    8.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
  • Průměr vložky
    5.0 mm
Toroidní ferit 1.5 mm 3.0 mm 21 Ω 42 Ω K5B

10641255

Cenové rozmezí
0,6359 Kč - 0,5724 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    RMS-303
  • Délka vložky
    1.5 mm
  • Celní nomenklatura
    8504901100
  • Průměr vložky
    1.5 mm