Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Square Feet Ferrules are intended to add stability, floor protection and a polished appearance to equipment. Covers sharp tube edges and square legs, providing them with impact and wear resistance. They are adaptable, allowing for easy application.
Chrání konce trubek před poškozením vodou, vlhkostí, nečistotami nebo prachem.Jsou určeny pro konečnou úpravu nebo ochranu a používají se na zakrytí ostrých hran trubek.Lze je používat v automobilovém, elektrotechnickém a zdravotnickém průmyslu. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: černá Produktová řada: SR1521
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | AxA | h | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18,844 Kč - 39,2162 Kč | 951 Skladem |
2 in
50.8 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 7,6123 Kč - 15,7811 Kč | 1997 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 6,7649 Kč - 14,1241 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 5,4866 Kč - 11,3624 Kč | 6000 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 3,8062 Kč - 7,8906 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.626 in
15.9 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku