Menu Vyhledávání

Ferule kulaté – kónické

Skladem

Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Chrání trubky, tyče a závity.Jsou protiskluzové a neškrábou podlahy.Používají se při výrobě nábytku, v maloobchodu a v komerčních aplikacích. Materiál: PVC, polyamid, LDPE - PIR Barva: černá, bílá, přírodní Produktová řada: SR1520, SRF0069

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Počet výsledků: 82
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost H d h Typ Koupit
18,8809 Kč - 73,5435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
32.0 mm
2
8,771 Kč - 21,4745 Kč 100 Skladem
18.0 mm
22.0 mm
2
12,1596 Kč - 47,3416 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
26.0 mm
2
25,4069 Kč - 76,7507 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
39.0 mm
2
29,7855 Kč - 116,0464 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0 mm
40.0 mm
2
31,8354 Kč - 96,1754 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
39.0 mm
2
1,8127 Kč - 3,5622 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
11.9 mm
1
4,9084 Kč - 9,5759 Kč 6418 Skladem
12.7 mm
23.0 mm
1
3,6534 Kč - 7,1705 Kč 8147 Skladem
9.5 mm
15.8 mm
1
10105238 3,4163 Kč - 6,7185 Kč 18795 Skladem
7.9 mm
20.0 mm
1
1,1713 Kč - 2,2369 Kč 8243 Skladem
6.3 mm
11.9 mm
1
2,0359 Kč - 5,8987 Kč 9262 Skladem
7.9 mm
14.3 mm
1
17,5422 Kč - 34,4151 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
36.0 mm
25.0 mm
2
1,2249 Kč - 2,6169 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
11.9 mm
1
17,0402 Kč - 37,5805 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.0 mm
25.0 mm
2
1,5863 Kč - 3,3891 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.3 mm
11.9 mm
1
23,2594 Kč - 68,0632 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.0 mm
26.0 mm
2
2,5658 Kč - 6,3168 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
9.0 mm
2
32,6999 Kč - 82,9421 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
55.0 mm
26.0 mm
2
45,7241 Kč - 100,4006 Kč 25 Skladem
70.0 mm
27.0 mm
2
  • z/ze 5
Ferule kónické 32.0 mm 28.0 mm PVC černá

10404126

Cenové rozmezí
73,5435 Kč - 18,8809 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    28.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    2
Ferule kónické 22.0 mm 18.0 mm PVC černá

10404041

Cenové rozmezí
21,4745 Kč - 8,771 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • d
    18.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    2
Ferule kónické 26.0 mm 22.0 mm PVC černá

10404089

Cenové rozmezí
47,3416 Kč - 12,1596 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    22.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    2
Ferule kónické 39.0 mm 32.0 mm PVC černá

10404164

Cenové rozmezí
76,7507 Kč - 25,4069 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    32.0 mm
  • h
    39.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    2
Ferule kónické 40.0 mm 35.0 mm PVC černá

10404171

Cenové rozmezí
116,0464 Kč - 29,7855 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    35.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    2
Ferule kónické 39.0 mm 32.0 mm PVC bílá

10404157

Cenové rozmezí
96,1754 Kč - 31,8354 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    32.0 mm
  • h
    39.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    bílá
  • Typ
    2
Ferule kónické 4.8 mm PVC černá

10104217

Cenové rozmezí
3,5622 Kč - 1,8127 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    4.8 mm
  • h
    11.9 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    1
Ferule kónické 12.7 mm LDPE - PIR černá

10104415

Cenové rozmezí
9,5759 Kč - 4,9084 Kč

Skladové zásoby
6418 Skladem
Parametry
  • d
    12.7 mm
  • h
    23.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
  • Typ
    1
Ferule kónické 9.5 mm PVC černá

10104354

Cenové rozmezí
7,1705 Kč - 3,6534 Kč

Skladové zásoby
8147 Skladem
Parametry
  • d
    9.5 mm
  • h
    15.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    1
Ferule kónické 7.9 mm LDPE - PIR černá

10105238

Cenové rozmezí
6,7185 Kč - 3,4163 Kč

Skladové zásoby
18795 Skladem
Parametry
  • d
    7.9 mm
  • h
    20.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    1
Ferule kónické 6.3 mm PVC černá

10104224

Cenové rozmezí
2,2369 Kč - 1,1713 Kč

Skladové zásoby
8243 Skladem
Parametry
  • d
    6.3 mm
  • h
    11.9 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    1
Ferule kónické 7.9 mm PVC černá

10087442

Cenové rozmezí
5,8987 Kč - 2,0359 Kč

Skladové zásoby
9262 Skladem
Parametry
  • d
    7.9 mm
  • h
    14.3 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    1
Ferule kónické 36.0 mm 32.0 mm PVC černá

10323595

Cenové rozmezí
34,4151 Kč - 17,5422 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    36.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    2
Ferule kulaté 4.8 mm polyamid přírodní

10140826

Cenové rozmezí
2,6169 Kč - 1,2249 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    4.8 mm
  • h
    11.9 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    1
Ferule kónické 34.0 mm 32.0 mm PVC černá

10323588

Cenové rozmezí
37,5805 Kč - 17,0402 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    34.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    2
Ferule kulaté 6.3 mm polyamid přírodní

10140819

Cenové rozmezí
3,3891 Kč - 1,5863 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    6.3 mm
  • h
    11.9 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    1
Ferule kónické 41.0 mm 33.0 mm PVC černá

10323618

Cenové rozmezí
68,0632 Kč - 23,2594 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    41.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    2
Ferule kónické 9.0 mm 4.0 mm PVC černá

10403891

Cenové rozmezí
6,3168 Kč - 2,5658 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    4.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    2
Ferule kónické 55.0 mm 35.0 mm PVC černá

10323663

Cenové rozmezí
82,9421 Kč - 32,6999 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    55.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    2
Ferule kónické 70.0 mm 38.0 mm PVC černá

10323694

Cenové rozmezí
100,4006 Kč - 45,7241 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • d
    70.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    2