Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Chrání trubky, tyče a závity.Jsou protiskluzové a neškrábou podlahy.Používají se při výrobě nábytku, v maloobchodu a v komerčních aplikacích. Materiál: PVC, polyamid, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: černá, bílá, přírodní Produktová řada: SR1520, SRF0069
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | H | d | h | Typ | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,0359 Kč - 5,8987 Kč | 9262 Skladem |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
1,8127 Kč - 3,5622 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
4,5041 Kč - 8,9631 Kč | 178 Skladem |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
0,7641 Kč - 1,5091 Kč | 400 Skladem |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1
|
||
13,7911 Kč - 27,2723 Kč | 300 Skladem |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
1
|
||
1,1601 Kč - 2,2906 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
18,0163 Kč - 40,1425 Kč | 245 Skladem |
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
1
|
||
13,317 Kč - 29,7238 Kč | 150 Skladem |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1
|
||
0,7641 Kč - 1,5091 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1
|
||
4,5041 Kč - 8,9631 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
17,0402 Kč - 37,5805 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
23,6081 Kč - 69,0812 Kč | 25 Skladem |
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
11,8109 Kč - 26,0483 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
32,6999 Kč - 82,9421 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
45,7241 Kč - 100,4006 Kč | 25 Skladem |
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
4,9084 Kč - 9,5759 Kč | 6418 Skladem |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1
|
||
10105238 | 3,4163 Kč - 6,7185 Kč | 1295 Skladem |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
|
1,5863 Kč - 3,3891 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
24,1798 Kč - 70,7127 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
45,1802 Kč - 99,1875 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
2
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku