Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Chrání trubky, tyče a závity.Jsou protiskluzové a neškrábou podlahy.Používají se při výrobě nábytku, v maloobchodu a v komerčních aplikacích. Materiál: PVC, polyamid, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: černá, bílá, přírodní Produktová řada: SR1520, SRF0069
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | H | d | h | Typ | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,8626 Kč - 9,4543 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
20,359 Kč - 59,5292 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
39,2538 Kč - 86,2051 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
2
|
||
23,2594 Kč - 68,0632 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
53,0589 Kč - 101,0839 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
2.992 in
76.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
2
|
||
4,1833 Kč - 10,2631 Kč | 785 Skladem |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2
|
||
2,5658 Kč - 6,3168 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
6,8467 Kč - 15,074 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
12,1596 Kč - 47,3416 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
27,6659 Kč - 83,5835 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
2
|
||
4,4901 Kč - 11,0162 Kč | 30 Skladem |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
||
17,5422 Kč - 34,4151 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
9,5241 Kč - 21,0004 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
27,2336 Kč - 69,0254 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
2.008 in
51.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
8,771 Kč - 21,4745 Kč | 100 Skladem |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
11,309 Kč - 24,9189 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
25,4069 Kč - 76,7507 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
2
|
||
14,3629 Kč - 55,9594 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
3,6534 Kč - 7,1705 Kč | 10647 Skladem |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
1
|
||
1,1713 Kč - 2,2369 Kč | 3243 Skladem |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku