Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Chrání trubky, tyče a závity.Jsou protiskluzové a neškrábou podlahy.Používají se při výrobě nábytku, v maloobchodu a v komerčních aplikacích. Materiál: PVC, polyamid, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: černá, bílá, přírodní Produktová řada: SR1520, SRF0069
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | H | d | h | Typ | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,4941 Kč - 16,1756 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
4,9363 Kč - 12,0899 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
12,4524 Kč - 27,4149 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
12,8569 Kč - 25,2256 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
8,2273 Kč - 18,1418 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
13,6796 Kč - 53,1984 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
23,9009 Kč - 92,9682 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
||
7,9344 Kč - 17,5143 Kč | 475 Skladem |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
31,8354 Kč - 96,1754 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
2
|
||
64,9537 Kč - 123,702 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
3.543 in
90.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
2
|
||
3,2769 Kč - 8,032 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2
|
||
5,0618 Kč - 12,4246 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
||
7,1117 Kč - 15,6736 Kč | 50 Skladem |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
2,9004 Kč - 7,1117 Kč | 300 Skladem |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
26,3691 Kč - 77,1691 Kč | 5675 Skladem |
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
2
|
||
3,1235 Kč - 7,6555 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
17,0681 Kč - 66,5433 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
29,7855 Kč - 116,0464 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
2
|
||
11,2392 Kč - 24,7794 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
21,6419 Kč - 84,3087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
2
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku