Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Chrání trubky, tyče a závity.Jsou protiskluzové a neškrábou podlahy.Používají se při výrobě nábytku, v maloobchodu a v komerčních aplikacích. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), PVC, LDPE - PIR Barva: bílá, černá Produktová řada: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | H | Materiál | d | h | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5728 Kč - 10,889 Kč | 1095 Skladem |
bílá
|
|
LDPE - PIR
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 11,3466 Kč - 23,5929 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
|
LDPE - PIR
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 8,3592 Kč - 17,3593 Kč | 1400 Skladem |
černá
|
|
LDPE - PIR
|
1.248 in
31.7 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
||
| 3,3896 Kč - 7,0226 Kč | 2380 Skladem |
bílá
|
|
LDPE - PIR
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
| 3,3896 Kč - 7,0226 Kč | 421 Skladem |
černá
|
|
LDPE - PIR
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
| 4,2513 Kč - 8,7585 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 16,9481 Kč - 35,271 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
2 in
50.8 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
1
|
||
| 3,9641 Kč - 9,7054 Kč | 500 Skladem |
bílá
|
0.906 in
23.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
| 5,3717 Kč - 11,2046 Kč | 800 Skladem |
černá
|
|
LDPE - PIR
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 6,9372 Kč - 17,7538 Kč | 2300 Skladem |
černá
|
1.496 in
38.0 mm
|
PVC
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
||
| 2,2119 Kč - 5,4287 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
0.945 in
24.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| 4,5817 Kč - 13,0983 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
bílá
|
|
LDPE - PIR
|
1.059 in
26.9 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
1
|
||
| 31,5409 Kč - 65,4919 Kč | 960 Skladem |
černá
|
|
LDPE - PIR
|
3 in
76.2 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1
|
||
| 3,0736 Kč - 6,2177 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
bílá
|
0.787 in
20.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
| 3,1311 Kč - 6,1616 Kč | 34000 Skladem |
černá
|
0.433 in
11.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
4
|
||
| 5,4004 Kč - 9,8673 Kč | 2500 Skladem |
černá
|
0.709 in
18.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
4
|
||
| 3,5188 Kč - 8,6007 Kč | 1200 Skladem |
bílá
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
||
| 4,7684 Kč - 10,021 Kč | 3450 Skladem |
černá
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
| 1,7953 Kč - 3,5113 Kč | 500 Skladem |
černá
|
|
LDPE - PIR
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
1
|
||
| 13,932 Kč - 28,9585 Kč | 50 Skladem |
černá
|
|
LDPE - PIR
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
1
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku