Menu Vyhledávání

Ferule kulaté – standardní

Skladem

Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Chrání trubky, tyče a závity.Jsou protiskluzové a neškrábou podlahy.Používají se při výrobě nábytku, v maloobchodu a v komerčních aplikacích. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), PVC, LDPE - PIR Barva: bílá, černá Produktová řada: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 74
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva H Materiál d h Typ Koupit
1,6086 Kč - 4,8527 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
18.0 mm
5,5728 Kč - 10,889 Kč 1095 Skladem
bílá
LDPE - PIR
28.6 mm
25.0 mm
1
4,2513 Kč - 8,7585 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
LDPE - PIR
19.0 mm
18.0 mm
1
2,1113 Kč - 5,4208 Kč 1214 Skladem
bílá
LDPE - PIR
19.0 mm
14.4 mm
1
3,1311 Kč - 6,1616 Kč 34000 Skladem
černá
11.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
9.0 mm
4
5,4004 Kč - 9,8673 Kč 2500 Skladem
černá
18.0 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
14.5 mm
4
3,6482 Kč - 6,6499 Kč 6900 Skladem
černá
18.0 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
14.5 mm
4
4,2945 Kč - 7,8278 Kč 7400 Skladem
černá
18.0 mm
LDPE - PIR
13.0 mm
14.5 mm
4
3,1885 Kč - 6,2622 Kč 5800 Skladem
černá
18.0 mm
LDPE - PIR
10.0 mm
14.5 mm
4
3,1311 Kč - 6,1616 Kč 7800 Skladem
černá
13.0 mm
LDPE - PIR
5.0 mm
10.7 mm
4
3,1311 Kč - 6,1616 Kč 400 Skladem
černá
13.0 mm
LDPE - PIR
8.0 mm
10.0 mm
4
6,8223 Kč - 16,7184 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
24.0 mm
LDPE - PIR
22.0 mm
20.5 mm
4
11,7631 Kč - 25,9393 Kč 200 Skladem
bílá
25.4 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
28.0 mm
3
3,3896 Kč - 7,0226 Kč 421 Skladem
černá
LDPE - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
8,3592 Kč - 17,3593 Kč 1400 Skladem
černá
LDPE - PIR
31.7 mm
27.0 mm
1
11,3466 Kč - 23,5929 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
LDPE - PIR
34.9 mm
18.0 mm
1
10257234 8,4166 Kč - 22,3304 Kč 1400 Skladem
černá
40.0 mm
PVC
20.0 mm
33.0 mm
3,5476 Kč - 8,6796 Kč 600 Skladem
bílá
22.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
22.0 mm
18.0 mm
1
3,3896 Kč - 7,0226 Kč 2380 Skladem
bílá
LDPE - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
4,5817 Kč - 13,0983 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
LDPE - PIR
26.9 mm
26.8 mm
1
  • z/ze 4
Ferule kulaté 18.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10257326

Cenové rozmezí
4,8527 Kč - 1,6086 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    18.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Ferule kulaté 28.6 mm LDPE - PIR bílá

10104583

Cenové rozmezí
10,889 Kč - 5,5728 Kč

Skladové zásoby
1095 Skladem
Parametry
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    bílá
  • Typ
    1
Ferule kulaté 19.0 mm LDPE - PIR černá

10082508

Cenové rozmezí
8,7585 Kč - 4,2513 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    19.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
  • Typ
    1
Ferule kulaté 19.0 mm LDPE - PIR bílá

10070017

Cenové rozmezí
5,4208 Kč - 2,1113 Kč

Skladové zásoby
1214 Skladem
Parametry
  • d
    19.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    bílá
  • Typ
    1
Ferule kulaté 4.0 mm LDPE - PIR černá

10116449

Cenové rozmezí
6,1616 Kč - 3,1311 Kč

Skladové zásoby
34000 Skladem
Parametry
  • d
    4.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
Ferule kulaté 16.0 mm LDPE - PIR černá

10116524

Cenové rozmezí
9,8673 Kč - 5,4004 Kč

Skladové zásoby
2500 Skladem
Parametry
  • d
    16.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
Ferule kulaté 12.0 mm LDPE - PIR černá

10116494

Cenové rozmezí
6,6499 Kč - 3,6482 Kč

Skladové zásoby
6900 Skladem
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Barva
    černá
  • Typ
    4
Ferule kulaté 13.0 mm LDPE - PIR černá

10116500

Cenové rozmezí
7,8278 Kč - 4,2945 Kč

Skladové zásoby
7400 Skladem
Parametry
  • d
    13.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
Ferule kulaté 10.0 mm LDPE - PIR černá

10116487

Cenové rozmezí
6,2622 Kč - 3,1885 Kč

Skladové zásoby
5800 Skladem
Parametry
  • d
    10.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
Ferule kulaté 5.0 mm LDPE - PIR černá

10116456

Cenové rozmezí
6,1616 Kč - 3,1311 Kč

Skladové zásoby
7800 Skladem
Parametry
  • d
    5.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
Ferule kulaté 8.0 mm LDPE - PIR černá

10116470

Cenové rozmezí
6,1616 Kč - 3,1311 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • d
    8.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
Ferule kulaté 22.0 mm LDPE - PIR černá

10116548

Cenové rozmezí
16,7184 Kč - 6,8223 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    22.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
Ferule kulaté 28.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10403013

Cenové rozmezí
25,9393 Kč - 11,7631 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • d
    28.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    bílá
  • Typ
    3
Ferule kulaté 22.2 mm LDPE - PIR černá

10070000

Cenové rozmezí
7,0226 Kč - 3,3896 Kč

Skladové zásoby
421 Skladem
Parametry
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
  • Typ
    1
Ferule kulaté 31.7 mm LDPE - PIR černá

10078716

Cenové rozmezí
17,3593 Kč - 8,3592 Kč

Skladové zásoby
1400 Skladem
Parametry
  • d
    31.7 mm
  • h
    27.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
  • Typ
    1
Ferule kulaté 34.9 mm LDPE - PIR černá

10092910

Cenové rozmezí
23,5929 Kč - 11,3466 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    34.9 mm
  • h
    18.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
  • Typ
    1
Kruhová objímka pro velké zatížení 40.0 mm 20.0 mm PVC černá

10257234

Cenové rozmezí
22,3304 Kč - 8,4166 Kč

Skladové zásoby
1400 Skladem
Parametry
  • d
    20.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
Ferule kulaté 22.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10246894

Cenové rozmezí
8,6796 Kč - 3,5476 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • d
    22.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    bílá
Ferule kulaté 22.2 mm LDPE - PIR bílá

10069998

Cenové rozmezí
7,0226 Kč - 3,3896 Kč

Skladové zásoby
2380 Skladem
Parametry
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    bílá
  • Typ
    1
Ferule kulaté 26.9 mm LDPE - PIR bílá

10071267

Cenové rozmezí
13,0983 Kč - 4,5817 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    26.9 mm
  • h
    26.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    bílá
  • Typ
    1