Menu Vyhledávání

Ferule kulaté – standardní

Skladem

Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Chrání trubky, tyče a závity.Jsou protiskluzové a neškrábou podlahy.Používají se při výrobě nábytku, v maloobchodu a v komerčních aplikacích. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), PVC, LDPE - PIR Barva: bílá, černá Produktová řada: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 74
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva H Materiál d h Typ Koupit
11,3466 Kč - 23,5929 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
LDPE - PIR
34.9 mm
18.0 mm
1
4,2945 Kč - 7,8278 Kč 7400 Skladem
černá
18.0 mm
LDPE - PIR
13.0 mm
14.5 mm
4
3,6482 Kč - 6,6499 Kč 6900 Skladem
černá
18.0 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
14.5 mm
4
3,1311 Kč - 6,1616 Kč 7800 Skladem
černá
13.0 mm
LDPE - PIR
5.0 mm
10.7 mm
4
6,1185 Kč - 11,1886 Kč 400 Skladem
černá
24.0 mm
LDPE - PIR
19.0 mm
21.0 mm
4
8,1437 Kč - 19,95 Kč 600 Skladem
černá
24.0 mm
LDPE - PIR
25.0 mm
20.0 mm
4
3,1311 Kč - 6,1616 Kč 400 Skladem
černá
13.0 mm
LDPE - PIR
8.0 mm
10.0 mm
4
2,1975 Kč - 4,8527 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
18.0 mm
3,3896 Kč - 7,0226 Kč 2380 Skladem
bílá
LDPE - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
8,3592 Kč - 17,3593 Kč 1400 Skladem
černá
LDPE - PIR
31.7 mm
27.0 mm
1
1,6086 Kč - 4,8527 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
18.0 mm
5,5728 Kč - 10,889 Kč 1095 Skladem
bílá
LDPE - PIR
28.6 mm
25.0 mm
1
10257234 8,4166 Kč - 22,3304 Kč 1400 Skladem
černá
40.0 mm
PVC
20.0 mm
33.0 mm
3,5476 Kč - 8,6796 Kč 600 Skladem
bílá
22.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
22.0 mm
18.0 mm
1
1,6086 Kč - 3,3771 Kč 1640 Skladem
černá
LDPE - PIR
12.7 mm
13.0 mm
1
13,932 Kč - 28,9585 Kč 50 Skladem
černá
LDPE - PIR
38.1 mm
34.9 mm
1
3,8205 Kč - 9,7843 Kč 151 Skladem
černá
25.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
26.0 mm
19.0 mm
1
5,86 Kč - 15,5444 Kč 913 Skladem
černá
36.0 mm
PVC
16.0 mm
29.0 mm
2,9588 Kč - 10,3366 Kč 3199 Skladem
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
28.0 mm
2,8582 Kč - 8,5218 Kč 5548 Skladem
černá
LDPE - PIR
25.4 mm
22.0 mm
1
  • z/ze 4
Ferule kulaté 34.9 mm LDPE - PIR černá

10092910

Cenové rozmezí
23,5929 Kč - 11,3466 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    34.9 mm
  • h
    18.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
  • Typ
    1
Ferule kulaté 13.0 mm LDPE - PIR černá

10116500

Cenové rozmezí
7,8278 Kč - 4,2945 Kč

Skladové zásoby
7400 Skladem
Parametry
  • d
    13.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
Ferule kulaté 12.0 mm LDPE - PIR černá

10116494

Cenové rozmezí
6,6499 Kč - 3,6482 Kč

Skladové zásoby
6900 Skladem
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Barva
    černá
  • Typ
    4
Ferule kulaté 5.0 mm LDPE - PIR černá

10116456

Cenové rozmezí
6,1616 Kč - 3,1311 Kč

Skladové zásoby
7800 Skladem
Parametry
  • d
    5.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
Ferule kulaté 19.0 mm LDPE - PIR černá

10116531

Cenové rozmezí
11,1886 Kč - 6,1185 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • d
    19.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
Ferule kulaté 25.0 mm LDPE - PIR černá

10116555

Cenové rozmezí
19,95 Kč - 8,1437 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • d
    25.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
Ferule kulaté 8.0 mm LDPE - PIR černá

10116470

Cenové rozmezí
6,1616 Kč - 3,1311 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • d
    8.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
Ferule kulaté 18.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10257296

Cenové rozmezí
4,8527 Kč - 2,1975 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    18.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    bílá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Ferule kulaté 22.2 mm LDPE - PIR bílá

10069998

Cenové rozmezí
7,0226 Kč - 3,3896 Kč

Skladové zásoby
2380 Skladem
Parametry
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    bílá
  • Typ
    1
Ferule kulaté 31.7 mm LDPE - PIR černá

10078716

Cenové rozmezí
17,3593 Kč - 8,3592 Kč

Skladové zásoby
1400 Skladem
Parametry
  • d
    31.7 mm
  • h
    27.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
  • Typ
    1
Ferule kulaté 18.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10257326

Cenové rozmezí
4,8527 Kč - 1,6086 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    18.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Ferule kulaté 28.6 mm LDPE - PIR bílá

10104583

Cenové rozmezí
10,889 Kč - 5,5728 Kč

Skladové zásoby
1095 Skladem
Parametry
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    bílá
  • Typ
    1
Kruhová objímka pro velké zatížení 40.0 mm 20.0 mm PVC černá

10257234

Cenové rozmezí
22,3304 Kč - 8,4166 Kč

Skladové zásoby
1400 Skladem
Parametry
  • d
    20.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
Ferule kulaté 22.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10246894

Cenové rozmezí
8,6796 Kč - 3,5476 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • d
    22.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    bílá
Ferule kulaté 12.7 mm LDPE - PIR černá

10071144

Cenové rozmezí
3,3771 Kč - 1,6086 Kč

Skladové zásoby
1640 Skladem
Parametry
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
  • Typ
    1
Ferule kulaté 38.1 mm LDPE - PIR černá

10092705

Cenové rozmezí
28,9585 Kč - 13,932 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • d
    38.1 mm
  • h
    34.9 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
  • Typ
    1
Ferule kulaté 26.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10246870

Cenové rozmezí
9,7843 Kč - 3,8205 Kč

Skladové zásoby
151 Skladem
Parametry
  • d
    26.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
Kruhová objímka pro velké zatížení 36.0 mm 16.0 mm PVC černá

10257210

Cenové rozmezí
15,5444 Kč - 5,86 Kč

Skladové zásoby
913 Skladem
Parametry
  • d
    16.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
Ferule kulaté 28.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10257319

Cenové rozmezí
10,3366 Kč - 2,9588 Kč

Skladové zásoby
3199 Skladem
Parametry
  • d
    28.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Ferule kulaté 25.4 mm LDPE - PIR černá

10070062

Cenové rozmezí
8,5218 Kč - 2,8582 Kč

Skladové zásoby
5548 Skladem
Parametry
  • d
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
  • Typ
    1