Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Chrání trubky, tyče a závity.Jsou protiskluzové a neškrábou podlahy.Používají se při výrobě nábytku, v maloobchodu a v komerčních aplikacích. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), PVC, LDPE - PIR Barva: bílá, černá Produktová řada: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | H | Materiál | d | h | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,9384 Kč - 19,7454 Kč | 3250 Skladem |
černá
|
0.945 in
24.0 mm
|
LDPE - PIR
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
||
| 5,9403 Kč - 10,8628 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
0.945 in
24.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
4
|
||
| 4,1694 Kč - 7,5998 Kč | 7400 Skladem |
černá
|
0.709 in
18.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
4
|
||
| 4,2251 Kč - 7,7252 Kč | 8700 Skladem |
černá
|
0.709 in
18.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
4
|
||
| 3,0957 Kč - 6,0798 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
0.709 in
18.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
4
|
||
| 3,5419 Kč - 6,4562 Kč | 8000 Skladem |
černá
|
0.709 in
18.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
4
|
||
| 6,6236 Kč - 16,2314 Kč | 2250 Skladem |
černá
|
0.945 in
24.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
4
|
||
| 5,2152 Kč - 10,8783 Kč | 800 Skladem |
černá
|
|
LDPE - PIR
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 3,4443 Kč - 8,4268 Kč | 600 Skladem |
bílá
|
0.866 in
22.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 2,1335 Kč - 4,7113 Kč | 250 Skladem |
bílá
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 1,5618 Kč - 3,2787 Kč | 1640 Skladem |
černá
|
|
LDPE - PIR
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1
|
||
| 3,751 Kč - 9,6525 Kč | 1000 Skladem |
černá
|
1.22 in
31.0 mm
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 3,2909 Kč - 7,2318 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
||
| 10257234 | 8,1715 Kč - 21,68 Kč | 650 Skladem |
černá
|
1.575 in
40.0 mm
|
PVC
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
|
| 2,8726 Kč - 10,0355 Kč | 3499 Skladem |
černá
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
|
||
| 3,5279 Kč - 6,933 Kč | 1800 Skladem |
černá
|
1.102 in
28.0 mm
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 2,9841 Kč - 6,0366 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
bílá
|
0.787 in
20.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
| 2,3845 Kč - 5,2552 Kč | 2000 Skladem |
černá
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 10104606 | 1,7151 Kč - 4,221 Kč | 7895 Skladem |
bílá
|
|
LDPE - PIR
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
1
|
|
| 13,5262 Kč - 28,115 Kč | 50 Skladem |
černá
|
|
LDPE - PIR
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
1
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku