Menu Vyhledávání

Ferule kulaté – standardní

Skladem

Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Chrání trubky, tyče a závity.Jsou protiskluzové a neškrábou podlahy.Používají se při výrobě nábytku, v maloobchodu a v komerčních aplikacích. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), PVC, LDPE - PIR Barva: bílá, černá Produktová řada: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 74
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva H Materiál d h Typ Koupit
11,7631 Kč - 25,9393 Kč 200 Skladem
bílá
25.4 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
28.0 mm
3
10246856 3,6499 Kč - 6,7593 Kč 1550 Skladem
černá
22.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
22.0 mm
18.0 mm
1
3,8205 Kč - 9,7843 Kč 151 Skladem
černá
25.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
26.0 mm
19.0 mm
1
2,456 Kč - 5,4128 Kč 2000 Skladem
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
20.0 mm
2,1113 Kč - 4,6317 Kč 804 Skladem
černá
LDPE - PIR
19.0 mm
14.4 mm
1
1,5698 Kč - 3,2706 Kč 10000 Skladem
bílá
LDPE - PIR
12.7 mm
13.0 mm
1
14,6214 Kč - 30,4577 Kč 400 Skladem
černá
LDPE - PIR
44.4 mm
27.0 mm
1
3,1597 Kč - 7,7643 Kč 200 Skladem
černá
23.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
24.0 mm
17.0 mm
1
2,8582 Kč - 8,5218 Kč 5548 Skladem
černá
LDPE - PIR
25.4 mm
22.0 mm
1
3,6338 Kč - 7,141 Kč 1600 Skladem
černá
28.0 mm
PVC
10.0 mm
22.0 mm
9,2066 Kč - 20,3378 Kč 9500 Skladem
černá
24.0 mm
LDPE - PIR
28.0 mm
20.0 mm
4
6,1185 Kč - 11,1886 Kč 400 Skladem
černá
24.0 mm
LDPE - PIR
19.0 mm
21.0 mm
4
6,8223 Kč - 16,7184 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
24.0 mm
LDPE - PIR
22.0 mm
20.5 mm
4
3,1885 Kč - 6,2622 Kč 5800 Skladem
černá
18.0 mm
LDPE - PIR
10.0 mm
14.5 mm
4
3,1311 Kč - 6,1616 Kč 7800 Skladem
černá
13.0 mm
LDPE - PIR
5.0 mm
10.7 mm
4
3,1311 Kč - 6,1616 Kč 27300 Skladem
černá
13.0 mm
LDPE - PIR
6.0 mm
10.6 mm
4
3,5476 Kč - 8,6796 Kč 600 Skladem
bílá
22.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
22.0 mm
18.0 mm
1
10257234 8,4166 Kč - 22,3304 Kč 1400 Skladem
černá
40.0 mm
PVC
20.0 mm
33.0 mm
1,6086 Kč - 4,8527 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
18.0 mm
2,1113 Kč - 5,4208 Kč 1214 Skladem
bílá
LDPE - PIR
19.0 mm
14.4 mm
1
  • z/ze 4
Ferule kulaté 28.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10403013

Cenové rozmezí
25,9393 Kč - 11,7631 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • d
    28.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    bílá
  • Typ
    3
Ferule kulaté 22.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10246856

Cenové rozmezí
6,7593 Kč - 3,6499 Kč

Skladové zásoby
1550 Skladem
Parametry
  • d
    22.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
Ferule kulaté 26.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10246870

Cenové rozmezí
9,7843 Kč - 3,8205 Kč

Skladové zásoby
151 Skladem
Parametry
  • d
    26.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
Ferule kulaté 20.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10257289

Cenové rozmezí
5,4128 Kč - 2,456 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • d
    20.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Ferule kulaté 19.0 mm LDPE - PIR černá

10070024

Cenové rozmezí
4,6317 Kč - 2,1113 Kč

Skladové zásoby
804 Skladem
Parametry
  • d
    19.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
  • Typ
    1
Ferule kulaté 12.7 mm LDPE - PIR bílá

10104323

Cenové rozmezí
3,2706 Kč - 1,5698 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    bílá
  • Typ
    1
Ferule kulaté 44.4 mm LDPE - PIR černá

10092682

Cenové rozmezí
30,4577 Kč - 14,6214 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • d
    44.4 mm
  • h
    27.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
  • Typ
    1
Ferule kulaté 24.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10246863

Cenové rozmezí
7,7643 Kč - 3,1597 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • d
    24.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
Ferule kulaté 25.4 mm LDPE - PIR černá

10070062

Cenové rozmezí
8,5218 Kč - 2,8582 Kč

Skladové zásoby
5548 Skladem
Parametry
  • d
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
  • Typ
    1
Kruhová objímka pro velké zatížení 28.0 mm 10.0 mm PVC černá

10257203

Cenové rozmezí
7,141 Kč - 3,6338 Kč

Skladové zásoby
1600 Skladem
Parametry
  • d
    10.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
Ferule kulaté 28.0 mm LDPE - PIR černá

10116562

Cenové rozmezí
20,3378 Kč - 9,2066 Kč

Skladové zásoby
9500 Skladem
Parametry
  • d
    28.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
Ferule kulaté 19.0 mm LDPE - PIR černá

10116531

Cenové rozmezí
11,1886 Kč - 6,1185 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • d
    19.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
Ferule kulaté 22.0 mm LDPE - PIR černá

10116548

Cenové rozmezí
16,7184 Kč - 6,8223 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    22.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
Ferule kulaté 10.0 mm LDPE - PIR černá

10116487

Cenové rozmezí
6,2622 Kč - 3,1885 Kč

Skladové zásoby
5800 Skladem
Parametry
  • d
    10.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
Ferule kulaté 5.0 mm LDPE - PIR černá

10116456

Cenové rozmezí
6,1616 Kč - 3,1311 Kč

Skladové zásoby
7800 Skladem
Parametry
  • d
    5.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
Ferule kulaté 6.0 mm LDPE - PIR černá

10116463

Cenové rozmezí
6,1616 Kč - 3,1311 Kč

Skladové zásoby
27300 Skladem
Parametry
  • d
    6.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
Ferule kulaté 22.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10246894

Cenové rozmezí
8,6796 Kč - 3,5476 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • d
    22.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    bílá
Kruhová objímka pro velké zatížení 40.0 mm 20.0 mm PVC černá

10257234

Cenové rozmezí
22,3304 Kč - 8,4166 Kč

Skladové zásoby
1400 Skladem
Parametry
  • d
    20.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
Ferule kulaté 18.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10257326

Cenové rozmezí
4,8527 Kč - 1,6086 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    18.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Ferule kulaté 19.0 mm LDPE - PIR bílá

10070017

Cenové rozmezí
5,4208 Kč - 2,1113 Kč

Skladové zásoby
1214 Skladem
Parametry
  • d
    19.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    bílá
  • Typ
    1