Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), PVC Barva: bílá, černá Produktová řada: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | H | Materiál | d | h | Typ | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,5818 Kč - 19,7314 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
1.102 in
28.0 mm
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
8,032 Kč - 24,0683 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
1.417 in
36.0 mm
|
PVC
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
2
|
||
13,5262 Kč - 26,4667 Kč | 950 Skladem |
bílá
|
1.012 in
25.7 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
3
|
||
9,4962 Kč - 20,9168 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
1 in
25.4 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
3
|
||
6,1495 Kč - 18,0581 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
bílá
|
0.823 in
20.9 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
3
|
||
8,3806 Kč - 25,1559 Kč | 75 Skladem |
černá
|
1.496 in
38.0 mm
|
PVC
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
2
|
||
7,1675 Kč - 15,813 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
bílá
|
0.858 in
21.8 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
3
|
||
7,8926 Kč - 23,6917 Kč | 300 Skladem |
černá
|
1.22 in
31.0 mm
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
5,6057 Kč - 16,4963 Kč | 2 Skladem |
černá
|
0.858 in
21.8 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
3
|
||
5,3826 Kč - 13,1636 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
0.823 in
20.9 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
3
|
||
7,9065 Kč - 17,4446 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
0.906 in
23.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
9,4265 Kč - 20,7912 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
bílá
|
0.906 in
23.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
9,9146 Kč - 29,7715 Kč | 100 Skladem |
černá
|
1.575 in
40.0 mm
|
PVC
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
2
|
||
9,5938 Kč - 23,4826 Kč | 750 Skladem |
černá
|
1.012 in
25.7 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
3
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku