Krytky s přírubou mají snadnou montáž i demontáž, buď pomocí automatizovaných nástrojů nebo ručně. Většinou se používají k ohraně metrických a palcových závitů, s o-kroužky nebo bez nich. Větší příruba umožňuje rychlejší použití i odstranění rukou.
Pro účely jakostní kontroly vám krytky v přírodní barvě umožňují vidět skrze ni a zkontrolovat, zda je na ochranném prvku nainstalovaný o-kroužek, nebo nikoli.
Poskytují těsné a bezpečné uchycení.
Materiál: silikon Barva: žlutá, šedá, čirý, růžová Produktová řada: SR5754
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Velikosti závitu | Barva | H | d2 | d1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2172 Kč - 3,6912 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
M12
|
čirý
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
| 1,6948 Kč - 1,9389 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.177 in
4.5 mm
|
M8
|
žlutá
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
||
| 5,1706 Kč - 5,9175 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.378 in
9.6 mm
|
M14
|
šedá
|
2.244 in
57.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
||
| 2,255 Kč - 2,5853 Kč | 1000 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
M10
|
růžová
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku