Menu Vyhledávání

Háčky podpůrné

Skladem

Support Wire hooks are useful for controlling loads in various applications, such as paint finishing and material handling. Ideal for heavy-duty applications. They are resistant to corrosion.

Závěsné háky pro zavěšení produktů při různých procesech.

  • Ideální pro lakování, povrchové úpravy a manipulaci s materiálem
  • Použitelné opakovaně.
Materiál: železo, ocel Barva: přírodní, Produktová řada: SR1087

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 45
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tvar L Materiál W Typ WD Koupit
1,2514 Kč - 1,545 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ve tvaru S
100.0 mm
ocel
26.0 mm
6
0.9 mm
5,3338 Kč - 5,9262 Kč 1250 Skladem
ve tvaru S
250.0 mm
ocel
26.0 mm
6
3.0 mm
4,1859 Kč - 4,3996 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Ve tvaru CV
200.0 mm
železo
30.0 mm
2
3.0 mm
2,8564 Kč - 2,9878 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Ve tvaru CV
100.0 mm
železo
30.0 mm
2
3.0 mm
1,2231 Kč - 1,2804 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Ve tvaru CV
75.0 mm
železo
20.0 mm
1
1.5 mm
1,3986 Kč - 1,4609 Kč 10000 Skladem
Ve tvaru CV
60.0 mm
železo
20.0 mm
1
2.0 mm
3,6773 Kč - 3,8578 Kč 3750 Skladem
ve varu C
150.0 mm
železo
30.0 mm
4
3.0 mm
1,5053 Kč - 1,5826 Kč 2500 Skladem
ve varu C
60.0 mm
železo
20.0 mm
3
2.0 mm
2,0354 Kč - 2,1341 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Ve tvaru CV
150.0 mm
železo
30.0 mm
2
2.0 mm
1,7893 Kč - 1,8713 Kč 5000 Skladem
ve varu C
100.0 mm
železo
30.0 mm
4
2.0 mm
2,1011 Kč - 2,2161 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ve varu C
150.0 mm
železo
30.0 mm
4
2.0 mm
2,2655 Kč - 2,6448 Kč 5000 Skladem
Ve tvaru CV
200.0 mm
železo
20.0 mm
1
2.0 mm
1,1639 Kč - 1,2231 Kč 200 Skladem
Ve tvaru CV
60.0 mm
železo
20.0 mm
1
1.5 mm
3,3489 Kč - 3,513 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Ve tvaru CV
150.0 mm
železo
20.0 mm
1
3.0 mm
1,5956 Kč - 1,6909 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ve varu C
75.0 mm
železo
20.0 mm
3
2.0 mm
1,3279 Kč - 1,5541 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Ve tvaru CV
100.0 mm
železo
20.0 mm
1
1.5 mm
1,9537 Kč - 2,052 Kč 11250 Skladem
Ve tvaru CV
150.0 mm
železo
20.0 mm
1
2.0 mm
1,5512 Kč - 1,7236 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Ve tvaru CV
100.0 mm
železo
20.0 mm
1
2.0 mm
1,1174 Kč - 1,229 Kč 10000 Skladem
Ve tvaru CV
60.0 mm
železo
20.0 mm
1
0.9 mm
2,6757 Kč - 2,8237 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Ve tvaru CV
100.0 mm
železo
20.0 mm
1
3.0 mm
  • z/ze 3
Háky závěsné - ve tvaru S 6 0.9 mm 26.0 mm ocel

10253960

Cenové rozmezí
1,545 Kč - 1,2514 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    100.0 mm
  • WD
    0.9 mm
  • W
    26.0 mm
  • Typ
    6
  • Materiál (podrobně)
    ocel
Háky závěsné - ve tvaru S 6 3.0 mm 26.0 mm ocel

10254028

Cenové rozmezí
5,9262 Kč - 5,3338 Kč

Skladové zásoby
1250 Skladem
Parametry
  • L
    250.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Typ
    6
  • Materiál (podrobně)
    ocel
Háčky závěsné – ve tvaru CV – kulatý drát 3.0 mm 200.0 mm železo

10339855

Cenové rozmezí
4,3996 Kč - 4,1859 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    200.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Typ
    2
  • Materiál (podrobně)
    železo potažené mědí
Háčky závěsné – ve tvaru CV – kulatý drát 3.0 mm 100.0 mm železo

10206508

Cenové rozmezí
2,9878 Kč - 2,8564 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    100.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Typ
    2
  • Materiál (podrobně)
    železo potažené mědí
Háčky závěsné – ve tvaru CV – kulatý drát 1.5 mm 75.0 mm železo

10339787

Cenové rozmezí
1,2804 Kč - 1,2231 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    75.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    1
  • Materiál (podrobně)
    železo potažené mědí
Háčky závěsné – ve tvaru CV – kulatý drát 2.0 mm 60.0 mm železo

10206454

Cenové rozmezí
1,4609 Kč - 1,3986 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • L
    60.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    1
  • Materiál (podrobně)
    železo potažené mědí
Háky závěsné – ve tvaru C – kulatý drát 4 3.0 mm 150.0 mm železo

10339893

Cenové rozmezí
3,8578 Kč - 3,6773 Kč

Skladové zásoby
3750 Skladem
Parametry
  • L
    150.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Typ
    4
  • Materiál (podrobně)
    železo potažené mědí
Háky závěsné – ve tvaru C – kulatý drát 3 2.0 mm 60.0 mm železo

10339862

Cenové rozmezí
1,5826 Kč - 1,5053 Kč

Skladové zásoby
2500 Skladem
Parametry
  • L
    60.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    3
  • Materiál (podrobně)
    železo potažené mědí
Háčky závěsné – ve tvaru CV – kulatý drát 2.0 mm 150.0 mm železo

10206492

Cenové rozmezí
2,1341 Kč - 2,0354 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Typ
    2
  • Materiál (podrobně)
    železo potažené mědí
Háky závěsné – ve tvaru C – kulatý drát 4 2.0 mm 100.0 mm železo

10206553

Cenové rozmezí
1,8713 Kč - 1,7893 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • L
    100.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Typ
    4
  • Materiál (podrobně)
    železo potažené mědí
Háky závěsné – ve tvaru C – kulatý drát 4 2.0 mm 150.0 mm železo

10339886

Cenové rozmezí
2,2161 Kč - 2,1011 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Typ
    4
  • Materiál (podrobně)
    železo potažené mědí
Háčky závěsné – ve tvaru CV – kulatý drát 2.0 mm 200.0 mm železo

10206478

Cenové rozmezí
2,6448 Kč - 2,2655 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • L
    200.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    1
  • Materiál (podrobně)
    železo potažené mědí
Háčky závěsné – ve tvaru CV – kulatý drát 1.5 mm 60.0 mm železo

10206430

Cenové rozmezí
1,2231 Kč - 1,1639 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • L
    60.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    1
  • Materiál (podrobně)
    železo potažené mědí
Háčky závěsné – ve tvaru CV – kulatý drát 3.0 mm 150.0 mm železo

10206485

Cenové rozmezí
3,513 Kč - 3,3489 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    150.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    1
  • Materiál (podrobně)
    železo potažené mědí
Háky závěsné – ve tvaru C – kulatý drát 3 2.0 mm 75.0 mm železo

10206522

Cenové rozmezí
1,6909 Kč - 1,5956 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    75.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    3
  • Materiál (podrobně)
    železo potažené mědí
Háčky závěsné – ve tvaru CV – kulatý drát 1.5 mm 100.0 mm železo

10206447

Cenové rozmezí
1,5541 Kč - 1,3279 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    100.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    1
  • Materiál (podrobně)
    železo potažené mědí
Háčky závěsné – ve tvaru CV – kulatý drát 2.0 mm 150.0 mm železo

10339817

Cenové rozmezí
2,052 Kč - 1,9537 Kč

Skladové zásoby
11250 Skladem
Parametry
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    1
  • Materiál (podrobně)
    železo potažené mědí
Háčky závěsné – ve tvaru CV – kulatý drát 2.0 mm 100.0 mm železo

10206461

Cenové rozmezí
1,7236 Kč - 1,5512 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    100.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    1
  • Materiál (podrobně)
    železo potažené mědí
Háčky závěsné – ve tvaru CV – kulatý drát 0.9 mm 60.0 mm železo

10339770

Cenové rozmezí
1,229 Kč - 1,1174 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • L
    60.0 mm
  • WD
    0.9 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    1
  • Materiál (podrobně)
    železo potažené mědí
Háčky závěsné – ve tvaru CV – kulatý drát 3.0 mm 100.0 mm železo

10339824

Cenové rozmezí
2,8237 Kč - 2,6757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    100.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    1
  • Materiál (podrobně)
    železo potažené mědí