Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Support Wire hooks are useful for controlling loads in various applications, such as paint finishing and material handling. Ideal for heavy-duty applications. They are resistant to corrosion.
Závěsné háky pro zavěšení produktů při různých procesech.
Materiál: železo, ocel Barva: přírodní, Produktová řada: SR1087
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Tvar | L | Materiál | W | Typ | WD | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1174 Kč - 1,229 Kč | 10000 Skladem |
Ve tvaru CV
|
2.362 in
60.0 mm
|
železo
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 3,6773 Kč - 3,8578 Kč | 3750 Skladem |
ve varu C
|
5.906 in
150.0 mm
|
železo
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,3279 Kč - 1,5541 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Ve tvaru CV
|
3.937 in
100.0 mm
|
železo
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 2,6757 Kč - 2,8237 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Ve tvaru CV
|
3.937 in
100.0 mm
|
železo
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,5053 Kč - 1,5826 Kč | 2500 Skladem |
ve varu C
|
2.362 in
60.0 mm
|
železo
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku