Závěsné háčky pro reklamní poutače mají pružinu a háčky pro snadné zaháknutí (úchyt a stropní příchytka nejsou součástí balení). Ideální pro zavěšování plakátů, tašek nebo klobouků ze stropu v libovolné výšce a zároveň vytváří spolehlivý úchytný bod pro kabely a vodiče.
Háčky z tohoto sortimentu jsou odolné vůči korozi.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální délka háčku | Minimální délka háčku | Celková délka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,7236 Kč - 11,3897 Kč | 26 Skladem |
55.118 in
1400.0 mm
|
8.268 in
210.0 mm
|
55.118 in
1400.0 mm
|
||
| 10,7003 Kč - 12,4813 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
98.425 in
2500.0 mm
|
12.598 in
320.0 mm
|
98.425 in
2500.0 mm
|
||
| 10,1401 Kč - 11,9355 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
51.181 in
1300.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
51.181 in
1300.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku