Závěsný háček ve tvaru C pro snadné zaháknutí a vyháknutí z montážního bodu.
Ideální pro zavěšování plakátů, tašek nebo klobouků ze stropu v libovolné výšce a zároveň vytváří spolehlivý úchytný bod pro kabely a vodiče.
Háčky z tohoto sortimentu jsou odolné vůči korozi.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál háčku | Celková délka | Průměr drátu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,6338 Kč - 3,6338 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ocel
|
3.031 in
77.0 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
| 2,8294 Kč - 5,1604 Kč | 2800 Skladem |
ocel
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku