Masking Straight Tubing is meant to cover long studs and pins with short caps. Can be trimmed to the desired size and masked off with a through-hole by drawing the tubes outside diameter through. Supplied in rolls for enhanced convenience.
Vynikající řešení pro maskování dlouhých dílů, kde by byly běžné krytky příliš krátké.
Materiál: silikon Barva: červená, přírodní Produktová řada: SRF0064, SR1088, SRF0065
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Návin | Materiál | d | WT | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
678,7644 Kč - 1 360,5548 Kč | 45 Skladem |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
silikon
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
228,0629 Kč - 457,3486 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
460,0862 Kč - 460,0862 Kč | 6 Skladem |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
silikon
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
179,1873 Kč - 179,1873 Kč | 10 Skladem |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
silikon
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
68,2166 Kč - 137,1279 Kč | 7 Skladem |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
silikon
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
88,6732 Kč - 88,6732 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
silikon
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
506,6051 Kč - 1 015,0536 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
silikon
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
62,4575 Kč - 62,4575 Kč | 30 Skladem |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
silikon
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
603,952 Kč - 1 260,1985 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
79,7488 Kč - 160,1103 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
silikon
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
307,1424 Kč - 307,1424 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
103,5103 Kč - 206,8411 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
silikon
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
190,7195 Kč - 190,7195 Kč | 90 Skladem |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
silikon
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
444,6634 Kč - 927,7207 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
silikon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
252,0368 Kč - 539,8995 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
červená
|
82.021 ft
25.0 m
|
silikon
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
82,0897 Kč - 82,0897 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
červená
|
82.021 ft
25.0 m
|
silikon
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
66,6221 Kč - 142,7143 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
červená
|
82.021 ft
25.0 m
|
silikon
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
61,2331 Kč - 61,2331 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
červená
|
82.021 ft
25.0 m
|
silikon
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
191,51 Kč - 410,2422 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
červená
|
82.021 ft
25.0 m
|
silikon
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
113,3198 Kč - 113,3198 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
červená
|
82.021 ft
25.0 m
|
silikon
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku