Menu Vyhledávání

Hlavice kloubové – pro vysokou zátěž – s vnějším závitem

Skladem

Tyto kloubové hlavice pro vysokou zátěž s vnějším závitem a kulovým hladkým ložiskem se používají ke spojení dvou tyčí, kabelů nebo jiných komponentů. Skládají se z čepu s vnějším závitem na jednom konci a hladkým kulovým ložiskem na druhém. Hladké kulové ložisko umožňuje úhlové odsazení a podporuje radiální i axiální zatížení, takže jsou vhodné tam, kde je potřeba zajistit flexibilitu a vysokou nosnost.

Kloubová hlavice se pohybuje na krytu plastového ložiska, který je vyroben ze skelného polyamidu / kompozitu PTFE. Toto provedení nabízí bezúdržbové kloubové hlavice. Odolné kloubové hlavice s hladkým ložiskem poskytují nižší tření a téměř nulový prostor mezi nimi. Další výhodou plastu je, že absorbuje různé nečistoty a zabraňuje tak poškození.

Zašroubuje se do protikusu. Odolávají také teplotám od -30 C to +60 C bez ztráty své nosnosti. Vyšší teploty, nižší nosnost. Využívají se v systémech řízení, odpružení a spojů napříč automobilovým, stavebním odvětvím a v průmyslové automatizaci.

  • Jsou ideální tam, kde je vyžadována flexibilita a vysoká nosnost.
  • Odolné kloubové hlavice s hladkým ložiskem poskytují nižší tření a téměř nulový prostor mezi nimi.
  • Odolávají teplotám od -30 C to +60 C bez ztráty své nosnosti.
Materiál: ocel Produktová řada: SRR3553, SRR3550

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 60
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Směr závitu d4 l1 d2 d1 d3 l2 Koupit
1 555,853 Kč - 1 944,878 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Left Hand
46.0
72.0
M18
18.0
31.75
44.0
1 100,879 Kč - 1 376,037 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Left Hand
44.0
69.0
M16
17.0
25.0
40.0
8 422,70 Kč - 10 528,375 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Left Hand
92.0
150.0
M39
40.0
53.0
99.0
4 407,221 Kč - 5 509,088 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Left Hand
82.0
140.0
M36
35.0
47.0
92.0
452,998 Kč - 566,371 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Right Hand
23.0
42.0
M8
8.0
13.0
25.0
415,701 Kč - 519,688 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Left Hand
20.0
36.0
M6
6.0
10.0
22.0
8 422,70 Kč - 10 528,375 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Left Hand
92.0
145.0
M42
40.0
53.0
94.0
452,998 Kč - 566,371 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Left Hand
23.0
42.0
M8
8.0
13.0
25.0
547,105 Kč - 683,943 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Left Hand
28.0
48.0
M10
10.0
16.0
29.0
10 888,501 Kč - 13 610,688 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Right Hand
102.0
165.0
M45
45.0
60.0
100.0
12 831,897 Kč - 16 039,933 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Left Hand
112.0
195.0
M52
50.0
66.0
120.0
10 888,501 Kč - 13 610,688 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Left Hand
102.0
165.0
M45
45.0
60.0
100.0
9 982,752 Kč - 12 478,44 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Left Hand
102.0
163.0
M42
45.0
60.0
98.0
2 153,346 Kč - 2 691,806 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Right Hand
54.0
84.0
M22
22.0
38.10
51.0
12 831,897 Kč - 16 039,933 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Right Hand
112.0
195.0
M52
50.0
66.0
120.0
610,831 Kč - 763,477 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Left Hand
32.0
54.0
M12
12.0
18.0
33.0
934,401 Kč - 1 168,063 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Left Hand
38.0
63.0
M14
15.0
22.0
33.0
21 072,558 Kč - 26 340,821 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Right Hand
135.0
225.0
M60
60.0
80.0
140.0
610,831 Kč - 763,477 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Right Hand
32.0
54.0
M12
12.0
18.0
33.0
21 072,558 Kč - 26 340,821 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Left Hand
135.0
210.0
M52
60.0
80.0
125.0
  • z/ze 3
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 18.0 72.0 M18 ocel

20263850

Cenové rozmezí
1 944,878 Kč - 1 555,853 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • d1
    18.0
  • l1
    72.0
  • d2
    M18
  • d3
    31.75
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 17.0 69.0 M16 ocel

20264413

Cenové rozmezí
1 376,037 Kč - 1 100,879 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • d1
    17.0
  • l1
    69.0
  • d2
    M16
  • d3
    25.0
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 40.0 150.0 M39 ocel

20264475

Cenové rozmezí
10 528,375 Kč - 8 422,70 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • d1
    40.0
  • l1
    150.0
  • d2
    M39
  • d3
    53.0
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 35.0 140.0 M36 ocel

20264451

Cenové rozmezí
5 509,088 Kč - 4 407,221 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • d1
    35.0
  • l1
    140.0
  • d2
    M36
  • d3
    47.0
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 8.0 42.0 M8 ocel

20264550

Cenové rozmezí
566,371 Kč - 452,998 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • d1
    8.0
  • l1
    42.0
  • d2
    M8
  • d3
    13.0
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 6.0 36.0 M6 ocel

20264369

Cenové rozmezí
519,688 Kč - 415,701 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • d1
    6.0
  • l1
    36.0
  • d2
    M6
  • d3
    10.0
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 40.0 145.0 M42 ocel

20264468

Cenové rozmezí
10 528,375 Kč - 8 422,70 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • d1
    40.0
  • l1
    145.0
  • d2
    M42
  • d3
    53.0
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 8.0 42.0 M8 ocel

20264376

Cenové rozmezí
566,371 Kč - 452,998 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • d1
    8.0
  • l1
    42.0
  • d2
    M8
  • d3
    13.0
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 10.0 48.0 M10 ocel

20264383

Cenové rozmezí
683,943 Kč - 547,105 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • d1
    10.0
  • l1
    48.0
  • d2
    M10
  • d3
    16.0
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 45.0 165.0 M45 ocel

20264666

Cenové rozmezí
13 610,688 Kč - 10 888,501 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • d1
    45.0
  • l1
    165.0
  • d2
    M45
  • d3
    60.0
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 50.0 195.0 M52 ocel

20264505

Cenové rozmezí
16 039,933 Kč - 12 831,897 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • d1
    50.0
  • l1
    195.0
  • d2
    M52
  • d3
    66.0
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 45.0 165.0 M45 ocel

20264482

Cenové rozmezí
13 610,688 Kč - 10 888,501 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • d1
    45.0
  • l1
    165.0
  • d2
    M45
  • d3
    60.0
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 45.0 163.0 M42 ocel

20264499

Cenové rozmezí
12 478,44 Kč - 9 982,752 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • d1
    45.0
  • l1
    163.0
  • d2
    M42
  • d3
    60.0
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 22.0 84.0 M22 ocel

20263997

Cenové rozmezí
2 691,806 Kč - 2 153,346 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • d1
    22.0
  • l1
    84.0
  • d2
    M22
  • d3
    38.10
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 50.0 195.0 M52 ocel

20264680

Cenové rozmezí
16 039,933 Kč - 12 831,897 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • d1
    50.0
  • l1
    195.0
  • d2
    M52
  • d3
    66.0
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 12.0 54.0 M12 ocel

20264390

Cenové rozmezí
763,477 Kč - 610,831 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • d1
    12.0
  • l1
    54.0
  • d2
    M12
  • d3
    18.0
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 15.0 63.0 M14 ocel

20264406

Cenové rozmezí
1 168,063 Kč - 934,401 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • d1
    15.0
  • l1
    63.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 60.0 225.0 M60 ocel

20264703

Cenové rozmezí
26 340,821 Kč - 21 072,558 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • d1
    60.0
  • l1
    225.0
  • d2
    M60
  • d3
    80.0
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 12.0 54.0 M12 ocel

20264574

Cenové rozmezí
763,477 Kč - 610,831 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • d1
    12.0
  • l1
    54.0
  • d2
    M12
  • d3
    18.0
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 60.0 210.0 M52 ocel

20264536

Cenové rozmezí
26 340,821 Kč - 21 072,558 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • d1
    60.0
  • l1
    210.0
  • d2
    M52
  • d3
    80.0