Tyto kloubové hlavice pro vysokou zátěž s vnějším závitem a kulovým hladkým ložiskem se používají ke spojení dvou tyčí, kabelů nebo jiných komponentů. Skládají se z čepu s vnějším závitem na jednom konci a hladkým kulovým ložiskem na druhém. Hladké kulové ložisko umožňuje úhlové odsazení a podporuje radiální i axiální zatížení, takže jsou vhodné tam, kde je potřeba zajistit flexibilitu a vysokou nosnost.
Kloubová hlavice se pohybuje na krytu plastového ložiska, který je vyroben ze skelného polyamidu / kompozitu PTFE. Toto provedení nabízí bezúdržbové kloubové hlavice. Odolné kloubové hlavice s hladkým ložiskem poskytují nižší tření a téměř nulový prostor mezi nimi. Další výhodou plastu je, že absorbuje různé nečistoty a zabraňuje tak poškození.
Zašroubuje se do protikusu. Odolávají také teplotám od -30 C to +60 C bez ztráty své nosnosti. Vyšší teploty, nižší nosnost. Využívají se v systémech řízení, odpružení a spojů napříč automobilovým, stavebním odvětvím a v průmyslové automatizaci.
Materiál: ocel Produktová řada: SRR3553, SRR3550
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Směr závitu | d4 | l1 | d2 | d1 | d3 | l2 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 218,945 Kč - 1 523,743 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Left Hand
|
42.0
|
66.0
|
M16
|
16.0
|
28.57
|
40.0
|
||
| 1 030,731 Kč - 1 288,352 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Right Hand
|
36.0
|
60.0
|
M14
|
14.0
|
25.40
|
36.0
|
||
| 2 387,502 Kč - 2 984,254 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Left Hand
|
60.0
|
94.0
|
M24
|
25.0
|
42.85
|
57.0
|
||
| 3 319,68 Kč - 4 149,60 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Right Hand
|
70.0
|
110.0
|
M30
|
30.0
|
50.75
|
66.0
|
||
| 481,403 Kč - 601,692 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Left Hand
|
20.0
|
36.0
|
M6
|
6.0
|
12.70
|
22.0
|
||
| 752,856 Kč - 941,07 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Left Hand
|
32.0
|
54.0
|
M12
|
12.0
|
22.22
|
33.0
|
||
| 534,014 Kč - 667,641 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Right Hand
|
24.0
|
42.0
|
M8
|
8.0
|
15.87
|
25.0
|
||
| 1 218,945 Kč - 1 523,743 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Right Hand
|
42.0
|
66.0
|
M16
|
16.0
|
28.57
|
40.0
|
||
| 1 971,554 Kč - 2 464,566 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Left Hand
|
62.0
|
94.0
|
M24
|
25.0
|
35.5
|
57.0
|
||
| 481,403 Kč - 601,692 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Right Hand
|
18.0
|
33.0
|
M5
|
5.0
|
11.11
|
20.0
|
||
| 1 619,332 Kč - 2 024,165 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Right Hand
|
50.0
|
78.0
|
M20
|
20.0
|
34.92
|
47.0
|
||
| 481,403 Kč - 601,692 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Right Hand
|
20.0
|
36.0
|
M6
|
6.0
|
12.70
|
22.0
|
||
| 2 153,346 Kč - 2 691,806 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Left Hand
|
54.0
|
84.0
|
M22
|
22.0
|
38.10
|
51.0
|
||
| 534,014 Kč - 667,641 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Left Hand
|
24.0
|
42.0
|
M8
|
8.0
|
15.87
|
25.0
|
||
| 3 319,68 Kč - 4 149,60 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Left Hand
|
70.0
|
110.0
|
M30
|
30.0
|
50.80
|
66.0
|
||
| 584,402 Kč - 730,379 Kč | 1 Skladem |
Left Hand
|
28.0
|
48.0
|
M10
|
10.0
|
19.05
|
29.0
|
||
| 1 555,853 Kč - 1 944,878 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Left Hand
|
46.0
|
72.0
|
M18
|
18.0
|
31.75
|
44.0
|
||
| 1 030,731 Kč - 1 288,352 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Left Hand
|
36.0
|
60.0
|
M14
|
14.0
|
25.40
|
36.0
|
||
| 481,403 Kč - 601,692 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Left Hand
|
18.0
|
33.0
|
M5
|
5.0
|
11.11
|
20.0
|
||
| 1 619,332 Kč - 2 024,165 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Left Hand
|
50.0
|
78.0
|
M20
|
20.0
|
34.92
|
47.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku