Menu Vyhledávání

Hlavice kloubové – pro vysokou zátěž – s vnitřním závitem

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto kloubové hlavice pro vysokou zátěž s vnitřním závitem spojují dvě tyče, kabely nebo jiné komponenty a jsou zakončeny hladkým kulovým ložiskem. Skládají se z krytu s vnitřním závitem a hladkého kulového ložiska. Hladké kulové ložisko podporuje radiální i axiální zatížení. Umožňují úhlové odsazení, takže jsou vhodné tam, kde je potřeba zajistit flexibilitu a vysokou nosnost.

Kloubová hlavice se pohybuje na krytu plastového ložiska, který je vyroben ze skelného polyamidu / kompozitu PTFE. Toto provedení nabízí bezúdržbové kloubové hlavice. Kloubové hlavice s hladkým ložiskem poskytují nižší tření a téměř nulový prostor mezi nimi. Další výhodou plastu je, že absorbuje různé nečistoty a snižuje tak riziko úrazu.

Nabízí trvanlivou povrchovou úpravu, která je odolná vůči korozi a opotřebení. Díky krytu s vnitřním závitem se snadno spojí s náležitým protikusem. Odolávají také teplotám od -30 C to +60 C při zachování své nosnosti. Vyšší teploty, nižší nosnost. Využívají se v systémech řízení, odpružení a spojů napříč automobilovým, stavebním odvětvím a v průmyslové automatizaci.

  • Díky krytu s vnitřním závitem se snadno spojí s náležitým protikusem.
  • Nabízí trvanlivou povrchovou úpravu, která je odolná vůči korozi a opotřebení.
  • Odolávají teplotám od -30 C to +60 C při zachování své nosnosti.
Materiál: ocel nerezavějící, ocel Produktová řada: SRR3566, SRR3551

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 68
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Směr závitu d4 l1 d2 d1 d3 l2 Koupit
584,402 Kč - 730,379 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Left Hand
28.0
43.0
M10
10.0
19.05
20.0
1 555,853 Kč - 1 944,878 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Right Hand
46.0
71.0
M18x1.5
18.0
31.75
32.0
481,403 Kč - 601,692 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Left Hand
18.0
27.0
M5
5.0
11.11
10.0
1 619,332 Kč - 2 024,165 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Left Hand
50.0
77.0
M20x1.5
20.0
34.92
33.0
414,96 Kč - 518,70 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Left Hand
18.0
27.0
M4
5.0
11.11
10.0
3 042,299 Kč - 3 802,812 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Left Hand
70.0
110.0
M27x2.0
30.0
50.80
51.0
481,403 Kč - 601,692 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Right Hand
18.0
27.0
M5
5.0
11.11
10.0
481,403 Kč - 601,692 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Left Hand
20.0
30.0
M6
6.0
12.70
12.0
1 619,332 Kč - 2 024,165 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Right Hand
50.0
77.0
M20x1.5
20.0
34.92
33.0
1 218,945 Kč - 1 523,743 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Right Hand
42.0
64.0
M16x1.5
16.0
28.57
28.0
689,13 Kč - 861,536 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Left Hand
32.0
50.0
M12x1.25
12.0
22.22
22.0
1 555,853 Kč - 1 944,878 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Left Hand
46.0
71.0
M18x1.5
18.0
31.75
32.0
2 153,346 Kč - 2 691,806 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Left Hand
54.0
84.0
M22x1.5
22.0
38.10
37.0
752,856 Kč - 941,07 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Right Hand
32.0
50.0
M12x1.25
12.0
22.22
22.0
584,402 Kč - 730,379 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Right Hand
28.0
43.0
M10
10.0
19.05
20.0
2 387,502 Kč - 2 984,254 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Left Hand
60.0
94.0
M24x2.0
25.0
42.85
42.0
3 319,68 Kč - 4 149,60 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Left Hand
70.0
110.0
M30x2.0
30.0
50.80
51.0
439,907 Kč - 549,822 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Right Hand
18.0
27.0
M4
5.0
11.11
10.0
584,402 Kč - 730,379 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Right Hand
28.0
43.0
M10x1.25
10.0
19.05
20.0
752,856 Kč - 941,07 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Left Hand
32.0
50.0
M12
12.0
22.22
22.0
  • z/ze 4
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 10.0 43.0 M10 ocel

20264062

Cenové rozmezí
730,379 Kč - 584,402 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • d1
    10.0
  • l1
    43.0
  • d2
    M10
  • d3
    19.05
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 18.0 71.0 M18x1.5 ocel

20264307

Cenové rozmezí
1 944,878 Kč - 1 555,853 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • d1
    18.0
  • l1
    71.0
  • d2
    M18x1.5
  • d3
    31.75
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 5.0 27.0 M5 ocel

20264031

Cenové rozmezí
601,692 Kč - 481,403 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • d1
    5.0
  • l1
    27.0
  • d2
    M5
  • d3
    11.11
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 20.0 77.0 M20x1.5 ocel

20264147

Cenové rozmezí
2 024,165 Kč - 1 619,332 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • d1
    20.0
  • l1
    77.0
  • d2
    M20x1.5
  • d3
    34.92
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 5.0 27.0 M4 ocel

20264024

Cenové rozmezí
518,70 Kč - 414,96 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • d1
    5.0
  • l1
    27.0
  • d2
    M4
  • d3
    11.11
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 30.0 110.0 M27x2.0 ocel

20264185

Cenové rozmezí
3 802,812 Kč - 3 042,299 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • d1
    30.0
  • l1
    110.0
  • d2
    M27x2.0
  • d3
    50.80
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 5.0 27.0 M5 ocel

20264208

Cenové rozmezí
601,692 Kč - 481,403 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • d1
    5.0
  • l1
    27.0
  • d2
    M5
  • d3
    11.11
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 6.0 30.0 M6 ocel

20264048

Cenové rozmezí
601,692 Kč - 481,403 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • d1
    6.0
  • l1
    30.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.70
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 20.0 77.0 M20x1.5 ocel

20264314

Cenové rozmezí
2 024,165 Kč - 1 619,332 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • d1
    20.0
  • l1
    77.0
  • d2
    M20x1.5
  • d3
    34.92
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 16.0 64.0 M16x1.5 ocel

20264291

Cenové rozmezí
1 523,743 Kč - 1 218,945 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1
    64.0
  • d2
    M16x1.5
  • d3
    28.57
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 12.0 50.0 M12x1.25 ocel

20264093

Cenové rozmezí
861,536 Kč - 689,13 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • d1
    12.0
  • l1
    50.0
  • d2
    M12x1.25
  • d3
    22.22
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 18.0 71.0 M18x1.5 ocel

20264130

Cenové rozmezí
1 944,878 Kč - 1 555,853 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • d1
    18.0
  • l1
    71.0
  • d2
    M18x1.5
  • d3
    31.75
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 22.0 84.0 M22x1.5 ocel

20264154

Cenové rozmezí
2 691,806 Kč - 2 153,346 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • d1
    22.0
  • l1
    84.0
  • d2
    M22x1.5
  • d3
    38.10
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 12.0 50.0 M12x1.25 ocel

20264260

Cenové rozmezí
941,07 Kč - 752,856 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • d1
    12.0
  • l1
    50.0
  • d2
    M12x1.25
  • d3
    22.22
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 10.0 43.0 M10 ocel

20264239

Cenové rozmezí
730,379 Kč - 584,402 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • d1
    10.0
  • l1
    43.0
  • d2
    M10
  • d3
    19.05
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 25.0 94.0 M24x2.0 ocel

20264161

Cenové rozmezí
2 984,254 Kč - 2 387,502 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • d1
    25.0
  • l1
    94.0
  • d2
    M24x2.0
  • d3
    42.85
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 30.0 110.0 M30x2.0 ocel

20264178

Cenové rozmezí
4 149,60 Kč - 3 319,68 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • d1
    30.0
  • l1
    110.0
  • d2
    M30x2.0
  • d3
    50.80
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 5.0 27.0 M4 ocel

20264192

Cenové rozmezí
549,822 Kč - 439,907 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • d1
    5.0
  • l1
    27.0
  • d2
    M4
  • d3
    11.11
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 10.0 43.0 M10x1.25 ocel

20264246

Cenové rozmezí
730,379 Kč - 584,402 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • d1
    10.0
  • l1
    43.0
  • d2
    M10x1.25
  • d3
    19.05
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 12.0 50.0 M12 ocel

20264086

Cenové rozmezí
941,07 Kč - 752,856 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • d1
    12.0
  • l1
    50.0
  • d2
    M12
  • d3
    22.22