Menu Vyhledávání

Hlavice kloubové – pro vysokou zátěž – s vnitřním závitem

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto kloubové hlavice pro vysokou zátěž s vnitřním závitem spojují dvě tyče, kabely nebo jiné komponenty a jsou zakončeny hladkým kulovým ložiskem. Skládají se z krytu s vnitřním závitem a hladkého kulového ložiska. Hladké kulové ložisko podporuje radiální i axiální zatížení. Umožňují úhlové odsazení, takže jsou vhodné tam, kde je potřeba zajistit flexibilitu a vysokou nosnost.

Kloubová hlavice se pohybuje na krytu plastového ložiska, který je vyroben ze skelného polyamidu / kompozitu PTFE. Toto provedení nabízí bezúdržbové kloubové hlavice. Kloubové hlavice s hladkým ložiskem poskytují nižší tření a téměř nulový prostor mezi nimi. Další výhodou plastu je, že absorbuje různé nečistoty a snižuje tak riziko úrazu.

Nabízí trvanlivou povrchovou úpravu, která je odolná vůči korozi a opotřebení. Díky krytu s vnitřním závitem se snadno spojí s náležitým protikusem. Odolávají také teplotám od -30 C to +60 C při zachování své nosnosti. Vyšší teploty, nižší nosnost. Využívají se v systémech řízení, odpružení a spojů napříč automobilovým, stavebním odvětvím a v průmyslové automatizaci.

  • Díky krytu s vnitřním závitem se snadno spojí s náležitým protikusem.
  • Nabízí trvanlivou povrchovou úpravu, která je odolná vůči korozi a opotřebení.
  • Odolávají teplotám od -30 C to +60 C při zachování své nosnosti.
Materiál: ocel nerezavějící, ocel Produktová řada: SRR3566, SRR3551

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 68
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Směr závitu d4 l1 d2 d1 d3 l2 Koupit
4 280,263 Kč - 5 350,267 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Left Hand
54.0
111.0
M22x1.5
22.0
38.0
37.0
1 426,919 Kč - 1 783,587 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Left Hand
36.0
75.0
M14
14.0
25.4
25.0
1 426,919 Kč - 1 783,587 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Right Hand
36.0
75.0
M14
14.0
25.4
25.0
2 593,006 Kč - 3 241,381 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Left Hand
50.0
102.0
M20x1.5
20.0
34.92
33.0
1 945,619 Kč - 2 431,962 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Left Hand
42.0
85.0
M16
16.0
28.57
28.0
752,856 Kč - 941,07 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Right Hand
32.0
50.0
M12
12.0
22.22
22.0
2 387,502 Kč - 2 984,254 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Right Hand
60.0
94.0
M24x2.0
25.0
42.85
42.0
3 319,68 Kč - 4 149,60 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Left Hand
70.0
110.0
M30x2.0
30.0
50.80
51.0
779,038 Kč - 973,921 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Left Hand
18.0
36.0
M4
5.0
11.11
10.0
3 319,68 Kč - 4 149,60 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Right Hand
70.0
110.0
M27x2.0
30.0
50.80
51.0
752,856 Kč - 941,07 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Left Hand
32.0
50.0
M12
12.0
22.22
22.0
439,907 Kč - 549,822 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Right Hand
18.0
27.0
M4
5.0
11.11
10.0
481,403 Kč - 601,692 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Right Hand
20.0
30.0
M6
6.0
12.70
12.0
1 218,945 Kč - 1 523,743 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Right Hand
42.0
64.0
M16
16.0
28.57
28.0
1 030,731 Kč - 1 288,352 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Right Hand
36.0
57.0
M14
14.0
25.40
25.0
584,402 Kč - 730,379 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Right Hand
28.0
43.0
M10
10.0
19.05
20.0
584,402 Kč - 730,379 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Left Hand
28.0
43.0
M10x1.25
10.0
19.05
20.0
584,402 Kč - 730,379 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Right Hand
28.0
43.0
M10x1.25
10.0
19.05
20.0
2 153,346 Kč - 2 691,806 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Right Hand
54.0
84.0
M22x1.5
22.0
38.10
37.0
1 218,945 Kč - 1 523,743 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Left Hand
42.0
64.0
M16x1.5
16.0
28.57
28.0
  • z/ze 4
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 22.0 111.0 M22x1.5 ocel nerezavějící

20264857

Cenové rozmezí
5 350,267 Kč - 4 280,263 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • d1
    22.0
  • l1
    111.0
  • d2
    M22x1.5
  • d3
    38.0
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 14.0 75.0 M14 ocel nerezavějící

20264802

Cenové rozmezí
1 783,587 Kč - 1 426,919 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • d1
    14.0
  • l1
    75.0
  • d2
    M14
  • d3
    25.4
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 14.0 75.0 M14 ocel nerezavějící

20264963

Cenové rozmezí
1 783,587 Kč - 1 426,919 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • d1
    14.0
  • l1
    75.0
  • d2
    M14
  • d3
    25.4
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 20.0 102.0 M20x1.5 ocel nerezavějící

20264840

Cenové rozmezí
3 241,381 Kč - 2 593,006 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • d1
    20.0
  • l1
    102.0
  • d2
    M20x1.5
  • d3
    34.92
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 16.0 85.0 M16 ocel nerezavějící

20264819

Cenové rozmezí
2 431,962 Kč - 1 945,619 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • d1
    16.0
  • l1
    85.0
  • d2
    M16
  • d3
    28.57
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 12.0 50.0 M12 ocel

20264253

Cenové rozmezí
941,07 Kč - 752,856 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • d1
    12.0
  • l1
    50.0
  • d2
    M12
  • d3
    22.22
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 25.0 94.0 M24x2.0 ocel

20264338

Cenové rozmezí
2 984,254 Kč - 2 387,502 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • d1
    25.0
  • l1
    94.0
  • d2
    M24x2.0
  • d3
    42.85
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 30.0 110.0 M30x2.0 ocel

20264178

Cenové rozmezí
4 149,60 Kč - 3 319,68 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • d1
    30.0
  • l1
    110.0
  • d2
    M30x2.0
  • d3
    50.80
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 5.0 36.0 M4 ocel nerezavějící

20264727

Cenové rozmezí
973,921 Kč - 779,038 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • d1
    5.0
  • l1
    36.0
  • d2
    M4
  • d3
    11.11
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 30.0 110.0 M27x2.0 ocel

20264352

Cenové rozmezí
4 149,60 Kč - 3 319,68 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • d1
    30.0
  • l1
    110.0
  • d2
    M27x2.0
  • d3
    50.80
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 12.0 50.0 M12 ocel

20264086

Cenové rozmezí
941,07 Kč - 752,856 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • d1
    12.0
  • l1
    50.0
  • d2
    M12
  • d3
    22.22
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 5.0 27.0 M4 ocel

20264192

Cenové rozmezí
549,822 Kč - 439,907 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • d1
    5.0
  • l1
    27.0
  • d2
    M4
  • d3
    11.11
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 6.0 30.0 M6 ocel

20264215

Cenové rozmezí
601,692 Kč - 481,403 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • d1
    6.0
  • l1
    30.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.70
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 16.0 64.0 M16 ocel

20264284

Cenové rozmezí
1 523,743 Kč - 1 218,945 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1
    64.0
  • d2
    M16
  • d3
    28.57
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 14.0 57.0 M14 ocel

20264277

Cenové rozmezí
1 288,352 Kč - 1 030,731 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • d1
    14.0
  • l1
    57.0
  • d2
    M14
  • d3
    25.40
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 10.0 43.0 M10 ocel

20264239

Cenové rozmezí
730,379 Kč - 584,402 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • d1
    10.0
  • l1
    43.0
  • d2
    M10
  • d3
    19.05
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 10.0 43.0 M10x1.25 ocel

20264079

Cenové rozmezí
730,379 Kč - 584,402 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • d1
    10.0
  • l1
    43.0
  • d2
    M10x1.25
  • d3
    19.05
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 10.0 43.0 M10x1.25 ocel

20264246

Cenové rozmezí
730,379 Kč - 584,402 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • d1
    10.0
  • l1
    43.0
  • d2
    M10x1.25
  • d3
    19.05
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 22.0 84.0 M22x1.5 ocel

20264321

Cenové rozmezí
2 691,806 Kč - 2 153,346 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Right Hand
  • d1
    22.0
  • l1
    84.0
  • d2
    M22x1.5
  • d3
    38.10
Hlavice kloubové - pro vysokou zátěž 16.0 64.0 M16x1.5 ocel

20264123

Cenové rozmezí
1 523,743 Kč - 1 218,945 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Left Hand
  • d1
    16.0
  • l1
    64.0
  • d2
    M16x1.5
  • d3
    28.57