Odolnost vůči slabým kyselinám, nekoroduje ve vlhku. Určeno do náročných podmínek. Chod nasucho, samomazné. Ideální pro rotační, oscilační a lineární pohyb. Kompenzují špatné seřízení os a hranové zatížení. Tlumí vibrace a jsou elektricky nevodivé.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Průměr kulového pouzdra | Vzdálenost od konce nástavce ke středu koule | Délka závitu kulového šroubu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 089,3234 Kč - 2 089,3234 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
M8
 
 | 
 
1.535 in
 
39.0 mm
 
 | 
 
37.1 mm
 
37.1 mm
 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
||
| 2 064,0032 Kč - 2 064,0032 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
M8
 
 | 
 
1.535 in
 
39.0 mm
 
 | 
 
37.1 mm
 
37.1 mm
 
 | 
 
0.354 in
 
9.0 mm
 
 | 
||
| 2 638,7441 Kč - 2 638,7441 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
M8
 
 | 
 
1.929 in
 
49.0 mm
 
 | 
 
46.2 mm
 
46.2 mm
 
 | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
||
| 1 905,0296 Kč - 1 905,0296 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
M8
 
 | 
 
1.535 in
 
39.0 mm
 
 | 
 
37.2 mm
 
37.2 mm
 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
||
| 1 870,9657 Kč - 1 870,9657 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
M8
 
 | 
 
1.535 in
 
39.0 mm
 
 | 
 
37.2 mm
 
37.2 mm
 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
||
| 959,9444 Kč - 959,9444 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
M8
 
 | 
 
0.748 in
 
19.0 mm
 
 | 
 
29.5 mm
 
29.5 mm
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
||
| 1 415,8908 Kč - 1 415,8908 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
M5
 
 | 
 
0.906 in
 
23.0 mm
 
 | 
 
21.7 mm
 
21.7 mm
 
 | 
 
0.295 in
 
7.5 mm
 
 | 
||
| 2 074,4774 Kč - 2 074,4774 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
M8
 
 | 
 
1.535 in
 
39.0 mm
 
 | 
 
37.1 mm
 
37.1 mm
 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
||
| 1 042,0464 Kč - 1 042,0464 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
M10
 
 | 
 
0.827 in
 
21.0 mm
 
 | 
 
33.5 mm
 
33.5 mm
 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
||
| 2 416,8731 Kč - 2 416,8731 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
M8
 
 | 
 
1.929 in
 
49.0 mm
 
 | 
 
46.1 mm
 
46.1 mm
 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
||
| 2 423,8602 Kč - 2 423,8602 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
M8
 
 | 
 
1.929 in
 
49.0 mm
 
 | 
 
46.1 mm
 
46.1 mm
 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
||
| 10507650 | 1 144,2381 Kč - 1 144,2381 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
M12
 
 | 
 
1.102 in
 
28.0 mm
 
 | 
 
44.0 mm
 
44.0 mm
 
 | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
|
| 1 786,2352 Kč - 1 786,2352 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
M6
 
 | 
 
1.22 in
 
31.0 mm
 
 | 
 
29.7 mm
 
29.7 mm
 
 | 
 
0.295 in
 
7.5 mm
 
 | 
||
| 2 629,1286 Kč - 2 629,1286 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
M8
 
 | 
 
1.929 in
 
49.0 mm
 
 | 
 
46.2 mm
 
46.2 mm
 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
||
| 1 155,5972 Kč - 1 155,5972 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
M12
 
 | 
 
1.102 in
 
28.0 mm
 
 | 
 
44.0 mm
 
44.0 mm
 
 | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
||
| 1 794,9658 Kč - 1 794,9658 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
M6
 
 | 
 
1.22 in
 
31.0 mm
 
 | 
 
29.7 mm
 
29.7 mm
 
 | 
 
0.315 in
 
8.0 mm
 
 | 
||
| 2 612,5391 Kč - 2 612,5391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
M8
 
 | 
 
1.929 in
 
49.0 mm
 
 | 
 
46.2 mm
 
46.2 mm
 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
||
| 1 609,8002 Kč - 1 609,8002 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
M6
 
 | 
 
1.22 in
 
31.0 mm
 
 | 
 
29.6 mm
 
29.6 mm
 
 | 
 
0.354 in
 
9.0 mm
 
 | 
||
| 1 862,2218 Kč - 1 862,2218 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
M8
 
 | 
 
1.535 in
 
39.0 mm
 
 | 
 
37.2 mm
 
37.2 mm
 
 | 
 
0.295 in
 
7.5 mm
 
 | 
||
| 2 053,516 Kč - 2 053,516 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
M8
 
 | 
 
1.535 in
 
39.0 mm
 
 | 
 
37.1 mm
 
37.1 mm
 
 | 
 
0.295 in
 
7.5 mm
 
 | 
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku