Odolnost vůči slabým kyselinám, nekoroduje ve vlhku. Určeno do náročných podmínek. Chod nasucho, samomazné. Ideální pro rotační, oscilační a lineární pohyb. Kompenzují špatné seřízení os a hranové zatížení. Tlumí vibrace a jsou elektricky nevodivé.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Průměr kulového pouzdra | Vzdálenost od konce nástavce ke středu koule | Délka závitu kulového šroubu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 612,5391 Kč - 2 612,5391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
46.2 mm
46.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1 042,0464 Kč - 1 042,0464 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
0.827 in
21.0 mm
|
33.5 mm
33.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 805,3293 Kč - 805,3293 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.669 in
17.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2 064,0032 Kč - 2 064,0032 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
37.1 mm
37.1 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 2 416,8731 Kč - 2 416,8731 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
46.1 mm
46.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1 015,8414 Kč - 1 015,8414 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
0.827 in
21.0 mm
|
33.5 mm
33.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2 441,3347 Kč - 2 441,3347 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
46.1 mm
46.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1 602,8131 Kč - 1 602,8131 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
29.6 mm
29.6 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 1 870,9657 Kč - 1 870,9657 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
37.2 mm
37.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku