Hmoždinky se používají se šrouby jako upevňovací řešení pro řadu aplikací v komerčním i domácím stavebnictví, včetně řady projektů pro domácí vylepšování a pro kutily (DIY, udělej si sám), jako je věšení zarámovaných obrazů, polic a jiných nástěnných vitrín.
Tyto levné hmoždinky představují snadno použitelné upevnění s jednoduchou zasouvací konstrukcí a obvykle se používají pro suché obložení. Jsou schopny unést nízkou hmotnost a ideálně se používají se samovrtnými a samořeznými šrouby.
K instalaci hmoždinky do zdi budete potřebovat několik nástrojů: vrtačku, kladivo a šroubovák. Hmoždinky nelze zašroubovat přímo do zdi nebo sádrokartonu, ale musí se zasunout do předvrtaného otvoru. K odstranění hmoždinky stačí použít kleště.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Výška kování | Minimální celkový průměr | Maximální celkový průměr | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7809 Kč - 2,8294 Kč | 250 Skladem |
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,0154 Kč - 1,6086 Kč | 1500 Skladem |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,5045 Kč - 6,8941 Kč | 300 Skladem |
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,9838 Kč - 1,5512 Kč | 250 Skladem |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,9551 Kč - 9,063 Kč | 100 Skladem |
|
0.472 in
12.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,9838 Kč - 1,5512 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 8,8044 Kč - 14,2911 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku