Menu Vyhledávání

Hmoždinky do panelu / plechu

Skladem

Rozpínací matice slouží k bezpečnému závitovému spojení dvou panelů.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 45
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost šroubu Výška hlavy Průměr hlavy Maximální tloušťka panelu Koupit
3,1167 Kč - 4,9264 Kč 75170 Skladem
4.8
1.6 mm
14.0 mm
5.0 mm
2,1148 Kč - 2,611 Kč 4400 Skladem
#8;#10
9.5 mm
12.5 mm
2.8 mm
1,6053 Kč - 2,1358 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#8;#10
0.8 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,8865 Kč - 1,0945 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#8
1.1 mm
16.8 mm
3.2 mm
1,0806 Kč - 1,3075 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#8;#10
2.5 mm
12.7 mm
4.0 mm
1,9181 Kč - 2,5576 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#10
4.5 mm
12.7 mm
4.1 mm
5,5182 Kč - 6,8126 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1/4
27.0 mm
15.9 mm
3.2 mm
5,1608 Kč - 6,3713 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#8;#10
27.0 mm
13.9 mm
2.8 mm
3,049 Kč - 3,3539 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#8;#10
3.2 mm
12.7 mm
3.2 mm
2,0395 Kč - 2,7289 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#8;#10
1.6 mm
12.7 mm
3.2 mm
4,3262 Kč - 5,7683 Kč 1000 Skladem
5/16
1.6 mm
19.1 mm
6.4 mm
2,3263 Kč - 3,0882 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#8;#10
14.3 mm
14.3 mm
2.8 mm
2,8725 Kč - 8,1273 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#10
18.0 mm
12.7 mm
4.0 mm
1,6325 Kč - 2,1767 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#8;#10
0.8 mm
11.1 mm
4.0 mm
1,3604 Kč - 1,8229 Kč 1000 Skladem
#4
9.5 mm
6.7 mm
1.6 mm
1,8374 Kč - 2,0211 Kč 1000 Skladem
#6
2.4 mm
9.5 mm
4.2 mm
2,456 Kč - 3,8779 Kč 173000 Skladem
4.2
1.5 mm
12.0 mm
4.0 mm
1,8798 Kč - 2,2746 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#8;#10
3.2 mm
3.6 mm
1,2926 Kč - 1,9382 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#8;#10
3.2 mm
3.6 mm
1,941 Kč - 2,3963 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#8;#10
1.6 mm
3.6 mm
  • z/ze 3
Matice do plechu 8.0 x 8.0 mm 0.8 mm 5.0 mm 4.8 mm polyamid 6.6

10091425

Cenové rozmezí
4,9264 Kč - 3,1167 Kč

Skladové zásoby
75170 Skladem
Parametry
  • Velikost šroubu
    4.8
  • Průměr hlavy
    14.0 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
Matice do plechu 7.14 x 7.26 mm 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 polyamid 6.6

10404973

Cenové rozmezí
2,611 Kč - 2,1148 Kč

Skladové zásoby
4400 Skladem
Parametry
  • Velikost šroubu
    #8;#10
  • Průměr hlavy
    12.5 mm
  • Výška hlavy
    9.5 mm
  • Celková délka
    16.64 mm
  • Barva
    přírodní
Matice do plechu 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 polyamid 6.6

10404843

Cenové rozmezí
2,1358 Kč - 1,6053 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost šroubu
    #8;#10
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    0.8 mm
  • Celková délka
    8.9 mm
  • Barva
    přírodní
Matice do plechu 8.8 x 8.9 mm 0.8 mm 3.2 mm #8 polyamid 6.6

10404904

Cenové rozmezí
1,0945 Kč - 0,8865 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost šroubu
    #8
  • Průměr hlavy
    16.8 mm
  • Výška hlavy
    1.1 mm
  • Celková délka
    11.0 mm
  • Barva
    přírodní
Matice do plechu 6.99 x 7.34 mm 0.8 mm 4.0 mm #8;#10 polyamid 6.6

10404898

Cenové rozmezí
1,3075 Kč - 1,0806 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost šroubu
    #8;#10
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Celková délka
    10.75 mm
  • Barva
    přírodní
Matice do plechu 7.9 mm 0.8 mm 4.1 mm #10 polyamid 6.6

10405017

Cenové rozmezí
2,5576 Kč - 1,9181 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost šroubu
    #10
  • Velikost otvoru
    7.9 mm
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    4.5 mm
  • Celková délka
    11.9 mm
Matice do plechu 9.5 mm 0.8 mm 3.2 mm 1/4 in polyamid 6.6

10404812

Cenové rozmezí
6,8126 Kč - 5,5182 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost šroubu
    1/4
  • Velikost otvoru
    9.5 mm
  • Průměr hlavy
    15.9 mm
  • Výška hlavy
    27.0 mm
  • Celková délka
    34.1 mm
Matice do plechu 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 polyamid 6.6

10404959

Cenové rozmezí
6,3713 Kč - 5,1608 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost šroubu
    #8;#10
  • Průměr hlavy
    13.9 mm
  • Výška hlavy
    27.0 mm
  • Celková délka
    34.1 mm
  • Barva
    přírodní
Matice do plechu 6.89 x 7.37 mm 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 polyamid 6.6

10404867

Cenové rozmezí
3,3539 Kč - 3,049 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost šroubu
    #8;#10
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    3.2 mm
  • Celková délka
    11.33 mm
  • Barva
    přírodní
Matice do plechu 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 polyamid 6.6

10404850

Cenové rozmezí
2,7289 Kč - 2,0395 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost šroubu
    #8;#10
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Celková délka
    9.7 mm
  • Barva
    přírodní
Matice do plechu 10.5 x 10.9 mm 1.8 mm 6.4 mm 5/16 in polyamid 6.6

10405062

Cenové rozmezí
5,7683 Kč - 4,3262 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Velikost šroubu
    5/16
  • Průměr hlavy
    19.1 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Celková délka
    12.5 mm
  • Barva
    přírodní
Matice do plechu 6.8 x 6.9 mm 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 polyamid 6.6

10404829

Cenové rozmezí
3,0882 Kč - 2,3263 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost šroubu
    #8;#10
  • Průměr hlavy
    14.3 mm
  • Výška hlavy
    14.3 mm
  • Celková délka
    21.4 mm
  • Barva
    přírodní
Matice do plechu 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 4.0 mm #10 polyamid 6.6

10404928

Cenové rozmezí
8,1273 Kč - 2,8725 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost šroubu
    #10
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    18.0 mm
  • Celková délka
    26.0 mm
  • Barva
    přírodní
Matice do plechu 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 4.0 mm #8;#10 polyamid 6.6

10404942

Cenové rozmezí
2,1767 Kč - 1,6325 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost šroubu
    #8;#10
  • Průměr hlavy
    11.1 mm
  • Výška hlavy
    0.8 mm
  • Celková délka
    9.1 mm
  • Barva
    přírodní
Matice do plechu 4.3 x 4.5 mm 1.6 mm 1.6 mm #4 polyamid 6.6

10404881

Cenové rozmezí
1,8229 Kč - 1,3604 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Velikost šroubu
    #4
  • Průměr hlavy
    6.7 mm
  • Výška hlavy
    9.5 mm
  • Celková délka
    15.0 mm
  • Barva
    přírodní
Matice do plechu 6.9 x 7.1 mm 1.6 mm 4.2 mm #6 polyamid 6.6

10404836

Cenové rozmezí
2,0211 Kč - 1,8374 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Velikost šroubu
    #6
  • Průměr hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Celková délka
    10.0 mm
  • Barva
    přírodní
Matice do plechu 7.0 x 7.0 mm 0.8 mm 4.0 mm 4.2 mm polyamid 6.6

10091418

Cenové rozmezí
3,8779 Kč - 2,456 Kč

Skladové zásoby
173000 Skladem
Parametry
  • Velikost šroubu
    4.2
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
Matice do plechu 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 polyamid 6.6

10307182

Cenové rozmezí
2,2746 Kč - 1,8798 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost šroubu
    #8;#10
  • Výška hlavy
    3.2 mm
  • Celková délka
    16.9 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
Matice do plechu 7.9 x 8.0 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 polyamid 6.6

10307229

Cenové rozmezí
1,9382 Kč - 1,2926 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost šroubu
    #8;#10
  • Výška hlavy
    3.2 mm
  • Celková délka
    16.9 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
Matice do plechu 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 polyamid 6.6

10307175

Cenové rozmezí
2,3963 Kč - 1,941 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost šroubu
    #8;#10
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Celková délka
    15.3 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6