Menu Vyhledávání

Hmoždinky do panelu / plechu

Skladem

Rozpínací matice slouží k bezpečnému závitovému spojení dvou panelů.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 45
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost šroubu Výška hlavy Průměr hlavy Maximální tloušťka panelu Koupit
2,1335 Kč - 2,8446 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#8;#10
6.4 mm
12.7 mm
3.2 mm
1,9069 Kč - 2,0976 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#10
6.4 mm
14.3 mm
3.2 mm
4,2002 Kč - 5,6003 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5/16
1.6 mm
19.1 mm
3.4 mm
2,0777 Kč - 2,761 Kč 11967 Skladem
9.5 mm
12.7 mm
4.0 mm
1,4661 Kč - 3,4208 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#10
1.6 mm
14.4 mm
4.0 mm
2,4963 Kč - 5,8379 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
12.6 mm
4.3 mm
2,6548 Kč - 3,5398 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#12
3.3 mm
13.6 mm
3.2 mm
2,3845 Kč - 3,765 Kč 252000 Skladem
4.2
1.5 mm
12.0 mm
4.0 mm
2,3858 Kč - 2,9456 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#6
18.3 mm
12.7 mm
3.8 mm
1,5618 Kč - 2,496 Kč 26 Skladem
2.9
1.3 mm
8.0 mm
2.5 mm
1,9103 Kč - 3,0259 Kč 7750 Skladem
3.5
1.4 mm
10.0 mm
3.0 mm
3,0259 Kč - 4,7829 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8
1.6 mm
14.0 mm
5.0 mm
3,1474 Kč - 3,4622 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#8;#10
17.6 mm
12.5 mm
2.8 mm
3,894 Kč - 4,8075 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5/16
4.8 mm
18.8 mm
2.8 mm
1,4502 Kč - 1,9243 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#10
0.9 mm
12.7 mm
4.1 mm
1,7909 Kč - 2,167 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#8;#10
0.8 mm
3.6 mm
1,6043 Kč - 1,7647 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#8;#10
6.4 mm
3.6 mm
1,7848 Kč - 2,2034 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#8;#10
6.4 mm
3.6 mm
1,8251 Kč - 2,2084 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#8;#10
3.2 mm
3.6 mm
2,9422 Kč - 4,4065 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#8;#10
0.8 mm
3.6 mm
  • z/ze 3
Matice do plechu 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 polyamid

10404874

Cenové rozmezí
2,8446 Kč - 2,1335 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost šroubu
    #8;#10
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    6.4 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Matice do plechu 0.350 - 0.355 in 0.8 mm 3.2 mm #10 polyamid

10404997

Cenové rozmezí
2,0976 Kč - 1,9069 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost šroubu
    #10
  • Průměr hlavy
    14.3 mm
  • Výška hlavy
    6.4 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Matice do plechu 0.415 - 0.430 in 0.8 mm 3.4 mm 5/16 in polyamid

10405031

Cenové rozmezí
5,6003 Kč - 4,2002 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost šroubu
    5/16
  • Průměr hlavy
    19.1 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Matice do plechu 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 4.0 mm #8 polyamid

10404911

Cenové rozmezí
2,761 Kč - 2,0777 Kč

Skladové zásoby
11967 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    9.5 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Matice do plechu .325.330 in 0.8 mm 4.0 mm #10 polyamid

10405048

Cenové rozmezí
3,4208 Kč - 1,4661 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost šroubu
    #10
  • Průměr hlavy
    14.4 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Matice do plechu .275.280 in 1.6 mm 4.3 mm #8 polyamid

10405055

Cenové rozmezí
5,8379 Kč - 2,4963 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.6 mm
  • Výška hlavy
    7.9 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Matice do plechu 0.350 - 0.355 in 0.8 mm 3.2 mm #12 polyamid

10404980

Cenové rozmezí
3,5398 Kč - 2,6548 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost šroubu
    #12
  • Průměr hlavy
    13.6 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Matice do plechu 7.0 mm 0.8 mm 4.0 mm 4.2 mm polyamid

10091418

Cenové rozmezí
3,765 Kč - 2,3845 Kč

Skladové zásoby
252000 Skladem
Parametry
  • Velikost šroubu
    4.2
  • Velikost otvoru
    7.0 mm
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Barva
    přírodní
Matice do plechu 0.280 - 0.285 in 0.8 mm 3.8 mm #6 polyamid

10404935

Cenové rozmezí
2,9456 Kč - 2,3858 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost šroubu
    #6
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    18.3 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
polyamid 2.9 mm Matice průchodkové 5.0 mm

10091388

Cenové rozmezí
2,496 Kč - 1,5618 Kč

Skladové zásoby
26 Skladem
Parametry
  • Velikost šroubu
    2.9
  • Velikost otvoru
    5.0 mm
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Barva
    přírodní
Matice do plechu 6.0 mm 0.8 mm 3.0 mm 3.5 mm polyamid

10091401

Cenové rozmezí
3,0259 Kč - 1,9103 Kč

Skladové zásoby
7750 Skladem
Parametry
  • Velikost šroubu
    3.5
  • Velikost otvoru
    6.0 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.4 mm
  • Barva
    přírodní
Matice do plechu 8.0 mm 0.8 mm 5.0 mm 4.8 mm polyamid

10091425

Cenové rozmezí
4,7829 Kč - 3,0259 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost šroubu
    4.8
  • Velikost otvoru
    8.0 mm
  • Průměr hlavy
    14.0 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Barva
    přírodní
Matice do plechu 0.281 - 0.286 in 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 polyamid

10404966

Cenové rozmezí
3,4622 Kč - 3,1474 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost šroubu
    #8;#10
  • Průměr hlavy
    12.5 mm
  • Výška hlavy
    17.6 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Matice do plechu .425.429 in 0.8 mm 2.8 mm 5/16 in polyamid

10405024

Cenové rozmezí
4,8075 Kč - 3,894 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost šroubu
    5/16
  • Průměr hlavy
    18.8 mm
  • Výška hlavy
    4.8 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Matice do plechu 0.310 - 0.310 in 0.8 mm 4.1 mm #10 polyamid

10405000

Cenové rozmezí
1,9243 Kč - 1,4502 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost šroubu
    #10
  • Velikost otvoru
    7.9 mm
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    0.9 mm
  • Barva
    přírodní
Matice do plechu 7.8 - 8.0 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 polyamid

10307205

Cenové rozmezí
2,167 Kč - 1,7909 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost šroubu
    #8;#10
  • Výška hlavy
    0.8 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Matice do plechu 7.8 - 8.0 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 polyamid

10307236

Cenové rozmezí
1,7647 Kč - 1,6043 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost šroubu
    #8;#10
  • Výška hlavy
    6.4 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Matice do plechu 6.9 - 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 polyamid

10307199

Cenové rozmezí
2,2034 Kč - 1,7848 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost šroubu
    #8;#10
  • Výška hlavy
    6.4 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Matice do plechu 6.9 - 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 polyamid

10307182

Cenové rozmezí
2,2084 Kč - 1,8251 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost šroubu
    #8;#10
  • Výška hlavy
    3.2 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Matice do plechu 0.270 - 0.290 in 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 polyamid

10307168

Cenové rozmezí
4,4065 Kč - 2,9422 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost šroubu
    #8;#10
  • Výška hlavy
    0.8 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2